Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

Effektiv och tillförlitlig vattenkvalitetsövervakning med SWAS

Skydda dina vatten-/ångkretsar genom att minska risken för pannsten och korrosion

Lösning för analys av ångvatten från Endress+Hauser

Vattenkvalitetsövervakning i kraftverk är en viktig åtgärd för att upprätthålla effektiviteten under drift och minimera driftstopp som orsakas av korrosion och läckage. Risken för korrosion och pannsten ökar för metallytor som har konstakt kontakt med vatten och ånga. Med rätt instrumentering för vattenkvalitetsmätning och -analys kan den risken minskas och dyra reparationer undvikas.

Förhindra korrosion i systemet med pH-övervakning ©Endress+Hauser
Insikter

Förhindra korrosion i systemet med pH-övervakning

pH-värdet i matarvattnet har en direkt inverkan på korrosionsnivåerna i ångvattenkretsen och pH-värdet kan variera beroende på platsen i själva kretsen. För att förhindra korrosion måste anläggningsoperatörer noggrant övervaka pH-värden och utföra förbehandling enligt ett av två lägen beroende på den installerade utrustningen. Antingen universellt eller något mer alkaliskt.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hauser erbjuder unika sensorer och transmittrar för pH-mätning av högsta kvalitet på flera punkter i ångvattenkretsen.

  • Övervaka pH-nivåer tillförlitligt även i mycket alkaliska medium eller explosionsfarliga områden med vår glaselektrod Orbisint CPS11D som använder Memosens-teknik
  • Saltring (tillval) för applikationer med låg konduktivitet i avjoniserat vatten, som matarvatten
Skydda turbiner med exakt kiseldioxidövervakning ©Endress+Hauser
Insikter

Skydda turbiner med exakt kiseldioxidövervakning

Kiseldioxid kan bilda avlagringar på alla ytor som kommer i kontakt med ånga. Det leder till att ett kompakt lager bildas på turbinbladen och orsakar friktion och blockeringar. Att avlägsna kiseldioxidavlagringar med kemikalier eller mekaniska processer kan kosta dig värdefull tid och onödiga utgifter.

Vår fackkunskap inom branschen

Analysatorer från Endress+Hauser övervakar kontinuerligt kiseldioxidhalten vid flera punkter i ångvattenkretsen.

  • Spara tid och pengar med vår kiseldioxidanalysator Liquiline System CA80SI
  • Övervaka turbinånga med högt och lågt tryck, ångpannor, kondensatuttagspumpar (CEP), spädvatten/matarvatten och högtryckspannor/-ekonomisrar
  • Undvik dyra fördröjningar i starten och manuella provtagningsbatcher
Förhindra korrosion genom övervakning av löst syre (DO) ©Endress+Hauser
Insikter

Förhindra korrosion genom övervakning av löst syre (DO)

Syre kan orsaka korrosionsskador på komponenterna i ångvattencykeln och får endast förekomma i spårmängder (miljarddelar). Under alkaliska förhållanden behövs mekanisk avluftning och kemiska rengöringstillsatser för att avlägsna det lösta syret (DO) och för att minimera korrosion.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hausers Memosens-teknik för syresensorer i kombination med vår Liquiline-transmitter för tillförlitlig kalibrering i laboratorier, enkelt underhåll och minimala driftstopp på mätpunkten.

  • Öka processäkerheten och mätpunktens tillgänglighet
  • Minimera driftstopp i processen vid sensorbyten med automatisk sensorigenkänning
Förhindra pannsten genom detektering av konduktivitetsvariationer ©Endress+Hauser
Insikter

Förhindra pannsten genom detektering av konduktivitetsvariationer

Upplösta material i ångvattencykeln kan orsaka pannsten på utrustningen och tekniska fel. Konduktiviteten hos rent vatten är nästan noll och även små mängder salt kan ge en mycket stor ökning av korrosion. Därför är konduktivitetsparametern en användbar indikator för upplösta material och föroreningar som orsakas av t.ex. kylvatten och luftläckage, samt risken för pannsten.

Vår fackkunskap inom branschen

Kompakta eller panelmonterade, Endress+Hausers sortiment av Liquiline-transmittrar med flera parametrar använder digital Memosens-sensorteknologi för att detektera upplösta material på flera punkter i cykeln.

  • Snabb och enkel driftsättning och utökning
  • Upplev fördelarna med standardiserad och intuitiv drift

Fördelar

Vi tror på smart instrumentering som besparar dig dyra reparationer och onödiga driftstopp. SWAS-panelerna är designade med den bästa instrumenteringen för att skydda dina ångvattenkretsar konstant. Alla paneler är lätta att installera, driftsätta och använda och kan kombineras efter behov och önskemål tack vare modulkonstruktionen.

Viktiga fakta

50 %

ökad processdrifttid tack vare digitala Memosens-instrument på panelerna

Viktiga fakta

3 250 dollar

i ytterligare besparingar var 26:e minut i ett typiskt verk med 500 MW, kombinerad cykel och konduktivitetsanalysatorer för avgasning

Viktiga fakta

50 %

sparad tid vid integrering av SWAS-paneler i processtyrsystemet tack vare Liquiline-transmittrar

I korthet

Hur vi kan hjälpa till

Genom att ange alla nödvändiga mätsignaler för processtyrning erbjuder Endress+Hausers analyssystem för ånga och vatten (SWAS) en standardiserad lösning för praktisk provtagning och analys av vatten i kraftverk för att minska driftstopp och öka verkets effektivitet. Eftersom det är modulärt, skalbart, lätt att eftermontera och dessutom kan användas med digital Memosens-teknik för t.ex. enkel kalibrering, ger SWAS tillförlitliga mätningar, användarvänligt underhåll och minskade driftstopp.

  • Det finns två panellösningar: analyssystemen SWAS Customized (anpassad) och SWAS Compact (förmonterad)
  • En transmitter för alla parametrar med SWAS Compact och Liquiline-styrenheter med fler kanaler
  • Förebyggande underhåll med beräkning av återstående katjonkapacitet
  • Lättanvänd även för den med begränsad teknisk kompetens

Slutnoter

Relaterade artiklar

Upptäck fler intressanta artiklar