Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Sensorer för kemisk industri

Moderna och avancerade sensorer för kemitekniska anläggningar säkerställer exakta mätningar, ger en mer effektiv drift och sänkta långsiktiga underhållskostnader

Polymerisationsanläggning

Föråldrad teknik kan äventyra både produktionsprocesserna och tillgängligheten. Äldre mättekniker med mekaniska komponenter är mindre noggranna och kräver mer underhåll för att säkerställa produktionen jämfört med moderna mättekniker. Att investera idag och byta ut gamla mekaniska enheter mot innovativ sensorteknologi kommer att betala sig i längden, både vad gäller produktivitetsvinster och lägre underhållskostnader.

Viktiga fakta

250 000

amerikanska dollar i förlust

för att stoppa din olefin-process när du använder föråldrad mekanisk mätutrustning, enligt branschexperter

Mätning av polymerisationsviskositet medPromassI ©Endress+Hauser
Insikter

Mät polymerisationsviskositet på ett effektivt sätt

Viskositet är en avgörande egenskap hos vätska och en grundläggande parameter i processtyrningen av polymerisationen. Som variabel kan den användas för att övervaka produktkvaliteten. Äldre viskositetsmätenheter med mekaniska komponenter kräver regelbundet underhåll för att säkerställa att filtren hålls rena och att produktionen hålls igång.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hausers Coriolis-flödesmätare Promass I har många fördelar jämfört med äldre mekaniska enheter såsom enastående prestanda och lägre driftkostnader.

  • Inga filter krävs vilket betyder att man sparar tid och pengar för underhåll med bibehållen processkapacitet och säkerhet
  • Optimera produktkvaliteten med en enda mätpunkt. Integrerad mätning av flera variabler såsom flöde, densitet, temperatur och viskositet
  • Minimera tryckförlusten med en rak design med enkelrör
LiquilineControl CDC90 för automatisk rengöring av pH-sensorer ©Endress+Hauser
Insikter

Förläng sensorns livslängd

Vid olefinkylning kan regelbunden pH-mätning av det förorenade kylvattnet i hög grad bidra till att förhindra föroreningar i tornets botten. Sensorerna måste rengöras minst varannan dag. Det är tids- och arbetskrävande men om det inte görs måste sensorerna bytas ut varannan vecka.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hausers Liquiline CDC90 förlänger sensorernas livslängd med över trettio gånger.

  • Spara tid med rengöring och kalibrering i processen utan att någon elektrod måste demonteras
  • Öka effektiviteten med självdiagnostiksystem såsom kontroller av sensorns skick
  • Främja säkerheten för människor och processer eftersom inget förorenat vatten behöver hanteras
Kemiteknisk anläggning ©Fotolia
Insikter

Förhindra oplanerade driftstopp

Att använda äldre magnetiska nivågivare vid olefin-fraktionering vid höga temperaturer kan försämra säkerheten och leda till opålitliga mätningar. Dessutom kan oplanerade driftstopp inträffa om temperaturen blir för hög.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hausers Levelflex FMP51 guidad radar säkerställer kontrollerad och tillförlitlig fraktionering.

  • Mät nivåer på avstånd, kontinuerligt och tillförlitligt vid höga temperaturer baserat på principen time of flight
  • Förhindra oplanerade driftstopp genom att detektera felaktig utlösning som kan resultera i att en enhet fastnar
  • Förbättra säkerheten med en andra enhet ansluten till säkerhetssystemet (SIS)

Fördelar

Med över 60 års kunnande om applikationer inom kemisk industri står vi för en långsiktig relation med våra kunder. Vi tänker alltid på ert bästa och garanterar att ni får den support som krävs för att optimera era processer, från val av rätt sensor till underhållskoncept. Grunden för er framgång är våra globala service- och säljorganisationer i er region och experter ni kan lita på.

Viktiga fakta

13 000

medarbetare i hela världen

Viktiga fakta

upp till 130 000 €

i årliga besparingar på underhåll av pH-elektroder med vårt automatiserade rengörings- och kalibreringssystem Liquiline, beräknat utifrån 10 mätpunkter i anläggningen

Viktiga fakta

Fler än 650 000

framgångsrikt installerade Coriolis-flödesmätare

"In my experience, if you want to reduce your total cost of ownership, you need to reduce at least your maintenance costs."

Gustavo Stasiejko, Industry Development Manager, Endress+Hauser Group Services AG
I korthet

Hur vi kan hjälpa till

Oavsett vilken kemiteknisk industriprocess eller applikation det gäller gör den senaste generationen av sensorer från Endress+Hauser att ni kan nå uppsatta produktivitets- och kostnadsmål genom exakta mätningar, mindre underhåll samt färre driftstopp vid kalibrering och proof testing. Dessutom är våra sälj- och serviceteam tillgängliga världen över för heltäckande support, från val av lämpliga sensorer till byte av gamla enheter och utformning av kundanpassade underhållskoncept.

  • Säker rengöring i processen och kalibrering plus självdiagnostik och smidig proof testing tack vare smart instrumentering med integrerad Heartbeat Technology
  • Avancerad diagnostik för att förhindra oplanerade driftstopp
  • Mobila fältdata direkt i fält med RFID-taggar för snabb åtkomst till information om enheter
  • Enhetliga transmitterplattformar som stödjer en tillförlitlig och fokuserad underhållsstrategi
  • Anpassade instrument som är egensäkra och har hög noggrannhet ger tillförlitliga data och processäkerhet

Slutnoter

Relaterade artiklar

Upptäck fler intressanta artiklar