Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

Säker, effektiv och anpassad gruvdammshantering

Optimera hanteringen av gruvdammar för att skydda samhällen och miljön på ett kostnadseffektivt sätt

Gruvdammar måste övervakas noga för att säkerställa säkerhet och regelefterlevnad

Hanteringen av gruvdammar är ett utmanande krav inom gruvdrift. Det gråberg som pumpas ut i dammarna kräver konstant övervakning för att skydda omgivningen och lokala samhällen. Övervakningen av flera viktiga parametrar som inlopp, grundvattennivå, närliggande vattenförekomst och dammnivå sker i regel på plats och kan vara en tidskrävande process som lätt kan gå fel. Endress+Hauser erbjuder ett omfattande sortiment för noggrann och effektiv gruvdammhantering.

Viktiga fakta

3.500

tailings dams exist around the world

Omfattande inloppsövervakning ©Endress+Hauser
Insikter

Omfattande inloppsövervakning

Noggrann gruvdammshantering börjar vid dammens inlopp. Den sträcker sig även förbi övervakning av grundläggande inloppsparametrar som malmslurryflöden. Fastämneshalten för malmslurry måste mätas för att övervaka gruvdammens kapacitet.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hausers teknik ger en omfattande inloppsövervakning.

Noggrann nivåmätning ©Endress+Hauser
Insikter

Noggrann nivåmätning

En av de mest kritiska parametrarna för säker drift av gruvdammar är nivå. Inte bara för dagvattnet, utan för grundvattennivån under dammen. Övervakning av dagvattennivån kan ge tidiga indikeringar på plötsligt höjda vattennivåer till följd av översvämningar, regn eller smältvatten.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hauser erbjuder ett brett sortiment för noggrann och säker övervakning av gruvdammar.

  • Skydda lokala samhällen och miljön genom tillförlitlig dammövervakning
  • Mät dagvattennivån i gruvdammen med en radarnivåtransmitter
  • Övervaka grundvattennivån med hydrostatiska nivåsensorer
Praktisk och konform övervakning av vattenkvalitet ©Endress+Hauser
Insikter

Praktisk och konform övervakning av vattenkvalitet

Ansvarsfull hantering av gruvdammsvatten innebär även övervakning av kvaliteten av närliggande vattenförekomster för att säkerställa att lokala samhällen och miljön är skyddade.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hauser underlättar denna uppgift genom att erbjuda både fasta och mobila provtagningsstationer som överensstämmer med alla relevanta nationella och internationella standarder som ISO 5667.

  • Anpassa provtagningsstationen efter era specifika behov
  • Upptäck fördelarna med portabla vattenprovtagningsstationer för praktisk och noggrann övervakning på plats
  • Extrahera vatten bekvämt och automatiserat med en fast vattenprovtagningsstation
  • Anslut upp till fyra digitala Memosens-analyssensorer för att skapa en komplett mätinstallation
  • Använd ytterligare potential för händelseprovtagning och ytterligare integration av PLC
Tillförlitlig fjärrövervakning ©Endress+Hauser
Insikter

Tillförlitlig fjärrövervakning

Att övervaka gruvdammar manuellt är både tids- och arbetskrävande.

Vår fackkunskap inom branschen

Genom att kombinera sladdlösa, smarta enheter med ett brett utbud av digitala nätverk ger Endress+Hauser möjlighet till fjärrövervakning. Det är ett kostnadseffektivt och tillförlitligt alternativ, utan att kompromissa med säkerhet eller regelefterlevnad.

  • Fråga våra experter för att hitta de optimala lösningarna för era behov
  • Integrera extremt noggranna och tillförlitliga, smarta övervakningsenheter
  • Anslut till standardiserade protokoll som WirelessHART eller den patentskyddade IIoT-molnlösningen Netilion från Endress+Hauser
  • Byt till fjärrövervakning för kostnadseffektiv gruvdammshantering

Fördelar

I samband med varje gruvdammsrelaterade incident ökar medvetenheten om stramare kontroller och lagstiftningen skärps. Med vår expertkunskap inom både gruvindustrin och vattenindustrin kan vi hjälpa er att skapa ett tillförlitligt övervakningssystem för era gruvdammar. Vårt omfattande sortiment täcker inte bara alla relevanta mätpunkter, utan erbjuder även digital anslutbarhet för fjärrövervakning. Övervakningen av era gruvdammar blir då effektivare och mindre tidskrävande.

Viktiga fakta

80 %

max. fastämneshalt kan fastställas genom mätning med våra elektromagnetiska flödesmätare

Viktiga fakta

+/- 2 mm

noggrannhet gäller för vår rekommenderade nivåmätenhet för mätning av vattennivån

Viktiga fakta

90 %

av vårt mätinstrumenteringssortiment är digitalt

I korthet

Hur vi kan hjälpa till

Den smarta instrumenteringen från Endress+Hauser täcker flera parametrar och kan kontinuerligt skicka noggranna och tillförlitliga data till ett övervaknings- eller styrsystem. Det innebär att Endress+Hauser ger möjlighet till effektivare gruvdammshantering.

  • Övervakning av vattenkvaliteten vid inloppet och i dammen för att skydda lokala samhällen och miljön
  • Extremt noggrann och robust instrumentering för drift i tuffa miljöer
  • Fjärrövervakning i realtid för säkra och effektiva ingripanden

Slutnoter

Relaterade artiklar

Upptäck fler intressanta artiklar