Vattenhushållningsstrategier för hållbarhet
Oron för en global vattenbrist gör att både hushåll och industri måste hitta bärkraftiga metoder för att minska förbrukningen av denna livsnödvändiga resurs.
Kortfattat
- Konsumenterna står för ungefär 10 % av den globala vattenförbrukningen, medan industrin står för nästan 20 %. Inom den senare gruppen är termoelektrisk elproduktion, tillverkningsindustri, livsmedelsproduktion, gruvdrift och utvinning av råolja de användningsområden som förbrukar mest vatten.
- Att minska vattenförbrukningen är avgörande för att främja hushållningsinsatser. Detta kan uppnås genom metoder som att optimera rengöring inom industrin och i hushåll, välja vatteneffektiva material, åtgärda läckage, använda alternativa kylningsmetoder med mera.
- Att rena och återanvända industriellt spillvatten inom anläggningen – t.ex. till kylning – minskar beroendet av färskvattenkällor.
- Vattenhushållning ger minskad miljöpåverkan, bevarar naturresurser, främjar företags hållbarhetsinitiativ och kan sänka driftskostnaderna.
- Genom att genomföra vattenrevisioner, uppgradera utrustning, implementera metoder för återvinning och samarbeta med branschkollegor kan användare minska sitt vattenfotavtryck.
Planetens livsnerv
Vatten är livsnödvändigt för alla organismer på jorden och brukar kallas planetens livsnerv. I vissa regioner blir efterfrågan stadigt större än utbudet. Trots att fokus ofta ligger på hushållens vattenanvändning i diskussioner om hushållning förbrukar industrisektorn dubbelt så mycket vatten som hushållen.
Den här webbsidan utforskar frågan om vattenförbrukning, identifierar de största förbrukarna, diskuterar genomförbara hushållningsstrategier, analyserar vilka investeringar som behövs och lyfter fram hållbarhetsaspekterna av dessa insatser.
Vattenförbrukning per sektor
Global vattenförbrukning per ekonomiska sektorer, där kommunalt vatten utgör hushållens förbrukning.
Inom det varierande industrilandskapet är de främsta förbrukarna:
- Termoelektrisk elproduktion: Denna industrigrupp omfattar kol-, kärn- och naturgaskraftverk och ansvarar för uppskattningsvis 45 % av all industriell vattenförbrukning eftersom den är mycket beroende av vatten till kylprocesser.
- Tillverkningsindustri: Denna sektor är ytterst beroende av vatten för tvätt, sköljning, spädning, kylning och transport av material – från vattenintensiva processer inom textilproduktion till invecklade processer inom elektroniktillverkning.
- Livsmedels- och dryckesproduktion: Resan från jord till bord kräver en betydande vattenanvändning, som inte bara är begränsad till åkrarna där grödor odlas. Vatten krävs för bearbetning av råvaror och rengöring av anläggningar – och ofta för direkt användning i produkter. Alla dessa aspekter bidrar till sektorns vattenfotavtryck.
- Gruvdrift: Gruvdrift kräver stor vattenanvändning till en rad olika arbetsuppgifter, bland annat dammbekämpning, slurrytransport och separering av mineraler.
- Olja och gas: Utvinning av fossila bränslen, i synnerhet metoder som hydraulisk spräckning, kräver stora mängder vatten.
Insikter
Jordbruket står för 70 % av den globala vattenförbrukningen, industrin för 20 % och hushållens användning för resterande 10 %.
Statistiken över vattenförbrukningen i dessa industrier kan vara överraskande. Att generera bara 1 MWh el, som räcker till att försörja ungefär 1 000 hushåll i en timme, kräver till exempel 11 500 till 75 700 liter vatten, beroende på kraftkälla.
Tillverkningen av vardagsföremål har också en dold vattenförbrukning. För att tillverka en enda t-shirt i bomull går det till exempel åt ungefär 2 700 liter vatten Dessa siffror belyser vilken påverkan till och med en minskning med några procentenheter kan ha på den totala vattenförbrukningen.
Insikter
För att tillverka en enda t-shirt i bomull krävs det ungefär 2 700 liter vatten.
Lyckligtvis har det utvecklats en rad olika vattenhushållningsstrategier som kan implementeras utan att man behöver kompromissa med produktivitet eller kvalitet. Dessa kan delas in i två typer: förbrukningsminskning och vattenåtervinning.
Förbrukningsminskning
Precis som människor strävar efter effektiva processer på andra områden – som att minska energiförbrukning och kostsam kemikalieanvändning – är en minimering av vattenförbrukningen också avgörande i både hushåll och industri. I hushåll kan man uppnå detta genom att använda vatteneffektiva apparater och begränsa vattenanvändningen vid till exempel matlagning, städning, blomvattning och bad. I industrin kan detta uppnås genom att man installerar vatteneffektiv utrustning och utför grundliga vattenrevisioner för att identifiera områden där man kan minska förbrukningen i sin drift.
Optimering av rengöringsmetoder
Produktionsanläggningar i olika industrier behöver utföra periodisk rengöring av processutrustning. Tillverkningsföretag kan optimera dessa cykler genom att använda sensorer som anger optimala rengöringstider för att undvika överdriven rengöring.
Många moderna programvaror för anläggningsdrift har dessutom prognosmodeller. Dessa kan användas för att implementera optimeringstekniker för att minimera kostnader och resursanvändning, däribland vattenförbrukning. Dessa modeller kan vara effektiva för att minska vattenförbrukningen om de används för att justera olika processparametrar, vilket kan hjälpa tillverkningsföretag att identifiera optimala driftvärden samtidigt som de bibehåller produktkvaliteten och följer lagkrav.
Optimala materialval
De val som görs i ett tidigt skede i tillverkningsprocessen kan ha en effekt på vattenförbrukningen. Att välja material som kräver mindre vatten för att bearbetas, till exempel återvunna material eller sådana med mindre vattenintensiva tillverkningsmetoder, kan bidra till övergripande vattenbesparingar i hela distributionskedjan.
Upptäckt och åtgärdande av läckage
Även om det kan tyckas simpelt är upptäckt och åtgärdande av läckage något som ofta förbises i både hushåll och industri. Särskilt om det finns omfattande rörnät kan dessa åtgärder förhindra betydande och kostsamma vattenförluster. Att inspektera system regelbundet och utföra reparationer direkt kan spara vatten och förhindra följdkostnader.
Alternativa kyltekniker
Beroendet av vatten för kylning inom elproduktion och andra industrier har lett till innovationer inom alternativa kylmetoder. Luftkylning och hybridkylsystem kan till exempel minska vattenanvändningen avsevärt och minimera mängden uppvärmt vatten som släpps ut i naturen.
Luftkyld kondensor – en alternativ kylteknik
Vattenåtervinning
Utöver de tekniker för direkt minskning av vattenförbrukningen som har beskrivits ovan blir metoder för återanvändning av vatten allt vanligare bland kommuner, och även på enskilda industrianläggningar. Att effektivt återanvända vatten mångdubblar dess nytta genom att konsumenter kan använda samma vatten flera gånger, vilket leder till en total minskning av förbrukningen.
Inom industrin är återvinning och rening av processavloppsvatten ett hållbart alternativ till användning av färskvatten i många tillämpningar. Beroende på användning kan det finnas rättsliga hinder att övervinna, men slutna industriella vattensystem – där vattnet återvinns snarare än kasseras – börjar få genomslag. Kylvatten från kraftverk, som ofta släpps ut i floder vid höga temperaturer, kan till exempel renas och återanvändas inom kraftverket, eller till och med användas till helt andra tillämpningar, både inom industri och jordbruk.
Vilken ekonomisk investering som krävs för dessa hushållningsstrategier varierar beroende på den specifika tekniken, graden av implementering och befintlig infrastruktur. Även om det krävs initiala investeringar i uppsamlings- och reningssystem för vattenåtervinning, resulterar de ofta i kostnadsbesparingar på lång sikt, utöver de hållbarhetsmässiga fördelarna. Detta beror främst på minskat vattenintag och lägre kostnader för hantering av avloppsvatten.
Fem åtgärder för att spara vatten
I en tid av ökad transparens och större intressentengagemang visar vattenhushållning på socialt ansvar och miljöhänsyn. Dessa åtgärder kan locka intressenter som prioriterar hållbarhet och tilltala konsumenter som fattar köpbeslut baserat på företags miljömeriter.
Industrin kan vidta dessa fem åtgärder för att minska sitt beroende av färskvatten för en positiv ekologisk påverkan:
- Genomföra en revision av vatteneffektiviteten: börja genom att titta på de områden som förbrukar mest vatten. Utvärdera sedan användning, läckage och återvinningspotential.
- Hantera funktionsfel: åtgärda läckage och utrustningsfel som leder till vattenslöseri och fortsätt att övervaka användningen och identifiera förbättringsområden.
- Implementera vattenåtervinning: återcirkulera vatten i produktionsprocesser där det är möjligt, eller inom anläggningen i ett slutet system. Och rena avloppsvatten så att det kan återanvändas som icke-drickbart vatten, till exempel till kylning och bevattning.
- Uppgradera ineffektiv utrustning: utforska och installera innovativ vattenbesparande utrustning för att minska förbrukningen.
- Samarbeta med branschkollegor: delta i diskussioner och initiativ avseende vattenhushållning i branschen för att driva fram statliga incitament och statligt stöd.
Hushåll kan använda liknande strategier för att spara vatten i vardagen, så även om man inte är verksam inom industrin är det viktigt att inte förbise sådana metoder hemma.
Exempel på hushållning
Följande exempel illustrerar hushållningsåtgärder som kan tillämpas på specifika branscher:
- Tillverkningsindustri: implementera vatteneffektiva kylsystem, återvinna processvatten och optimera rengöringsprocesser.
- Dryck och livsmedel: installera vattenbesparande tekniker för livsmedelsbearbetning, minska vattenförbrukningen vid rengöring och återanvända renat avloppsvatten till bevattning.
- Elproduktion: implementera avancerad kylteknik, optimera vattencirkulationen i kylsystem och återanvända industriellt spillvatten som icke-drickbart vatten.
Genom att använda dessa metoder kan industrianläggningar minska sin vattenförbrukning, sänka sina driftskostnader och bidra till hållbar vattenförvaltning.
Hållbarhetsmässiga och ekonomiska effekter
Att minska vattenuttag från floder, sjöar och akviferer bidrar till att bevara den känsliga balansen i vattenekosystem, främjar biologisk mångfald och skyddar dessa livsviktiga naturresurser för framtida generationers skull. Processoptimering kan också göra att företag sparar pengar.
Utöver att bidra till att bevara den viktigaste resursen för allt liv kan vattenhushållning direkt minska klimatavtrycket genom att minska behovet av vattenrening och -distribution via en tredje part, vilket kräver energi.
Att implementera principer för cirkulär ekonomi i vattensektorn innefattar att återvinna spillvatten för industriella tillämpningar, generera energi från avloppsvatten och återställa sjöar.
Vattenhushållning är en viktig miljömässig och ekonomisk möjlighet med betydande social nytta. Att omfamna innovativa tekniker, implementera effektiva processer och återvinna vatten möjliggör minskad förbrukning, vilket är i linje med globala initiativ för ansvarsfull hantering av naturresurser.