Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik
Introduktion

Processinstrumentering för säker vätelagring

Vätelagring är avgörande för att främja väte- och bränslecellsteknologin. Detta gäller stationär och flyttbar kraftförsörjning och transporteringsapplikationer. Trots vätets höga energiinnehåll i massa, gör dess låga densitet i omgivningstemperaturen att det blir nödvändigt med innovativa och energiintensiva lagringsmetoder, som t.ex. högtryckstankar, kryogena vätsketankar, samt adsorption eller absorption i fasta substanser. Processinstrumentering spelar en avgörande roll i vätelagringssystemen och möjliggör realtidsövervakning, kontroll och säkerhet.

Parametrar

Fokusera på nyckelparametrar

Exakta nivåmätningar av flytande väte

Flytande väte avdunstar ständigt och skapar förångningsförlust inuti lagringstanken. Dessutom utgör densitetsvariationer som orsakas av temperatur och tryck avsevärda utmaningar för nivåmätningsenheten som används, och kan ge ej tillförlitliga mätvärden eller ge upphov till skador.

Säkerställ vätekvaliteten på ett tillförlitligt sätt

Vätekvaliteten har en avgörande effekt för en säker vätelagring eftersom föroreningar leder till reducerat energiinnehåll, medan spårfukt kan orsaka skador eller korrosioner, speciellt i kryogena miljöer.

Nivåmätning

Hög noggrannhet i nivåmätningar av flytande väte med Endress+Hauser tankmätare

Kryogena miljöer, förångningsförlust och ångtryck gör noggrann nivåmätning till en utmanande uppgift. För att säkerställa säker drift av vätetanken och noggrann mätning av vätelagret är tillförlitliga nivåmätare och oberoende larmande nivåvakter mot överfyllning avgörande. Proservo NMS81 kan erbjuda:

  • Högsta möjliga tillförlitlighet med en noggrannhet på upp till ± 0,4 mm (± 0,02")
  • Överlägsen korrosionsbeständighet och hög noggrannhet utan påverkan av DC-värden eller förångningsförlust
  • Maskinvara och programvara utvecklade enligt IEC 61508 upp till SIL3 för hög säkerhetsnivå
Optisk analys

Förlita dig på TDLAS gasanalysator för noggrann fastställning av spårfukt

Väte kan satureras av fukt under tiden det lagras under jord. För säker lagring och övrig användning är mätning av spårfukt och föroreningar avgörande. Vår J22 TDLAS gasanalysator kan tillförlitligt detektera spårfukt i ppm-intervall och erbjuder: 

  • Hög noggrannhet och integrerad diagnostik och verifiering med Heartbeat Technology
  • Mycket snabba svarstider för identifiering av orenheter i processen
  • Robust konstruktion för enkel installation, driftsättning och reparation
/

Planerar du ett projekt? Diskutera dina utmaningar med vår expert.

Våra lokala Endress+Hauser-experter är redo att hjälpa dig från början till slut.

Slutnoter

Relaterade lösningar

Upptäck varför vi är den rätta samarbetspartnern för säker och effektiv väteproduktion och lagring.