Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
industriellt tryckluftssystem ©Endress+Hauser

Industriellt tryckluftssystem

Hitta besparingsmöjligheter i ditt tryckluftssystem

Genereringen av tryckluft står för upp till 10 % av elförbrukningen inom industrin, och 95 % av den energin går förlorad som spillvärme under processen. Dessutom ”försvinner” en del av den genererade tryckluften på grund av läckage i försörjningsnätverket. Trots detta underskattas eller ignoreras fortfarande ekonomiska förluster på grund av ineffektiva tryckluftssystem – eller så anses de vara ofrånkomliga.

Förlusterna går dock att reducera tack vare lösningar för energihantering. De gör att du på ett tillförlitligt sätt kan identifiera brister och besparingspotential i dina tryckluftssystem, och att du kontinuerligt kan övervaka kompressorernas specifika energiförbrukning.

Verkningsgrad i tryckluftssystem

Möjligheter till energibesparingar, som att minimera läckage och övervaka filter för att sänka trycket, kan användas för att säkerställa maximal verkningsgrad för dina tryckluftssystem. Tryckluft ska helst vara torr, eftersom fukt kan leda till driftstörningar i tryckluftssystemet. Att använda instrument som Endress+Hauser t-mass I 500 för att mäta flödet kan säkerställa att dina luftkompressorer är säkra, samtidigt som de övervakar trycket så att dina energiförluster hålls så låga som möjligt.

Tryckluftssystems verkningsgrad kan förbättras genom att man:

  • minimerar läckage och övervakar filter
  • släpper in luft till kompressorerna vid den kallaste punkten
  • använder spillvärme från kompressorn
  • reducerar systemets drifttryck
  • låter kompressorerna gå på tomgång vid driftstopp
  • kontinuerligt övervakar kompressorernas verkningsgrad för att fastställa underhållsintervall
Processkarta för tryckluft ©Endress+Hauser

Processkarta

Övervaka dina tryckluftssystem med smarta instrument

Förutom förluster av elektrisk energi ”försvinner” upp till 30 % av den genererade tryckluften på grund av läckage i försörjningsnätverket. Att vidta lämpliga underhållsåtgärder kan dock reducera denna procent till runt 10–20 %, vilket sänker effektförbrukningen. I stora system kan detta innebära miljontals kronor i besparingar varje år.

Genom att använda Endress+Hausers energihanteringslösningar kan användarna på ett tillförlitligt sätt identifiera brister och besparingspotential i tryckluftssystem, samtidigt som de övervakar energiförbrukningen för generering av tryckluft för varje enskild kompressor.

Få mer transparens och insikter i dina processer och öka säkerheten med dessa instrument

Industriell energihantering för ånga, tryckluft, uppvärmning, kylning och industrigaser börjar med rätt instrumentering

Vänligen fyll i formuläret för tillgång till nedladdningen

Diskutera dina utmaningar inom produktion med en av våra experter

Våra lokala Endress+Hauser-experter är redo att hjälpa dig

Läs mer om Endress+Hausers erbjudanden för energibesparingar