Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

Biofarmaceutisk tillverkning – förbättra de befintliga processerna ytterligare

Förbättra plattformskvaliteten fortlöpande, och få ut mer av nuvarande bioprocesser samtidigt som du minimerar riskerna

Raman Rxn4-analysator med kapsling och Rxn-45-givare i en bioreaktor av rostfritt stål
Fyll i formuläret för att kunna ladda ner
Forskare med bioreaktor övervakar cellodlingens jäsningsprocess i läkemedelsindustrin @Lonza
Inledning

Jakten på fortlöpande processförbättringar inom biofarmaindustrin

Gratulerar! Du har utvecklat en ny målmolekyl och introducerat den på marknaden. Vad händer nu? Så gott som omedelbart efter introduceringen av en ny kommersiell produkt ändras fokus till processoptimering för att öka effektiviteten, reducera kostnader och maximera avkastningen utan att ge avkall på produktens kvalitet.

För att behålla konkurrenskraften och förbli relevant på lång sikt är det nödvändigt att bejaka och vara öppen för innovationer och processförbättringar. När de etablerade processerna och metoderna väl är på plats kan varje förändring ändå kännas jobbig eftersom det kan kännas riskfyllt och utmanande. Alltså: Var börjar man egentligen?

Bild på representativ Biopharma 4.0-teknik ©iStock
Biopharma 4.0

Ge processen ett lyft med innovativ teknik från Biopharma 4.0

Biopharma 4.0 ger stora möjligheter att förbättra biofarmaceutiska tillverkningsmetoder, höja produktstandarder och reducera kostnader. Med hjälp av QbD- och PAT-ramverken integrerar Biopharma 4.0 principerna av den digitala omvandlingen i Industri 4.0 till att gälla den biofarmaceutiska tillverkningsindustrin. Målet är att etablera smarta fabriker som är automatiserade och utrustade med realtidsövervakning och processtyrning. Implementering av Biopharma 4.0-verktyg som Ramanspektroskopi och digital Memosens-teknik gör det möjligt att hitta processavvikelser på ett tidigt stadium och utför prediktivt underhåll.

Mätteknik från Endress+Hauser kan användas för att övervaka regelefterlevande bioprocesser utan att inverka på överensstämmelsen så länge mättekniken inte används som primära processer eller kvalitetskontrollerande verktyg (såvida de inte uppdaterats till sådana). Risken för batchfel minskas på så vis samtidigt som en jämn produktkvalitet och avkastning kan säkerställas. Det rekommenderas starkt av tillsynsmyndigheter att förstärka befintliga processer med ny teknik, vilket gynnar såväl tillverkare som patienter.

Miniatyrbild från e-bok föreställande vårt sortiment av integrerade mätningar för biobearbetning i läkemedelsindustrin ©Endress+Hauser
Vårt sortiment

Lär känna vårt sortiment för biobearbetning

Endress+Hauser erbjuder en komplett programsvit av instrumentering för biobearbetningsmätningar – däribland ramansystem i världsklass (spektrometer, givare, optik och tillbehör drivna med Kaiser Raman-teknik) och digitala analyssystem för vätskeanalys (fotometer, transmittrar, Memosens-sensorer, Memobase-programvara och armaturer). Utbudet kompletteras av kalibreringsenheter, lösningar och modelleringstjänster med support från Endress+Hausers vidsträckta globala service- och supportnätverk.

Ladda ner vår e-bok och ta reda på hur våra integrerade mätverktyg för fältmontage kan optimera bioprocesserna.

Fyll i formuläret för att kunna ladda ner
Raman Rxn-45-givare och Memosens-sensorer installerade i en bioreaktor för läkemedelsindustrin ©Endress+Hauser
Processtransparens

Lys upp vägen framför dig

Fatta datadrivna beslut som baseras på fullkomlig processtransparens.

Möjligheterna till processförbättringar öppnar sig genom den uppmärksamma övervakningen och den exakta kontrollen av avgörande mätparametrar i såväl uppströms- som nedströmsapplikationerna. Integrerade processmätningar dygnet runt ger värdefulla insikter i bioreaktorns prestanda och ger en djupare förståelse för hur de grundläggande processerna beter sig och för de cellulära funktionerna. Med denna höga nivå av processtransparens kan du finjustera toleranser och fatta andra datadrivna beslut för att optimera processförhållanden och effektiviteten. Endress+Hausers omfattande integrerade mätsystem – däribland Ramansystem och digitala sensorer för vätskeanalys – är perfekta verktyg som kompletterar ditt sortiment av processförbättringsverktyg från Biopharma 4.0-programmet.

Framgångshistorier

Kundexempel från verkligheten

Se följande uppströms- och nedströmsfallstudier.

Forskare med bioreaktorer ©Endress+Hauser

Kundcase uppströms – ta reda på hur Nicro lyckades kontrollera jäsningsprocessen i realtid

Läs om Nicro som växlade om från tidsödande provanalyser till realtidsövervakning av avgörande parametrar i jäsningsprocessen. Resultatet? Integrerad processövervakning av metaboliter, utan behov av offline-provtagningar, förbättrade processtyrningen vilket optimerade tillverkningen och ökade avkastningen.

Alvotech-forskare med ramangenomströmningsarmatur ©Endress+Hauser

Kundcase nedströms – smygtitta på hur Alvotech får värdefulla insikter i UF/DF-processen

Ta reda på hur Alvotech förbättrar processen nedströms för tillverkning av biosimilarer genom att aktivera realtidsövervakning av proteinreningsprocessen under UF/DF. Resultatet? Företaget kan genomföra kostnadsbesparingar, snabbare processer och mer proaktiv beslutsfattande som ökar effektiviteten.

Fyll i formuläret för att ladda ner
Produktegenskaper

Välj produkter för realtidsmätningar av kemiska sammansättningar

Genom att vara pionjärer inom biobearbetning med Kaiser Raman-tekniken har Endress+Hauser den största installerade basen av ramanenheter i branschen, samt flest antal lyckade kundapplikationer. Vårt omfattande ramansystem – bestående av kraftfulla ramanspektrometrar, provtagningsgivare och optiska tillbehör – är perfekt konstruerade för att tillmötesgå de strängaste kraven som ställs av biobearbetningsapplikationerna. Dessa innovationer har satt ribban högt för de mest tillförlitliga analyser i realtid av de kemiska sammansättningarna uppströms och nedströms i bioprocesserna, från labb till processer och från batch till fortlöpande användning. Här följer några exempel ur vårt ramanutbud som ger dig en flygande start på processförbättringarna.

/

Välj de produkter som ska mäta de analytiska processparametrarna

För exakta och konsekventa mätvärden av nyckelprocessparametrar – som t.ex. pH, celltillväxt, konduktivitet och löst syre mm – erbjuder Endress+Hauser ett urval av fotometrar, transmittrar, digitala sensorer och armaturer som är ändamålsenligt konstruerade och skalbara för användning i laboratorium, tester och tillverkning. Våra enheter har Heartbeat Technology med inbyggd möjlighet att utföra prediktivt underhåll. Här listar vi ett par produkter ur vårt stora utbud.

/
Kontakta oss

Diskutera dina utmaningar gällande processförbättringar med våra experter inom läkemedelsindustrin

Har du några frågor om hur de integrerade mätteknikerna kan hjälpa dig att förbättra bioprocesserna uppströms eller nedströms? Låt Endress+Hauser vara din vägledare.

Slutnoter

Ta del av mer information