Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Övervaka och optimera din mixnings- och blandningsprocess

Att mixa och blanda drycker har blivit alltmer komplicerat i takt med att komplexa sammansättningar för drickbara produkter som sportdrycker, proteinsmoothies, energidrycker, ekologiska hälsodrycker, nya läsksorter och artificiella sötningsmedel har blivit vanligare. Exakta mätningar är avgörande vid tillverkning av läsk för att säkerställa jämn produktkvalitet och effektiv användning av värdefulla råvaror.

Att implementera integrerade mätningar bidrar till:

  • rätt sockerkoncentration
  • exakt dosering av tillsatser
  • effektiv fasseparation
Hantera processer i realtid och mät sockerkoncentrationen med integrerad mätning.

Rätt sockerkoncentration

Sockerkoncentration är en viktig parameter när man vill ta fram läsk eller juice som håller jämn kvalitet. Vid fastställande av koncentrationen omvandlas densitetsvärdena till olika måttenheter som Brix, Baumé, API eller Plato. Att implementera integrerad mätteknik i processer möjliggör en kontinuerlig produktövervakning. Denna realtidsdata bidrar till att säkerställa produktkvalitet och förhindra produktsvinn.

Utvalda produkter för sockerkoncentration

/
Jürgen Ackermann, Managing Director of Kreuzberg Quelle Ackermann GmbH

Teqwave H of Endress+Hauser is a major relief to us with its continuous and automatic monitoring of the sugar concentration. I appreciate the accuracy and reliability of the concentration measurement.

Jürgen Ackermann, Managing Director, Kreuzberg Quelle Ackermann GmbH, Germany
Massflödesmätare säkerställer rätt dosering vid dryckestillverkning ©Rotkaeppchen-MUMM
Massflödesmätare säkerställer exakt dosering av receptkomponenterna vid dryckestillverkning

Exakt dosering av tillsatser

Rätt beredning av dryckesrecept hänger på en exakt dosering av ingredienser och tillsatser. Det har en direkt inverkan på produktkvaliteten och på hur effektiv den kostnadsintensiva råvaruhanteringen är.

Massflödesmätare på kritiska punkter mäter kontinuerligt blandningens sammansättning och signalerar hur mycket tillsatser, som smakämnen, färgämnen eller sötningsmedel, som ska tillsättas för att man ska uppnå rätt sammansättning. För att säkerställa exakt dosering används ytterst precis flödesmätare som Proline Promass F 100.

Utvald produkt för dosering av tillsatser

Promass F har ett gediget rykte som ytterst exakt enhet under varierande processförhållanden för en rad olika applikationer. 

Fasseparation medSmartecCLD134 ©Endress+Hauser

Effektiv fasseparation

Sluta utgå från gissningar om fasseparation och få exakt kännedom om vad som finns i röret. Exakt, integrerad färgmätning detekterar även minimala förändringar i färgen så att du kan ”se” kvaliteten på produkten, rengöringsmedlet eller sköljvattnet i röret.

Utvalda produkter för fasseparation

Optimera din process med rätt produkter för att detektera faserna och vidta åtgärder vid rätt tidpunkt

/

Diskutera dina utmaningar med en av våra experter

Våra lokala Endress+Hauser-experter är redo att hjälpa dig

Relaterade ämnen

Upptäck fler möjligheter där integrerade mätningar kan öka produktiviteten