Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 %
Standard:
-40°C…125°C (-40°F…257°C)
Diaphragm seal:
-70°C...250°C (-94°F...482°F)
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
316L
AlloyC
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
Cerabar PMP63B är en modern trycktransmitter för mätning av hydrostatisk nivå, absolut tryck och övertryck i vätskor och gaser. Den har två alternativ för sensorn: Metallmätcellen med Contite-teknik ger exceptionellt skydd mot fukt och kondensat, vilket gör den perfekt för kalla processförhållanden. Det andra alternativet har ett skydd utrustat med det välbeprövade TempC-membranet, vilket minskar påverkan från temperatursvängningar väsentligt.
Tack vare sin robusta design och hygieniska överensstämmelse är Cerabar PMP63B perfekt för applikationer inom livsmedels- och läkemedelsindustrin, som:
Hydrostatisk nivåmätning i kalla processer och förvaringstankar
Tryckvakt för processrör under förflyttningen av produkter, som mjölk eller farmaceutiska produkter
Hydrostatisk nivå- och huvudtryckmätning i trycksatta tankar för uppströms cellodling och jäsningsprocesser
Ren tryckvakt för ångrör under processer för sterilisering-på-plats
Hög mättillförlitlighet och driftsäkerhet tack vare TempC-membran eller sensor med avancerat motstånd mot kondensation (Contite-teknik)
Flexibel systemintegrering med PROFINET via Ethernet-APL, PROFIBUS PA och HART
Enkel driftsättning med guidade inställningssekvenser på enhetens display, via webbserver eller SmartBlue-appen
Enhetsverifiering och processövervakning är möjligt med Heartbeat Technology
Utvecklad enligt IEC 61508 för användning i SIL2/3-säkerhetsapplikationer och certifierad med internationellt explosionsskydd
Standardprodukter
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Specialprodukter
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Varierande
| FLEX urvalet | Tekniska egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental urvalet Möt dina grundläggande mätbehov |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean urvalet Hantera dina kärnprocesser med enkelhet |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended urvalet Optimera dina processer med innovativa teknologier |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert urvalet Hantera dina mest utmanande applikationer |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
Varierande |
|
Svensk version - 11/2020 |
ATEX: II 3 G Ex ec IIC T6...T1 Gc II 3 D Ex tc IIIC Txxx°C Dc IECEx: Ex ec IIC T6...T1 Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
| EN | SV | ||
|
30/03/2026
|
|
|
|
|
05/09/2022
|
|
|
|
|
23/11/2020
|
|
|
|
Språk: |
Svenska |
|
Version: |
23/11/2020 |
|
Filstorlek: |
343.2 KB |
|
Filnamn: |
XA01887PSV_0119.pdf |
|
Engelsk version - 02/2026 |
Process pressure measurement 4-20mA analog, HART, PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA
| EN | SV | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Språk: |
Engelska |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstorlek: |
2.6 MB |
|
Filnamn: |
TI01838PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
4-20mA analog, HART,
PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA
| EN | SV | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Språk: |
Engelska |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstorlek: |
2.6 MB |
|
Filnamn: |
TI01838PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | SV | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Språk: |
Engelska |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstorlek: |
2.7 MB |
|
Filnamn: |
BA02556PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
4-20mA HART
| EN | SV | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Språk: |
Engelska |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstorlek: |
2.2 MB |
|
Filnamn: |
BA02555PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
4-20 mA analog
| EN | SV | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Språk: |
Engelska |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstorlek: |
2 MB |
|
Filnamn: |
BA02554PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | SV | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Språk: |
Engelska |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstorlek: |
2.2 MB |
|
Filnamn: |
BA02557PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | SV | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Språk: |
Engelska |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstorlek: |
1.2 MB |
|
Filnamn: |
GP01256PEN_0125-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | SV | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Språk: |
Engelska |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstorlek: |
1.1 MB |
|
Filnamn: |
GP01248PEN_0125-00.pdf |
Process pressure measurement
HART
| EN | SV | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Språk: |
Engelska |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstorlek: |
1.2 MB |
|
Filnamn: |
GP01258PEN_0125-00.pdf |
Processtryckmätning
4–20 mA HART
| EN | SV | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Språk: |
Svenska |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstorlek: |
955.9 KB |
|
Filnamn: |
KA01784PSV_0325-00.pdf |
Processtryckmätning
PROFIBUS PA
| EN | SV | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Språk: |
Svenska |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstorlek: |
929.7 KB |
|
Filnamn: |
KA01785PSV_0325-00.pdf |