Instrument i Fundamental Segmentet för OEM-företag
Rätt teknik och modell för alla anläggnings-, maskin- och skiddtillverkare
Vi tillgodoser OEM-företagens behov med råge: framförallt genom vårt Fundamentalsegment som erbjuder utmärkt kvalitet utan vare sig onödig komplexitet eller onödiga kostnader men även genom andra FLEX-produkter för mer krävande applikationer. Alla omfattas de av vår tillförlitliga leverans till hela världen, internationell närvaro och lokal support.
Fördelar
Fundamental-instrumenten har ett förenklat utförande avsett för de OEM-applikationer de är tänkta att användas i och utan
en massa extrafunktioner som bara skulle göra dem dyrare och mer komplicerade. Men samtidigt av högsta kvalitet förebygga fel som skulle kunna få allvarliga följder.Fundamental-produkterna ingår i vår FLEX-serie – så mer komplexa eller exakta instrument från andra FLEX-utbud går att lägga till för mer krävande applikationer om det skulle behövas senare.
Fundamental-instrumenten möjliggör standardisering för återkommande, stora OEM-serier. Dessa instrument med ”rätt teknik och rätt modell” är perfekta för OEM-produkter och OEM-projekt – från pumpuppsättningar och instrumenteringsskiddar till större uppgraderingsprojekt av hela anläggningar.
Fundamental-produkterna är lätta att välja, konfigurera och beställa eftersom det inte finns en massa olika varianter att välja mellan. Även kalibrering och driftsättning går lätt och utan krångel. Det är lätt att lära sig att installera instrumenten – en fördel om fler ska köpas in.
Instrumenten finns att få med snabb och tillförlitlig leverans så att du som originaldelstillverkare aldrig behöver oroa dig för att schemat spricker. Efter första leveransen går det snabbt och lätt att få både reservdelar och support så att anläggningen alltid är i drift, oavsett var den ligger.
Med Fundamental-produkter kan originaldelstillverkare på ett kostnadseffektivt sätt hålla koll på alla viktiga processparametrar: flöde, temperatur, tryck och nivå. Många av produkterna är förkonfigurerade, så både installation och driftsättning går mycket snabbt. Dessutom har de standardutgångar – analog 4–20 mA och PNP/NPN-brytare för standardiserade och enkla anslutningar.
Vissa Fundamental-produkter har även IO-Link-anslutningar för att ge tillgång till de kostnadsbesparingar och den ökade effektivitet och maskintillgänglighet som IO-Link-kommunikation innebär.
IO-Link och Fundamental för temperatur, tryck, nivå och flöde
IO-Link är en industristandard för dubbelriktad, digital nätverkskommunikation från punkt till punkt över korta avstånd (IEC 61131-9). Några av fördelarna är standardiserad, minskad ledningsdragning, ökad datatillgänglighet, konfigurering och övervakning på distans, enkla enhetsbyten och avancerad diagnostik. Kostnaderna minskar, processeffektiviteten ökar och maskintillgängligheten förbättras. Alla IO-Link-enheter ansluts till sina huvudenheter med oskärmade tre- eller femledarkablar på upp till 20 m.
Temperatur
Den kompakta termometern TM311 har ett Pt100 klass A 4-trådssensorelement med en Pt100 4-tråds- eller universalutgång med IO-Link/4–20 mA. Den används för hygieniska applikationer, vid aseptisk bearbetning av livsmedel, inom bryggeri- och läkemedelsapplikationer samt för optimal standardisering hos maskin- och anläggningstillverkare.
En tillverkare av pastöriseringsutrustning använder TM311 för att exakt kontrollera temperaturen i pastöriseringsprocessen. Den hygieniska och kompakta utformningen uppfyller alla kraven från livsmedelsindustrin.
Tryck
Cerabar PMP21 är prisvärd och mycket kompakt trycktransmitter med en piezoresistiv sensor. Den mäter absolut tryck eller övertryck från 400 mbar till 400 bar. Den klarar tuffa industrimiljöer och har en kapslingsklass på upp till IP 68 och tillverkas av kvalitetsmaterial som till exempel 316L. Trycktransmittern går att använda på de flesta ställen eftersom den finns att få med en rad olika certifikat, till exempel för ATEX-områden och marina miljöer.
I ett exempel upprätthåller Cerabar PMP21 ett konstant tryck i bufferttanken till en tappningsmaskin.
Nivå
Nivåvakten Liquiphant FTL31 passar i industriella applikationer som överfyllnadsskydd och skydd mot torrkörning av pumpar i rengöringssystem. Denna lilla stämgaffelsensor är säker och underhållsfri och har både egenövervakning och tillförlitlig omkoppling.
Liquipoint FTW33 är en nivåvakt för livsmedelsindustrin som uppfyller alla internationella hygienkrav. Den fungerar i kletande medier och medier som lätt bildar avlagringar, i rör, förvarings-, blandning- och processtankar med eller utan omrörare. Enkel montering, även i trånga utrymmen.
Flöde
Picomag är en lättinstallerad elektromagnetisk flödesmätare. Den erbjuder en kompakt, kostnadseffektiv lösning för miljöer där det är ont om plats, som till exempel skiddar. Picomag mäter konduktivitet och temperatur samtidigt med flödet och kombinerar sensor och transmitter i samma hus.
Picomag används för kostnadseffektiv dosering av kemikalier i en doseringsskidd. Uppgifter om flödesområde, vätskans temperatur och konduktivitet skickas via IO-Link till ett PLC. Genom att få information om flera mätvariabler samtidigt får skiddoperatörerna en bättre överblick över vätskans tillstånd.
Globalt men samtidigt lokalt: Endress+Hausers världsomspännande nätverk