Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
AccuracyLiquids: +/- 2 mm (0.08") Solids: +/- 4 mm (0.16")
Process temperature-40…+80°C (-40…+176°F)
Process pressure / max. overpressure limit-1…3 bar (-14,5…43 psi)
Max. measurement distance30m (98.4 ft)
Main wetted partsPVDF, PBT/PC
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .