Ingress protectionCabinet device: IP20 shock protection External display: IP66 Field device: IP 66/67
Visar 6 av 12 produkter
Slamnivåsensorer och -transmittrar
Vår produktsökningsfunktion hjälper er att hitta lämpliga mätenheter, programvaror eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar er i ert val av produkt utifrån applikationsparametrar.
Slamnivåsensorer och -transmittrar hjälper dig att pumpa slam, inte vatten. De övervakar kontinuerligt separations- och övergångszonerna i eftersedimenterings- och eftersättningsfaserna, så att ni kan köra era processer effektivt. Vanliga installationer är i den primära eller sekundära slutsedimenteringsbassängen i avloppsvattenreningsverk för att mäta slamnivåer/slamtäckesnivåer. Klicka på knappen nedan för att upptäcka vårt sortiment av slamnivåsensorer och -transmittrar för dina sedimenteringstankar.
Så här väljer du slamnivåsensor
Våra slamnivåsensorer och -transmittrar används i många industrier som vatten-, avloppsvatten-, kemikalie- och gruvindustrin. Valet av sensor beror på applikationen. För att mäta slamnivån där igensättning och föroreningar kan förekomma (primära och sekundära slutsedimenteringsbassänger, slamtankar, förtjockare etc.) rekommenderar vi användning av sensorer med en avstrykare. För slamnivåmätning i en sekundär slutsedimenteringsbassäng där ytskimmer kan förekomma eller i sedimenteringstankar för dricksvatten går det att använda en standardslamnivådetektor.
Ultraljudssensorer för slamnivåmätning har en piezoelektrisk kristall som är omsluten av ett tåligt polymerhölje. När kristallen exciteras av spänning genererar den en ekosignal. I processen sänds utraljudsvågor ut för att scanna separationszonerna. Mätstorheten är tiden det tar för den utsända ultraljudssignalen att nå de fasta partiklarna i separationszonen och färdas tillbaka till mottagaren. Principen är välbeprövad och säkerställer stabil slamnivåmätning under en långtid.
Den beprövade tekniken vi använder i våra slamnivåsensorer och -transmittrar säkerställer stabila och tillförlitliga mätvärden genom att eliminera störningar genom t.ex. flytande slam, gasbubblor eller avskummare som rör på sig.
Slamnivåsensorer med och utan avstrykare ger möjlighet till optimal anpassning efter mätuppgiften i din sedimenteringsbassäng, slamtank, förtjockare etc.
Våra slamnivådetektorer är enkla att driftsätta tack vare fördefinierade beräkningsmodeller.
Vi erbjuder hållare och monteringsdon för slamnivåmätning i alla typer av sedimenteringstankar, som primära och sekundära slutsedimenteringsbassänger.
Med våra Liquiline-enheter med flera kanaler och parametrar kan ni ansluta slamnivå-/slamtäckesnivåsensorer och många andra sensorer till en enda transmitter.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .