För högpresterande mätning av kemisk sammansättning och kvalitet i realtid från labb till process
Vad är ramanspektroskopi? Ramanspektroskopi utnyttjar särskilda våglängder i laserljus som genom att interagera med molekyler orsakar spridning. En liten andel laserljus skiftar på grund av energiöverföringen (ramanväxling). De bakåtspridda fotonerna samlas upp och filtreras genom separering av ramanljus. En CCD-detektor identifierar de kemiska sammansättningarnas unika ”fingeravtryck” och kvantifierar dem. Därför är ramanspektroskopi en utmärkt teknik för noggrann sammansättningsanalys.
Ramanspektroskopimätning är en optisk analysteknik som mäter sammansättning och koncentration
Raman Rxn2-analysator: Ramananalysator för allt från laboratorieanalys till processmiljö med upp till fyra kanaler
Raman Rxn4-analysator: Robust, tillförlitlig ramananalysator som garanterar processövervakning och kvalitetskontroll dygnet runt
Fiberoptiska ramangivare för provtagning: Icke-förstörande, kontinuerliga kemiska sammansättningsmätningar i realtid i alla miljöer
Ramanspektroskopimätning är en optisk analysteknik som mäter sammansättning och koncentration
Raman Rxn2-analysator: Ramananalysator för allt från laboratorieanalys till processmiljö med upp till fyra kanaler
Raman Rxn4-analysator: Robust, tillförlitlig ramananalysator som garanterar processövervakning och kvalitetskontroll dygnet runt
Fiberoptiska ramangivare för provtagning: Icke-förstörande, kontinuerliga kemiska sammansättningsmätningar i realtid i alla miljöer
Fördelar
Snabb implementering Användarvänlig automation, kompatibel programvara, en tillförlitlig partner med en lång historia av expertkunskap inom ramanteknik och ett brett globalt supportnätverk
Optimerad processeffektivitet Snabbare leverans av mycket exakta mätdata i realtid tillsammans med effektiv skalbarhet från labb till process
Ökad säkerhet Tillförlitlig, beröringsfri mätningsteknik som minimerar de mänskliga ingreppen och ger maximal riskelimineringsförmåga
Förbättrad produktkvalitet Enklare överensstämmelse med industriföreskrifter tack vare ökad transparens och hårdare kontroll av viktiga kvalitetsparametrar
Lägre kostnader Minskat underhåll, mindre avfall och minskat rengöringsbehov samtidigt som avkastningen och tillgängligheten i anläggningen ökar
Helt skalbara ramansystem Endress+Hausers ramansystem utnyttjar potentialen hos ramanspektroskopi för att kunna utföra kontinuerliga kemiska mätningar i realtid, oavsett miljö, utan extrahering, preparering eller förstörelse av det ursprungliga provet. Med över 40 års erfarenhet, ger bredden och djupet i vårt sortiment våra kunder kemiska insikter som hjälper till att effektivisera produktutveckling, som erbjuder analytisk stabilitet och garanterar produktkvalitet genom processautomation.
Spectral coverageStarter 785 nm: 300-3300 cm-1 Base model 532 nm: 100-4350* cm-1 Base model 785 nm: 100-3425* cm-1 Base model 1000 nm: 200-2400 cm-1 Hybrid 785 nm: 150-1890** cm-1 *Low signal-to-noise ratio at <150 cm-1 **Low signal-to-noise ratio at <175 cm-1
Laserbaserade produkter för övervakning av sammansättningar och koncentrationer i fasta substanser, vätskor, slurry, partiklar och gaser – från laboratorier till processapplikationer.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .