ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Övervakning, mätning och styrning av kemiska processer är viktigt för att påskynda processutvecklingen, öka processeffektiviteten, maximera processäkerheten och garantera produktkvaliteten. Våra världsledande optiska analyssystem hjälper kunder att optimera industriella processer och att övervaka produktkvaliteten på ett tillförlitligt sätt på rekordtid. Viktiga tekniker i vårt sortiment omfattar ramanspektroskopi, absorptionsspektroskopi med avstämbara laserdioder (TDLAS) och dämpning (QF).
Fördelar
Processtransparens: Våra avancerade analystekniker skapar ett fönster till processerna i din anläggning. Ta bort gissningsfaktorn från arbetet och fatta bättre beslut baserade på data.
Mätning i realtid: Med online- och flödesbaserad mätning av processvariabler dygnet runt levererar våra instrument realtidsdata. Det ger er möjlighet att minimera driftstoppen, hålla koll på driftkostnaderna och att åtgärda säkerhetsrisker i förebyggande syfte.
Kvalitet och tillförlitlighet: Håll noggrann koll på kvalitetsparametrar och förbättra resultaten med repeterbara och exakta mätningar. Våra moderna och avancerade analysatorer är IIoT-kompatibla för snabb åtkomst till data och PAC/PAT-förutsättningar.
Skalbarhet: Våra ramansystem har samma teknik, vilket gör det lätt att överföra protokoll från laboratoriet för forskning och utveckling till produktionsmiljön. Det innebär att ni kan skala upp och utöka processomgivningen snabbt och sömlöst.
Hög anläggningstillgänglighet: Våra lättinstallerade och användarvänliga IIoT-kompatibla system tar fram data som ökar automationen, reducerar cykeltiderna och ger möjlighet till oavbruten batchbearbetning/kontinuerlig bearbetning.
Förbättra anläggningssäkerheten, säkerställ produktkvaliteten och optimera driften. Ramanspektroskopi mäter sammansättningen och molekylstrukturen i dina prover från labb till process i realtid.
Optimize plant safety and availability. Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) rapidly and reliably measures concentrations in process gas streams in real time.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .