Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Historik
PI Certified PROFINET Engineer and PA Module
The already established certified PROFINET engineer course is now in combination with the PA (Process Automation) module.
The Ethernet-based technology PROFINET has been established for years in factory automation. Also in the process automation, this technology gets a boost specifically with the single ethernet technology. It serves all benefits of industrial ethernet down to the PA field level. Additionally several redundancy concepts force the reliability of process automation plants. You will learn about the PROFINET features, network design, and commissioning up to trouble-shooting.
Datum
08.12.2025 - 11.12.2025
Tid
08:30 - 17:00 CET
Plats
Endress+Hauser Process Solutions AG
Christoph Merian-Ring 4 CH-4153 Reinach Schweiz
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .