Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

TECOSOL uppnår stabil biodieselproduktion med robust instrumentering

Tillförlitlig mätteknik stabiliserar processer under varierande driftvillkor

Bransch: Kemi
Biodieselproduktion: stabil drift med inbyggd mätteknik

Berätta så detaljerat som möjligt hur vi skulle kunna hjälpa dig. På så sätt får vi det bästa svaret.

Sammanfattning

TECOSOL är en av de ledande tillverkarna av biobränslen i Europa. De driver två anläggningar och producerar biobränsle som uppnår markanta koldioxidbesparingar jämfört med fossilt diesel. Mycket förorenade restprodukter och spillmaterial, fluktuerande sammansättningar av råmaterial, höga temperaturer och vakuumförhållanden ställer höga krav på produktionsprocessen och instrumenteringen för biodiesel. Med det kompletta produktsortimentet från Endress+Hauser kan TECOSOL GmbH driva en mycket automatiserad anläggning i Wittenberge som säkerställer kostnadseffektiv, säker och stabil produktion.

Ralf Türck, VD för Tecosol

”Med biodiesel från den nya anläggningen i Wittenberge kan TECOSOL uppnå över 90 % koldioxidbesparingar jämfört med fossilt diesel. Det respresenterar en av de få effektiva lösningarna för utfasning av fossila bränslen.”

Ralf Türck, VD, TECOSOL GmbH

Utmaningen: biodieselproduktion vid råvaruvariation och krävande processförhållanden

TECOSOL GmbH producerar biodiesel från förorenade restprodukter och spillmaterial som genereras inom t.ex. träindustrin och oleokemisk industri. Sammansättningen hos dessa råvaror varierar markant vilket kräver sofistikerad processteknik. Säker styrning av processer med hög temperatur och högt tryck krävs för produktion av biobränsle av hög kvalitet.

Förvaring och lastning utgör också betydande utmaningar. Tankanläggningen måste noggrant registrera hela inventarieförteckningen och korrekt reflektera förvarings- och hanteringsprocesser. Den måste också säkerställa transparent custody transfer med lagenlig mätteknik för alla materialflöden. Företagets mål var att förverkliga en mycket automatiserad anläggning för kontinuerlig produkt- och processövervakning även under varierande flöden av råvaror och komplexa processförhållanden.

Vår lösning: tekniskt utformad instrumentering för tillförlitlig biodieselproduktion

TECOSOL GmbH, Endress+Hauser och den utnämnda projektingenjören arbetade nära tillsammans, från planering till driftsättning. Genom intensivt utbyte och noggrann koordinering utformades instrumenteringen för att uppfylla de specifika kraven hos olika restprodukter och spillmaterial, att tåla höga temperaturer, tryck och vakuum och kunna integreras sömlöst i automationssystemet.

Endress+Hausers kompletta produktsortiment täcker in alla applikationer i anläggningen i Wittenberge, både nivå, flöde, tryck och temperatur, inklusive analytisk mätteknik och automationskomponenter.

Kontakta oss

Är du intresserad av vårt erbjudande? Vill du diskutera din ansökan?

Berätta så detaljerat som möjligt hur vi skulle kunna hjälpa dig. På så sätt får vi det bästa svaret.

Produkter och servicetjänster som använts

/

Relaterade lösningar och teknik

Temperaturmätning

Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin

Mer information

Programvarulösningar

Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.

Mer information

Tryckmätning

Mätning av tryck och differenstryck i vätskor, gaser och ångor

Mer information

Nivåmätning

Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial

Mer information

Vanliga frågor och svar

Företagslogo av: S-IU - PSR - Template

TECOSOL GmbH är en av Europas ledande biobränsleproducenter. Företaget har sitt huvudsäte i Ochsenfurt och framställer bränsle som ger markanta koldioxidbesparingar. På fabriken i Wittenberge har TECOSOL byggt en ny biodieselanläggning som är fullt utrustad med mätteknik från Endress+Hauser. Anläggningen sätter nya standarder för hållbar produktion och en cirkulär ekonomi.