Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

En revolution inom återvinning

Återvinna gamla yoghurtförpackningar till nya yoghurtförpackningar? Omöjligt! Det var länge den rådande uppfattningen – tills det belgiska företaget Indaver utvecklade en innovativ process för kemisk återvinning.

08.06.2026 Text: Christine Böhringer Fotografi: Indaver, Vintage Productions, Unsplash, 3st kommunikation
Indaver bryter ned plast från livsmedelsförpackningar till sina ursprungliga molekylära beståndsdelar.

Plaster med märkliga namn finns överallt i vår vardag. I nästan varje kylskåp hemma finns polystyren och polyolefiner som polyeten och polypropen. Dessa plaster är motståndskraftiga mot oljor, fetter och syror. De avger inga ämnen och tar varken upp eller avger lukt. Allt detta gör dem till idealiska förpackningsmaterial för livsmedel och drycker. Plaster används i kött- och svamptråg, förpackningar för yoghurt och grädde, skyddsfilmer, innerbeläggningar i mjölkkartonger och många andra applikationer.

Viktiga fakta

180 kg

förpackningsavfall genereras varje år per invånare i Europa.

Viktiga fakta

26 000 ton

är den årliga kapaciteten vid Indavers Plastics2Chemicals-anläggning.

Viktiga fakta

10 %

återvunnet material blir det lägsta innehållskravet för livsmedelsförpackningar i EU under de kommande åren.

Trots alla sina användningsområden förbränns de flesta plaster, efter att ha fyllt sitt syfte, eller deponeras direkt på en soptipp. Globalt återvinns endast omkring 10 procent av polyolefinerna och endast omkring 1 procent av polystyrenen. ”Det beror på att dessa plaster hittills har varit mycket svåra att återanvända”, förklarar Johan Verdeyen, branschansvarig för kemiindustrin på Endress+Hauser Belgien. Förpackningsavfall från livsmedel har låg skrymdensitet, är ofta förorenat med livsmedelsrester och består ofta av flera olika material. Detta innebär att sortering och rengöring för mekanisk återvinning kräver stora resurser. Och även när det återvinns innebär säkerhetskraven att det återvunna materialet endast kan användas för produkter som inte är avsedda för kontakt med livsmedel, till exempel schampoflaskor. Därför tillverkas nya livsmedelsförpackningar fortfarande av nya, petroleumbaserade råvaror.

Föregångare inom hållbar omställning

Indaver har i över 40 år återvunnit värdefulla råvaror och utvunnit ren energi ur industri- och hushållsavfall. Företaget arbetar också för att på ett säkert sätt avlägsna föroreningar ur materialkretsloppet för att skydda människor och miljö. På så sätt bidrar företaget till ett renare och mer motståndskraftigt samhälle samt till omställningen till en cirkulär ekonomi. Indaver är ett av Europas ledande företag inom hållbar avfalls- och materialhantering, med verksamhet i Belgien, Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Portugal, Italien, Irland och Storbritannien. År 2024 behandlade företagets över 2 300 medarbetare 5,6 miljoner ton avfall och genererade en omsättning på 945 miljoner euro. Indaver ser sina engagerade och kunniga medarbetare som en avgörande faktor för framgångsrika projekt och tjänster.

Från avfallet till Indaver – och tillbaka till kylskåpet

Det vill Indaver ändra på. Den belgiska pionjären inom hållbar avfallsbehandling vill skapa ett cirkulärt kretslopp för livsmedelsförpackningar. För att uppnå detta tog företaget förra året en banbrytande anläggning för kemisk återvinning i drift efter investeringar på totalt 105 miljoner euro. Anläggningen Plastics2Chemicals i Antwerpen använder en teknik som utvecklats internt av Indaver för att bryta ned uttjänta plaster till deras ursprungliga kemiska beståndsdelar. Genom vidare bearbetning renas de så att de uppnår samma kvalitet som nya råvaror och därmed kan återanvändas vid tillverkning av livsmedelsförpackningar. Nu är det äntligen möjligt att tillverka nya yoghurtförpackningar av gamla förpackningar.

Globalt 
återvinns endast omkring 10 procent av polyolefinerna. ©Indaver

”Med Plastics2Chemicals har vi lyckats omvandla avfall till värdefulla råvaror. Vi har uppnått detta genom att kombinera innovation, framtidsvision, entreprenörskap, samarbete och yrkesskicklighet”, sade Indavers VD Karl Huts vid den officiella invigningen av Plastics2Chemicals-anläggningen i september 2025. Samarbeten längs hela värdekedjan har varit avgörande för att förverkliga projektet i industriell skala. Företaget samarbetade med universitet för att forska kring den nya tekniken för termisk depolymerisering och validera processen steg för steg. Andra partners levererar plastråvara från avfall och köper de färdiga produkterna. När det gäller mätteknik har Indaver valt Endress+Hauser som partner för alla sina behov. Anläggningen använder över tusen mätinstrument från Endress+Hauser för att säkerställa effektiva och tillförlitliga processer genom hela anläggningen.

Endress+Hauser involverades i projektet i Antwerpen redan i ett mycket tidigt skede. ©Indaver

Effektivitet genom digitalisering

”Partnerskapet med Indaver har vuxit fram över tid, och samarbetet har stärkts under de senaste fem åren genom ömsesidig respekt och kunskapsutbyte”, säger Johan Puimège, affärskonsult på Endress+Hauser Belgien. ”Vi har ett gemensamt synsätt på projekt: ett starkt fokus på operativ spetskompetens och att dra nytta av den senaste tekniken.”

Endress+Hauser involverades i projektet i Antwerpen redan i ett mycket tidigt skede. Teamet fick i uppdrag att optimera konstruktion, leverans, idrifttagning, drift och underhåll – och därmed även kostnaderna – under anläggningens hela livscykel. ”Därmed tog vi ansvar för alla aspekter av nätverksdesignen och valet av instrumentering samt utvecklade ett digitaliseringskoncept”, säger Puimège. Resultatet blev ett instrumenteringssystem som är perfekt anpassat till Indavers behov och som i sin tur säkerställer stabila processer och hög effektivitet.

Nya byggstenar

Än i dag sker i stort sett all återvinning av plastavfall mekaniskt. Materialet sorteras, sönderdelas, tvättas, torkas, smälts ned och bearbetas till granulat. Eftersom polymerernas kemiska struktur förblir oförändrad beror kvaliteten på det återvunna materialet i hög grad på hur väl råmaterialet har sorterats och rengjorts. Och där ligger problemet: Plastavfall, särskilt förpackningsavfall, är ofta en kraftigt förorenad blandning av olika material. Dessutom kan plaster inte återvinnas hur många gånger som helst med mekaniska processer, och det återvunna materialet kan ofta inte användas på nytt i samma applikation. Vid kemisk återvinning bryts däremot polymerkedjorna som bygger upp plasterna ned till molekyler – deras ursprungliga kemiska byggstenar. Dessa byggstenar kan sedan användas för att tillverka nya plaster med samma kvalitet som plaster framställda av fossila råvaror, vilket gör dem lämpliga för krävande applikationer som livsmedelsförpackningar.

Inuti reaktorn: Så fungerar den innovativa processen

Indaver förbehandlar uttjänta plaster mekaniskt i en separat anläggning och transporterar därefter de framställda agglomeraten till Antwerpen, där de lagras i silor. Därifrån transporteras agglomeraten pneumatiskt till en extruder, där de värms upp från fast form till en het pasta och därefter matas in i en elektrisk pyrolysreaktor.

”Den största utmaningen i vår process är reaktorn, som arbetar vid både mycket höga och mycket låga temperaturer”, förklarar Indavers projektingenjör Roel Sommen. I reaktorn förgasas först den pastaliknande massan genom uppvärmning till över 400 °C under syrefria förhållanden. Gaserna kyls därefter mycket snabbt i snabbkylningsskiddar och går från över 400 °C till omkring 100 °C på bara en till två sekunder. Resultatet är en flytande produkt som därefter leds till två stora destillationskolonner, där de ingående fraktionerna separeras för att utvinna slutprodukten. Produkten lagras därefter i sex stora tankar på 250 000 liter och två tankar på 50 000 liter.

Den största vinsten med digitaliseringen är den snabba tillgången till all data. ©Vintage Productions

För att minska konstruktionskostnaderna och påskynda idrifttagningen använde Endress+Hauser sin Central Engineering Platform, en digital plattform för verktyg, data och processer. Endress+Hauser använder plattformen för att effektivisera val och konfigurering av instrument, skapa tekniska informationsblad och CAD-modeller samt simulera kostnader. ”Vi kunde följa alla beslut i realtid och därefter enkelt exportera data”, säger Indavers projektingenjör Roel Sommen. ”Arbetssättet är innovativt, effektivt och tidsbesparande.”

Projektet använder också digital teknik för att optimera underhållet. Intelligenta sensorer skickar sina mätvärden och kompletterande data via en säker anslutning till Endress+Hausers molnplattform Netilion. Tack vare denna IIoT-plattform kan teamet på Indaver använda terminalenheter, exempelvis industriella surfplattor, för att hantera anläggningstillgångar, få tillgång till instrumentdokumentation, initiera verifieringar på distans och ta del av diagnostikdata för att kontrollera att sensorerna fungerar korrekt. ”Vi vill förbättra effektiviteten inom alla områden. För oss är den största vinsten med digitaliseringen att vi snabbt får tillgång till all information”, säger Steven Coppens, teknik- och instrumenteringschef på Indaver.

Stor kommersiell potential

Plastics2Chemicals-anläggningen i Antwerpen har för närvarande en kapacitet på cirka tre ton per timme, vilket motsvarar ungefär 26 000 ton per år. Indaver har som mål att öka kapaciteten till 65 000 ton per år, vilket kommer att kräva att en andra produktionslinje tas i drift. ”Indaver för också diskussioner om att bygga fler avancerade återvinningsanläggningar runt om i Europa”, förklarar Johan Verdeyen, branschansvarig för kemiindustrin på Endress+Hauser Belgien.

Under den första fasen förra året fokuserade Indaver uteslutande på att återvinna förbehandlad polystyren från livsmedelsförpackningar som yoghurtförpackningar och köttråg till styren med hög renhetsgrad. Nu polymeriserar partners inom kemiindustrin styrenet tillbaka till polystyren, och det nya materialet används redan i köttråg av skumplast hos en belgisk dagligvarukedja. Det finns också planer på att använda en andel av det återvunna materialet vid tillverkningen av yoghurtförpackningar. I år började Indaver även återvinna polyolefinavfall till nafta och vax. Värdet av den här typen av processer kommer att fortsätta öka eftersom EU senast 2030 kräver att vissa typer av plastförpackningar, särskilt sådana som är avsedda för direkt kontakt med livsmedel, ska innehålla minst 10 procent återvunnet material. Detta krav kommer sannolikt att bidra till att göra återvunnen plast till en värdefull råvara.

”Vår egenutvecklade teknik, i kombination med strategiska partnerskap och kontinuerlig innovation, gör det möjligt för oss att leverera material med hög renhetsgrad för krävande applikationer som livsmedelsförpackningar, och visar att cirkulära lösningar och hög prestanda kan gå hand i hand”, säger Erik Moerman, försäljnings- och utvecklingschef på Indaver Plastics2Chemicals.

Specialisterna på Endress+Hauser är imponerade av Indavers bedrift att kommersialisera kemisk återvinning av polystyren. ”Genom att bygga anläggningen i Antwerpen visar Indaver att företaget är berett att investera i innovation och stå fast vid sina principer. Det är företag som Indaver som arbetar för att skapa cirkulära kretslopp och som är viktiga för framtidens ekonomi”, säger Johan Puimège på Endress+Hauser. Projektet har ytterligare fördjupat samarbetet mellan de två företagen. För att citera Indavers projektingenjör Roel Sommen: ”Samarbetet mellan oss har fungerat mycket smidigt – och vi passar dessutom bra ihop på ett personligt plan. ”För mig är Johan mer en kollega än en leverantör.”

Läs om liknande ämnen

Nedladdningsbara filer

Utforska ytterligare resurser

document icon
Företagsmagasinet ”changes” 1/2026 PDF, 7.5 MB
Forma en hållbar omställning
download icon Ladda ner