Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Världsomspännande donationsinitiativ

Endress+Hauser Water Challenge är ett initiativ för att fler människor världen över ska få tillgång till rent vatten

Många människor runt om i världen tar inte vatten för givet eftersom det är en knapp resurs.  Med Water Challenge stöttar Endress+Hauser olika ideella projekt med sitt engagemang för säker, ekonomisk och miljövänlig tillgång till vatten.  

Sedan 2019 har medarbetare världen över samlat in pengar via välgörenhetslopp för att se till att människor får tillgång till rent dricksvatten. För varje summa som kommer in donerar företaget lika mycket, och intäkterna går till utvalda projekt i Asien, Sydamerika och Afrika. 

Tre varv runt jorden 

I den årliga upplagan av Endress+Hauser Water Challenge 2023 tillryggalade över 600 deltagare från 20 länder en imponerande sträcka på hela 133 049 kilometer. I matematiska termer tog de sig drygt tre varv runt jorden. 

Med pengarna som samlades in kunde man bygga ytterligare två vattenhus i Kon Tum, en provins i mellersta Vietnam där ett första hus byggdes 2022. Tre byar har nu fått tillförlitlig tillgång till rent dricksvatten, vilket gör vardagen enklare för 2 500 människor som bor i denna landsbygdsregion, däribland mer än 500 familjer. 

Varje droppe räknas

Andra projekt har också genomförts med hjälp av intäkterna från Endress+Hauser Water Challenge. Runt 10 000 schweiziska franc som samlades in under det första välgörenhetsloppet 2019 användes för att borra en ny, 100 meter djup brunn i byn Kon Bdeh i Vietnam, ansluta rören, installera en pump och bygga ett vattenhus. Detta säkrade tillgång till vatten för 800 invånare. 

Viljan att göra mer

Endress+Hauser presenterade Mhlahle Primary School i Lillydale Bushbuckridge, Sydafrika, med en nyrenoverad brunn och det innovativa vattenkärrsystemet "Hippo Rollers". Dessa gör det möjligt för hushållen att transportera vatten enkelt och mer effektivt, vilket ger dem värdefull tid för andra aktiviteter i deras dagliga liv. Som med alla projekt ser Endress+Hauser till att alla donationer tas emot genom personliga kontakter och närvaro på plats.