Mätprincip vs. mätprincip: en duell mellan två tekniker för O2-mätning
När det gäller styrning av inerteringssystem finns det en rad olika mättekniker som kan användas. Nu är det tydligt att TDLAS (absorptionsspektroskopi med avstämbara laserdioder) tar över rollen som bästa teknik för mätning av syrehalt.
ArticleFlera branscher25.09.2025
Kortfattat
TRANSIC100LP är optimerad för syrgasdetektering.
Bevisad fördel jämfört med paramagnetisk mätning – TDLAS (absorptionsspektroskopi med avstämbara laserdioder) är den nya bästa tekniken.
Absorptionsspektroskopi med avstämbara laserdioder (TDLAS) är redan en välkänd teknik för ytterst selektiva mätningar och har hittills främst använts till krävande uppgifter inom kemisk och petrokemisk industri samt förbränningsövervakning. Dess fördelar är dess robusthet, dess motståndskraft mot störningar och dess minimala underhållsbehov. Tack vare den nya generationen av TDLAS-processtransmittrar från Endress+Hauser är denna teknik nu tillgänglig till ett pris som gör den till ett väldigt attraktivt alternativ för standardmätningar. TRANSIC100LP har utvecklats som en egensäker version (i enlighet med ATEX/IECEx) för installationer i zon 1 och mätningar i zon 0 och kan användas både in-situ och med extraktion. Den har redan visat sig vara framgångsrik på fler än 500 mätstationer.
Det finns bara en vinnare
Efter ett års tester tog det inte lång tid för det amerikanska kemikalieföretaget som gjorde jämförelsen att fatta ett beslut. De hade letat efter en alternativ mätteknik efter att ha haft upprepade problem med sina paramagnetiska syreanalysatorer. Något som också var viktigt var att enheten behövde vara lättåtkomlig när den installerades på tanken, det skulle om möjligt inte krävas någon gasförbehandling och det skulle gå att kalibrera utrustningen på plats. Slutligen var det lasertransmittern TRANSIC121LP, med FM-godkännande för användning i Ex-skyddade arbetsmiljöer, som vann. PTFE-filtret som är utformat för att skydda transmittern gjorde det möjligt att slippa gasförbehandlingen helt och hållet. Ett okomplicerat extraktivt system för gasprovtagning gjorde dessutom att transmittern kunde installeras på ett sätt som gjorde den lättåtkomlig. Sist men inte minst är kalibreringen med hjälp av kväve och omgivningsluft mycket smidigare för underhållspersonalen.
Ner med kostnaderna!
Företaget granskade och utvärderade de två mätprinciperna med helt neutrala förutsättningar och tittade på olika faktorer, bland annat kostnader. På detta område visade sig TDLAS-tekniken och transmitterkonceptet vara tydliga vinnare: faktum var att kostnaderna för gasförbehandling minskade till nästan noll. Även installationskostnaderna minskade med tre fjärdedelar och utgifterna förknippade med TDLAS-mätning blev 64 % lägre än med den paramagnetiska mätprincipen. Även när det gällde underhåll hade TRANSIC imponerande siffror: denna teknik ledde till en kostnadsbesparing på 75 %. Med TDLAS-mätning loggades en timmes underhållsarbete för gasförbehandling varje månad – med paramagnetisk mätning var det fyra timmar per månad. Dessutom visade resultaten att TDLAS-mätstationen bara krävde en fjärdedel av de delar och det förbrukningsmaterial som behövdes till den paramagnetiska mätlösningen under ett år.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Would you like to participate at one of our events? Select by category or industry.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .