Att säkerställa en exakt och stabil proportion mellan väte och naturgas vid inblandning är avgörande för nedströmsapplikationer. Detta kräver exakt och tillförlitlig flödesmätning av båda gaserna, såväl som realtidsövervakning av sammansättningen efter inblandning genom online-analysatorer.
Parametrar
Fokusera på nyckelprocessparametrar
Mät väteflödet exakt
Väte har en låg densitet och viskositet jämfört med naturgas vilket gör det svårt att mäta exakt med traditionella flödesmätare. Detta kräver specialiserade flödesmätare som en Coriolismätare.
Säkerställande av exakta proportioner mellan väte och naturgas i en inblandningsenhet är avgörande för säkerhet, effektivitet och regelefterlevnad. Ramantekniken erbjuder en mycket exakt och tillförlitlig lösning för realtidsövervakning av sammansättningen vid inblandning.
Få tillgång till exakt inblandning med Endress+Hauser Coriolis-flödesmätare
Uppnå steglös integrering av väte i naturgasnätet genom oöverträffad noggrannhet, stabilitet och styrning över väteflödesmätningen. Promass Q 300 erbjuder:
Multivariabla mätningar i gasströmmar, inklusive massflöde, densitet, temperatur och korrigerat volymflöde.
Mätområde som är bäst i klassen för väteflödesmätningar, globalt accepterad custody transfer-godkännande.
Högsta processäkerhet tack vare motståndskraften mot fluktuerande och svåra omgivningar.
Högsta processäkerhet tack vare en helsvetsad konstruktion, som är motståndskraftig mot processfluktuationer och tuffa miljöer. Internationella godkännanden för explosionsfarligt område och konstruktion enligt IEC 61508/511
Säkerställer exakt blandförhållande med Raman-teknik
Ramanspektroskopi levererar makalös precision i fastställande av slutgiltiga mixkvoter, mäter tillförlitligt den kompletta sammansättningen av gasen, inklusive många vanligt förekommande naturgaskomponenter. Analysator Raman Rxn5 säkerställer:
Optiska analysatorer för gassammansättning med flera kanaler för redundansmätning eller distribuerade mätningar
Bättre operatörssäkerhet och svarstider med en extern givare för realtidsövervakning
Integrerad mätning för att undvika utsläpp förknippade med extraktiva gasmätningar
Upptäck varför vi är rätt samarbetspartner för hållbar och effektiv vätgasframställning, transporter och lagring
Vätgas – ett viktigt energislag för utfasning av kol
Vätgas är en lovande lösning för lägre koldioxidutsläpp och dess infrastruktur utvecklas snabbt. Läs om hur Endress+Hauser kan hjälpa till att uppnå hållbarhet och säkerställa regelefterlevnad.
Instrumentering för säker och effektiv vätekompression och transport
Upptäck vårt moderna sortiment för att säkerställa effektivitet i vätekompression och transport.
Att förstå andra vätgasfärger än grön
I diskussionen om vätgasens potential att minska utsläpp lyfts ofta gröna alternativ fram, men framställning baserad på fossila bränslen dominerar fortfarande. Läs mer om vad som gör alternativa framställningsmetoder centrala.
Hur framställs väte?
Även om det finns åtskilliga metoder för väteproduktion och nya är under utveckling, behöver vi noga se över olika utmaningar som finns för att göra framställningen så effektiv som möjligt. Läs mer!
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .