Innovativ process för infångning av koldioxid baserad på kemisk absorption
CCUS är avgörande för att reducera industriers koldioxidavtryck genom att fånga in koldioxidutsläpp från kraftverk och fabriker som förlitar sig på fossila bränslen. Enheter för infångning av koldioxid kan eftermonteras på befintliga kraftstationer, industriella fabriker och centrala hubbar. Detta minskar antalet driftstopp och maximerar de positiva resultaten inom svårbekämpade branscher som cement-, stål- och kemikalieindustrin, samt i raffinaderier. Utforska vår avancerade mätteknik för att övervinna utmaningar med infångning av koldioxid och nå era hållbarhetsmål.
Optisk analys
Optimera din process för infångning av koldioxid med Ramanspektroskopi
Kemisk absorption baserad på aminlösningar är den ledande tekniken för infångning av koldioxid. Utmaningar i denna process inkluderar aminförlust, degradering och energieffektivitet, vilket resulterar i minskad lönsamhet. Endress+Hausers Ramanspektroskopi möjliggör realtidsövervakning av kvaliteten på den lösning som ska fånga in koldioxid och erbjuder följande fördelar:
Ersätter krångliga analyser offline
Förutser de totala koncentrationerna av koldioxid och amin i föränderliga processförhållanden
Övervakar varierande lösningskvalitet och degradering för att reducera svinn
Förhindra att återkokaren överbelastas med exakt nivåmätning
En vanlig processenhet består av kontaktor- (absorption) och regenerationskolonner (destillation). Att bibehålla en effektiv nivåreglering i dessa kolonner är avgörande för stabil drift. Det är jätteviktigt att bibehålla en jämn nivå och ett stadigt, rikligt aminflöde för att förhindra att återkokaren överbelastas. Guidad radar-teknik erbjuder noggrann nivåmätning för att uppnå:
Tillförlitlig mätning även vid förändrade produkt- och processförhållanden
Underhållsfri drift: inga rörliga delar
Enkel driftsättning och diagnostik med HistoROM-datahantering
Skydda aminlösningens kvalitet och värmeväxlarens effektivitet med temperaturreglering
Att bibehålla en exakt temperatur är avgörande i den aminlösningsbaserade koldioxidinfångningsprocessen. Temperaturskillnader bortom de specificerade gränserna mellan rökgasen och aminflödet som går in i kontaktorkolumnen kan resultera i gaskondensering, skumbildning och svinn. Dessutom behövs tillförlitlig övervakning av temperaturen längs värmeväxlarens väggar för att detektera föroreningar och öka tillförlitligheten. Temperaturmätning i regenereringskolumnen säkerställer att aminlösningen bibehåller kvaliteten och förhindrar amindegradering. Vår instrumentering säkerställer:
En flexibel konstruktion med kopplingshuvuden av standardmodell enligt DIN-standarder
Förbättra processeffektiviteten genom att säkerställa vattenkvaliteten
Optimal koldioxidinfångning kräver exakt pH-reglering i aminskrubbning för att säkerställa maximal koldioxidabsorption. Kvaliteten på det vatten som används för att göra en aminlösning är avgörande för effektiv drift. Avjoniserat eller destillerat vatten förhindrar problem med skumbildning, korrosion och kontakt, vilket säkerställer underhållsfri drift. Vår pH-sensor med Memosens-teknik erbjuder följande fördelar:
Induktiv koppling av kabelsensor och kabel för energi- och dataöverföring i krävande miljöer
Memosens digitala teknik för alla relevanta sensor- och processdata
Förbättrad sensorkonstruktion för att förhindra referensstörningar
Flödesmätning i koldioxidinfångsningsprocessen är nödvändigt för övervakning och reglering av processeffektiviteten. För hög cirkulation kan resultera i ökad bränsleförbrukning, överskridande av återkokarens kapacitet och aminförluster. Flödesmätningsteknik med flera variabler ger:
Ökad säkerhet i anläggningen och ökad dataintegritet tack vare Heartbeat Technology
Förstklassig diagnostik – framtagen enligt IEC 61508
Mätning med flera variabler – mass- och volymflöde, densitet, temperatur, medförd gasdetektering
Kompakt installation – inga krav på inlopps-/utloppssträcka
Skumdetektering och aminnedbrytning tack vare smarta funktioner för diagnostik, verifiering och övervakning
Fallstudie Endress+Hauser hjälper till att säkerställa säker infångning, rening och kondensering av biogen koldioxid
Optimering av kondenseringsprocessen medför stora utmaningar gällande säkerhet, tillgång till realtidsdata och fjärrstyrning. Effektiv temperaturreglering, stabilt tryck och exakta mätningar av massbalans samt tillförlitlig nivåövervakning i flytande koldioxid är avgörande för smidig och säker drift.
Planerar du ett projekt? Diskutera dina utmaningar med en av våra experter
Endress+Hausers lokala branschexperter är redo att hjälpa dig.
Säkerställ regelefterlevnad längs hela koldioxidvärdekedjan
Ta kontrollen över lagring och transport av koldioxid med den senaste processinstrumenteringen
Avancerad processinstrumentering för användning av koldioxid
Förvandla dina processer för användning av koldioxid med innovativa mätapplikationer
CCUS-teknik inom olje- och gasindustrin
Teknik för infångning, användning och lagring av koldioxid (CCUS) spelar en viktig roll i arbetet med att minska utsläppen. Läs mer om hur vi stöder CCUS-projekt i gas- och oljeindustrin med instrument för tillförlitlig processmätning.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .