Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Historik
Flödesmätningssystem för lossning av eldningsolja till kraftverk
Säkerställ anläggningstillgänglighet och säker, exakt bränsletransport med mätskiddar för väg, järnväg och sjöfart
Eldningsolja är mycket viktig för energisektorn eftersom den driver turbiner, förbränningsmotorer och ångpannor. Den används också för att driva start- och stödbrännare på koleldade kraftverk. Endress+Hausers erfarenhet och expertis inom flödesmätning vid custody transfer gör att anläggningsoperatörer kan förbättra kvantitets- och kvalitetsmätningar samt effektiviteten vid lossning av denna kostsamma och farliga råvara. Det ger också bättre anläggningstillgänglighet, högre driftsmässig och miljömässig säkerhet samt smidigare underhåll.
Över 15 000 custody transfer-installationer globalt de senaste 10 åren
Oavsett om det gäller lossning av flytande eldningsolja från lastbilar, tåg eller fartyg uppfyller eller överträffar Endress+Hausers mätskiddar med certifierad Promass coriolismätare mätnoggrannheten för custody transfer enligt OIML R117. Dessutom ger de lägre tryckfall, har högre flödeskapacitet och tar mindre plats. Optimerat underhåll tack vare att det inte finns några rörliga delar. Heartbeat Technology möjliggör verifiering enligt IEC 61511-1, diagnostik enligt Namur NE 107 samt prediktivt underhåll.
Endress+Hausers världsomfattande nätverk av mätexperter stöttar er med alla typer av custody transfer vid lossning av vätskor till kraftverk och genom hela livscykeln, från teknisk utformning till drift och underhåll.
Få en verksamhet utan svinn. Samarbeta med Endress+Hauser för att definiera projektkrav och processförbättringar, inklusive platsundersökningar, grundläggande utformning och fastställande av lösningsomfattning.
Säkerställ optimal leverans och riskhantering för modernisering av kraftverk med Endress+Hausers tjänster, som projektledning, detaljerad konstruktion, framställning, testning, dokumentation, certifiering, driftsättning och idrifttagning.
Få en effektiv drift av kraftverk med våra tjänster inom utbildning, validering, omkalibrering och underhåll.
Hantera era tillgångar under hela livscykeln med Endress+Hausers unika Netilion-ekosystem.
Vårt erbjudande
Endress+Hauser är den enda partnern ni behöver för massabaserade eller volymbaserade mätskiddar för lossning. Uppgradera kraftverkets custody transfer-förfaranden med de allra senaste tekniska lösningarna för garanterad efterlevnad av lokala och...
Endress+Hauser är den enda partnern ni behöver för massabaserade eller volymbaserade mätskiddar för lossning. Uppgradera kraftverkets custody transfer-förfaranden med de allra senaste tekniska lösningarna för garanterad efterlevnad av lokala och internationella standarder samt säkra och exakta leveranser.
Endress+Hauser moderna och avancerade coriolismätare
Temperatur- och trycktransmitter samt mätare
Färdigmonterade, certifierade och testade mätskiddar
Batchstyrenhet
Luftavskiljare och luftfilter
Digital styrning och isoleringsventiler
Jordning av lastbil och överfyllnadsskydd
Nödstoppsknapp
Ytterligare tillval som provningsanslutningar och mastermätare, lossningspump, lossningsarm (upptill eller nedtill) övervaknings-HMI och integrerat terminal management-system
Effektivisera verksamheten, få mer tillförlitliga fältmätningar och minska riskerna gällande kvalitet, säkerhet och miljö med Endress+Hausers underhållstjänster.
Steam and water analysis system (SWAS) for power plants
Steam and water analysis system (SWAS) for power plants
Do you know the smartest way to protect your water/steam cycle from impurity? Have a look at our SWAS solutions for power plants with all the measuring technology for monitoring your water quality.
Reliable wastewater effluent monitoring in power plants
Reliable wastewater effluent monitoring in power plants
Discover our robust monitoring solutions for gypsiferous, saline and sludge wastewater that help you safely meet your power plant's regulatory discharge limits and reduce your operating costs.
System för processvattenövervakning för energisektorn
System för processvattenövervakning för energisektorn
Få smidig och kostnadseffektiv processvattenövervakning för tillämpningar inom kraft och energi med Endress+Hausers nyckelfärdiga lösningar.
Tank gauging systems for the power and energy industry
Tank gauging systems for the power and energy industry
Power & Energy companies must strike a careful balance between affordable yet clean energy. To help them, Endress+Hauser and its world-class technology takes liquid measurement to the next level.
Snabb sammansättningsmätning av bränsle till gasturbiner
Snabb sammansättningsmätning av bränsle till gasturbiner
Optimera förbränningseffektiveten för bränsle till gasturbiner med realtidsmätning av snabbt föränderliga sammansättningar av bränsle.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .