Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

iTEMP TMT31 – 4–20 mA RTD-temperaturtransmittern i ny tappning!

4–20 mA huvudtransmittern för Pt100/Pt1000-sensorer erbjuder maximal användarvänlighet, hög säkerhet och tillförlitlig mätnoggrannhet.

Publiceringsdatum: 25.05.2022

Perfekt för basapplikationer! Den nyutvecklade iTEMP TMT31-temperaturtransmittern för analoga 4–20 mA-signaler kännetecknas av långsiktig stabilitet, hög noggrannhet och användarvänlighet, vilket gör den till en viktig pelare för tillförlitlig temperaturmätning inom processautomation.

Temperaturtransmittrar är en viktig länk mellan temperatursensorer i processen och högre nivåer av automation i processindustrin. 

För att göra driftsättningen, enhetskonfigureringen och underhållet så enkelt som möjligt kan transmittern antingen beställas förkonfigurerad eller konfigureras på plats med hjälp av ett kostnadsfritt konfigureringsverktyg som FieldCare eller DeviceCare från Endress+Hauser och en bärbar dator eller surfplatta. De USB-konfigureringssatser som behövs för detta, t.ex. TXU10 eller Commubox FXA291, finns också som tillbehör från Endress+Hauser.

Vi rekommenderar: plint med klämanslutningar

Att använda verktygsfri plint med klämanslutningar minskar ledningsdragningstiden med upp till 85 % vid driftsättning av temperaturtransmittrar. Det ger dig 10 gånger snabbare ledningsdragning kombinerat med utmärkt kvalitet och ett överkomligt pris! Ta del av fördelarna i den här korta videon. För alla som föredrar att använda den välbeprövade skruvplinten har vi också optimerat plintdesignen för enklare ledningsdragning. Korrosionsfria kontakter säkerställer maximal tillförlitlighet för mätvärdesöverföringen för båda anslutningsvarianterna.

Hög tillförlitlighet i processen 

Temperaturtransmittern iTEMP TMT31 är godkänd för säker drift av sensortyperna Pt100 (IEC/GOST/JIS) och Pt1000 (IEC) i explosionsfarligt område, zon 2/kategori 2 (gnistfri). Sensoregenskaperna för den anslutna RTD:n kan också justeras efter huvudtransmittern genom transmittersensorjustering med Callendar-Van Dusen-ekvation (CvD). Detta ökar noggrannheten hos temperaturmätningen i hela systemet ytterligare.

Mer information finns på iTEMP TMT31:s produktsida.

Presslista

Få kommande pressmeddelanden och nyheter direkt i din inkorg. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Endress+Hausers presslista.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.