Endress+Hauser stärker sin expertis inom avancerad analys

Koncernen investerar 2 miljoner euro för att utöka anläggningen i Lyon

Endress+Hauser har utökat sitt kompetenscenter för avancerad analys i Lyon, Frankrike. Koncernen har investerat 2 miljoner euro i en ny produktionsanläggning och kontorslokaler för att möta den ökande efterfrågan inom avancerade processanalys.

Från Lyon ger cirka 20 medarbetare stöd till Endress+Hausers försäljningscenter över hela Europa vid tillämpning och försäljning av avancerad analysteknik, med fokus på projektverksamhet och eftermarknadstjänster. Tio Endress+Hauser-försäljningscenter över hela Europa har redan specialister som hanterar det här komplicerade aktivitetsfältet.

Kundspecifik tillverkning

Den nya produktionsanläggningen på 630 m² kommer att användas för kundspecifik tillverkning och konstruktion av hela analyssystem. Där finns även kontorslokaler, rum för fabrikstester och reserverat utrymme för framtida bruk. Det intilliggande 1 500 m² kontorsbyggnaden, som öppnades 2017, rymmer även Endress+Hausers franska försäljningskontor. Med totalt 7 000 m² finns tillräckligt utrymme för framtida tillväxt.

Strategiskt fokus

”Tack vare utökningen av Lyon-anläggningen kan vi ännu bättre få ut vår expertis inom processanalys till våra kunder”, betonar Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser-koncernen, vid invigningen den 17 juli 2019. ”Det är ett viktigt strategiskt mål för oss och hjälper våra kunder att få ut mer information ur sina processer.”

Bredare analyssortiment

Avancerad analys ger omedelbar tillgång till information om materialegenskaper och produktkvalitet. Endress+Hauser utvecklar kontinuerligt sitt analyssortiment för att tillhandahålla online-övervakning av kvalitetsparametrar, till exempel genom spektroskopitekniker. Det gör att kunderna kan minska tiden till marknaden och optimera sina processer. Kunder inom branscher som läkemedelsindustri, kemisk industri, livsmedel och olja & gas kan ha nytta av det mesta ur Endress+Hausers sortiment för avancerad analys.

Avancerade tekniker

Vid Lyon-anläggningen kombineras expertisen hos Endress+Hauser och deras dotterbolag Kaiser Optical Systems och SpectraSensors under samma tak. Raman-analysatorerna från Kaiser Optical Systems används för att undersöka sammansättningen och materialegenskaperna hos vätskor, gaser och fasta ämnen, och möjliggöra realtidsmätning av produktegenskaper. SpectraSensors är ledande inom TDLAS-teknik, som kan användas för tillförlitlig mätning av gaskoncentrationer på spårnivå.

Koncernen investerar 2 miljoner euro för att utöka anläggningen i Lyon. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser har utökat sitt kompetenscenter för avancerad analys i Lyon, Frankrike.

Invigning i Lyon, Frankrike. ©Endress+Hauser

Invigning i Lyon, Frankrike.

Kontakt