Prosonic Flow G 300/500 omdefinierar processgasmätning

Ultraljudgasflödesmätaren för krävande tillämpningar inom olja / gas och kemisk industri

Stora gasreserver upptäcks fortfarande. Efterfrågan på naturgas som bränsle eller energikälla förväntas fortsätta öka. Oavsett om det är naturgas, processgas eller gasblandningar, antingen inom offshore eller på land: är nya Prosonic Flow G från Endress+Hauser den perfekta flödesmätaren för krävande applikationer. Denna flödesmätare kombinerar beprövad ultraljudsmätningsteknik med decennier av erfarenhet inom olja och gas samt kemisk industri.

Fördelar

  • Idealisk lämpad för rå och bearbetad naturgas, kolfoggas, skiffergas, processgas, gasblandningar samt våt biogas och digester gas

  • Robust industriell design för processtemperaturer upp till 150 ° C (302 ° F) och tryck upp till 100 bar (1450 psi)

  • Kraftfull processkontroll dygnet runt som ett resultat av tryck och temperaturkompenserade värden mätt i realtid

  • Avancerade gasanalysfunktioner för beräkning av ytterligare processvariabler samt för inmatning av kundspecifika gaser och gasblandningar (med upp till 8 komponenter)

  • Kondensatkänslig sensorkonstruktion för mätning av fuktiga eller våta gaser

  • Hög mätnoggrannhet (± 0,5%) och stort mätomfång (> 133: 1)

Prosonic Flow G mäter både torra och våta gaser med hög tillförlitlighet. Tillsammans med den omfattande funktionaliteten hos Proline 300/500-transmittrarna öppnar detta nya alternativ för processkontroll och övervakning. Prosonic Flow G garanterar exakta uppmätta värden med oöverträffad repeterbarhet, även med fluktuerande process och omgivningsförhållanden. Den robusta industridesignen gör det möjligt att använda enheten på lång sikt utan underhåll, vilket sparar tid och pengar för användaren.

Optimal processövervakning tack vare utökad gasanalys

Prosonic Flow G 300/500 kan levereras med utökade gasanalysfunktioner, t.ex. för speciella tillämpningar eller för ökade processkontrollkrav. Beroende på den valda gastypen (ren gas, gasblandning, naturgas, etc.) möjliggör denna funktion beräkning av ytterligare parametrar och processvariabler. Några exempel är volymflöde, korrigerat volymflöde, massflöde, energiflöde, brännvärde, Wobbe-index, gastyp, molmassa, metaninnehåll (%), densitet eller viskositet..

©Endress+Hauser

Robust and industrioptimerad

Prosonic Flow G erbjuder en hög grad av robusthet. Alla fuktade delar är tillverkade i rostfritt stål och uppfyller NACE MR0175 / MR0103. Ultraljudsgivarna finns till och med tillgängliga i titanklass 2. Eftersom hela sensorkåpan också består av korrosionsbeständigt rostfritt stål, är Prosonic Flow G särskilt lämpad för svåra omgivningsförhållanden inom offshore och onshore. Prosonic Flow G har utvecklats till IEC 61508 (SIL) och är lämplig för säkerhetsrelaterade applikationer.

©Endress+Hauser

Heartbeat Technology –för maximal driftsäkerhet

Heartbeat Technology är en annan höjdpunkt. Denna testfunktion är integrerad i alla Proline-mätanordningar och möjliggör permanent självdiagnostik med den högsta diagnostiska täckningen (> 95%) samt en TÜV-certifierad, metrologiskt spårbar enhetsverifiering utan processavbrott. Allt detta minskar komplexiteten och farorna i en anläggning och ökar dess tillförlitlighet och tillgänglighet.

Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Transmitter för sömlös systemintegration

Olika transmitter finns tillgängliga för Prosonic Flow G: Proline 300 (kompakt version) eller Proline 500 (fjärrversion) med upp till fyra ingångar och utgångar. De tillåter samtidig mätning av flödeshastighet, ultraljudshastighet, tryck och temperatur. Tillgång till alla mätdata och diagnostisk data är möjlig när som helst tack vare digital dataöverföring via HART eller Modbus RS485, såväl som via WLAN eller de fritt kombinerbara ingångar och utgångar

Bild på Proline Prosonic Flow G familjen ©Endress+Hauser

Proline Prosonic Flow G familjen - en överblick

Skanna koden, ladda ner 3D QR-appen och utforska Prosonic Flow G på egen hand.

3D QR-kod  för  Prosonic Flow G ©Endress+Hauser

3D QR-kod för Prosonic Flow G film

Ultraljudsmätsprincipen