Ny nivåvakt för vattenbaserade vätskor - FTW23

Speciellt framtagen för livsmedelsindustrin, uppfyller alla internationella hygienkrav

Liquipoint FTW23 är en nivåvakt för vattenbaserade vätskor och används med fördel i lagringstankar, blandningskärl och rörledningar. Den är speciellt utvecklad för livsmedelsindustrin och uppfyller internationella hygienkrav. Nivåvakten kräver minimalt installationsdjup vilket gör den idealisk för installationer i rör där flödesprofilen inte får påverkas för mycket.

Fördelar

  • Ingen kalibrering eller justering är nödvändig. Plug & play utan speciella verktyg.

  • Enkel installation tack vare kompakt design – även i trånga förhållanden eller där åtkomsten är begränsad.

  • Robust hus av rostfritt stål, kan fås med M12x1-kontakt och IP69K-kapsling.

  • Funktionskontroll on-site via LED-indikation och test av signalutgången med testmagnet (ingen demontering krävs)

  • Uppfyller EU-kraven 1935/2004, 10/2011, 2023/2006 samt FDA 21, CFR 177.2415

  • 3-A / EHEDG-godkännande

  • Brett sortiment av tillbehör

Komplett sortiment av nivåvakter för alla hygieniska applikationer

Från hygienkrav och livsmedelssäkerhet till grundläggande krav på tillförlitlighet och tillgänglighet - i mer än 100 länder tar livsmedelsproducenter hjälp av Endress+Hausers kunskap och branscherfarenhet för att göra ett tryggt och säkert val och få rätt produkt från start.

Med lanseringen av nya nivåvakten Liquipoint FTW23 och med uppdateringen av FTW33 erbjuder vi nu ett komplett sortiment av nivåvakter för alla hygieniska applikationer.

Läs mer om nivåvakten FTW23 (eng) >>>

Nivåvakten FTW23 kan beställas via vår E-direct portal, med kort leveranstid! >>>