Marknadsledande inom innovation

Endress+Hauser tilldelas utmärkelsen Swiss Technology Award för flödesmätaren Promass Q

Endress+Hausers Promass Q har tilldelats utmärkelsen Swiss Technology Award i kategorin Innovation Leaders. Den Coriolisbaserade flödesmätaren som har utformats särskilt för applikationer inom olje- och gasbranchen och livsmedelsindustrin belönades för sin enastående mätnoggrannhet, även under svåra driftförhållanden. Utmärkelsen delades ut under Swiss Innovation Forum i november 2017.

Utmärkelsen Swiss Technology Award anses vara den viktigaste innovations- och teknologiutmärkelsen i Schweiz. Endress+Hauser valdes ut som en av nio finalister från en grupp på 60 kandidater som valts ut för att visa upp sin produkt eller tekniska innovation inför huvudjuryn. Vinnarna fick ta emot sitt pris inför en publik på över 1 000 gäster från branschen, forskningen och myndigheter under Swiss Innovation Forum som hölls i schweiziska Basel.

"Promass Q erbjuder modern och avancerad teknik, innovativ design och överlägsen kvalitet i ett och samma instrument. ”Vi är stolta över att vårt hårda arbete har tilldelats Swiss Technology Award”, säger Martin Anklin som ansvarat för utvecklingen av Coriolis-instrumenten vid Endress+Hauser Flowtec-anläggningen i Reinach, koncernens kompetenscenter för flödesmätningsteknik.

Hållbar innovation

Den schweiziska leverantören av mätteknik och automationslösningar sätter av tradition stort värde på forskning och utveckling. Endress+Hauser-koncernens globala forsknings- och utvecklingsinvesteringar utgjordes av 7,8 procent av försäljningen under 2016. Det ständigt höga antalet patentansökningar som företaget skickar in för innovationer inom alla tillämpningsområden inom mätteknik är ett bevis på familjeföretagets starka innovativa ådra.

Promass Q – perfekt för krävande applikationer

En hög mätnoggrannhetsnivå är central för ett flertal industriella applikationer. Detta krävde tidigare en optimal miljö med stabila processförhållanden och enfasiga, homogena material. Med Promass Q erbjuder Endress+Hauser oöverträffad precision vid mätning av massflöde, volymflöde och densitet, även under varierande processförhållanden.

Promass Q är Endress+Hausers nya metod för att mäta gasformiga material med precision. Med den innovativa multifrekvenstekniken (MFT) i för flödesmätning med coriolismätare går det att aktivt kompensera för mätfel som uppstår när gas dras in i material i realtid. Den integrerade diagnostiken och Heartbeat Technology gör det möjligt att verifiera givare, mätrör och mätutrustning under processens gång.

Utmärkelsen Swiss Technology Award

Utmärkelsen Swiss Technology Award tilldelas innovativa teknikprojekt från företag och universitet. Swiss Economic Forum har delat ut utmärkelsen sedan 2007 för att uppmärksamma teknisk innovation och utveckling som bidrar till branschen och samhället.

När alla projekt har skickats in väljs nio finalister ut av en tvärvetenskaplig expertpanel och placeras i kategorierna Inventors, Start-ups och Innovation Leaders (tre i varje kategori). Utmärkelserna delas sedan ut på Swiss Innovation Forum i Basel.

Marknadsledande inom innovation: Endress+Hauser tilldelas utmärkelsen Swiss Technology Award för Promass Q-flödesmätaren ©Endress+Hauser

Endress+Hauser-utvecklarna med Swiss Technology Award.

Promass Q och Endress+Hauser vinner Swiss Technology Award. ©Endress+Hauser

Endress+Hausers Promass Q har tilldelats utmärkelsen Swiss Technology Award i kategorin "Innovation Leaders".

Kontakt