Nya Liquiphant FTL51 – pionjären

När den Liquiphant lanserades var det den första stämgaffelnivåmätaren och nu är den redo för Industri 4.0

Liquiphant har installerats sex miljoner gånger världen över. Den utvecklades från början som en ny mätprincip för kundutmaningar på 1980-talet, och anses idag vara en av de mest tillförlitliga nivåmätarna i industriella anläggningar. Enheterna i den senaste generationen är nu redo för Industri 4.0.

Fördelar

  • Enkel driftsättning utan justering för olika media

  • Universell mätprincip för användning i alla olika sorters vätskor

  • Maximal säkerhet med Heartbeat Technology genom realtidsdiagnos av korrosion

  • Verifiering utan processavbrott tack vare Heartbeat Technology

  • Proof test med ett knapptryck från kontrollrummet eller direkt på enheten

  • Safety by design: utvecklad enligt IEC 61508 för direkt användning i SIL2- och SIL3-applikationer i homogen redundans

  • Åtkomst via Bluetooth Technology® via en mobil enhet för att identifiera, kontrollera status och för att få tillgång till dokumentation

  • Minimalt underhållsbehov: Regelbundet proof test enligt SIL och WHG kan utföras med ett knapptryck utan demontering. En enkel och intuitiv guide i SmartBlue-appen gör det lätt att göra rätt.

  • Länk till produktsida

Digital förändring

Oavsett om den används som överfyllnadsskydd eller torrkörningsskydd – nya Liquiphant utför idag många uppgifter i olika automationsprocesser. Men till och med de enklaste mätprinciperna måste följa med i den digitala förändringen. Det var dags att rusta sensorn för morgondagens uppgifter. De som förbereder sitt företag för den digitala eran idag optimerar sin fältutrustning och sin informationsteknologi. Detta kräver sensorer som ger relevanta data för att initiera processoptimering.

Processensorer 4.0

När den tekniska utvecklingen går mot ”Processensorer 4.0” kräver NAMUR att ett andra, mobilt sätt att kommunicera med sensorn öppnas upp och att sensorn ger information för preventivt underhåll och processoptimering. Dessutom måste produktinformation som handböcker och certifikat alltid finnas tillgängligt på plats i anläggningen. Driftansvariga kan nu kommunicera med Liquiphant och SmartBlue-appen från Endress+Hauser. Appen ger åtkomst till alla produkt- och diagnostikdata.

Den nya generationen

Speciellt på svåråtkomliga ställen där man måste konstruera byggnadsställningar för att utföra underhåll, gör detta att inspektion av olika system går avsevärt snabbare. Den nya Liquiphant visar statusen på nivåvakten via en lysdiod eller via diagnostikfunktionen Heartbeat Technology i SmartBlue-appen. Dessutom ger verifiering via Heartbeat Technology användaren fullständig dokumentation. Den nyligen implementerade SIL-guiden leder användaren genom det regelbundna testet på ett okomplicerat sätt.

Enkelhet och säkerhet

Alla de nya digitala innovationerna i den senaste generationens enheter är till för att underlätta det mänskliga arbetet. Liquiphant används i förvaringstankar och rörledningar för nivåmätning i alla vätskor. Det allsidiga verktyget fungerar där andra mätprinciper har sina begränsningar på grund av konduktivitet, strömmar eller luftbubblor. Liquiphant har redan utvecklats enligt IEC 61508 och principen ”Safety by design” och är därför utformad för användning i SIL2- och SIL3-applikationer.

Nya Liquiphant FTL51 kommer med ett stort antal tillval ©Endress+Hauser
Korrosionsdetektering i förväg med  nya Liquiphant FTL51 ©Endress+Hauser
Nya Liquiphant FTL51 ©Endress+Hauser
Nya Liquiphant FTL51 och FTL41 ©Endress+Hauser