Upplev framtiden.
Här och nu!

Precisionsradarn med marknadens högsta noggrannhet för mätning av vätskenivåer med en sändarfrekvens på 80 GHz.

Den nya Micropilot NMR81 för custody transfer-applikationer med hög noggrannhet är certifierad av oberoende testinstitut med en noggrannhet på upp till ±0,5 mm. Teknologin med 80 GHz har en rad fördelar:

Behåll fokus

Micropilot NMR81 använder sig av en sändarfrekvens på 80 GHz som ger en mycket fokuserad strålvinkel på 3° eller 4°, beroende på val av antenn. I jämförelse har ett 10 GHz-radarinstrument med en lika stor antenn en strålningsvinkel på 21°. Även mätningar i höga, smala tankar eller nära tankväggen är mycket tillförlitliga eftersom radarstrålen undviker föremål som t.ex. rör och värmeslingor eller bafflar monterade inne i tanken.

Längre mätområden

Tack vare den fokuserade utbredningen är det enklare att mäta ner till tankbottnen med 80 GHz-teknologin, eftersom strålen inte träffar konvergerande innerväggar. Generellt uppnås ett längre mätområde med bibehållen hög noggrannhet. Vår högprecisionsradar för mätning i tankar, Micropilot NMR81, uppnår maximal noggrannhet på ± 0,5 mm (1/32 tum) över mätområden upp till 30 m (98 fot).

Micropilot NMR81 ©Endress+Hauser

Ladda ner