Picomag – liten och smidig flödesmätare

Elektromagnetisk flödesmätare i fickformat

Inom industriell processmätning ökar efterfrågan på enkla, pålitliga och underhållsfria instrument i fickformat. Nya Picomag uppfyller dessa krav utan kompromisser. Den mäter flöde temperatur och konduktivitet för ledande vätskor. Picomag är utrustad med IO-Link-teknik för sömlös systemintegrering och Bluetooth för enkel driftsättning med SmartBlue-appen. Picomag är redo för den fjärde industriella revolutionen. Detta gör Picomag redo för Industri 4.0.

Fördelar

  • Tillförlitlig mätning och övervakning av industriellt vatten, kylvatten eller varmvatten. Picomag kräver inga inlopps- och utloppsledningar och kan därmed monteras direkt före eller efter en rörböjning.

  • Samtidig mätning av flöde, temperatur och konduktivitet

  • Smidig enhetskonfiguration även i svåråtkomliga områden, tack vare Bluetooth-anslutningen

  • Säker trådlös åtkomst till samtliga enhetsdata med den intuitiva SmartBlue-appen via Bluetooth

  • Flexibel integration i alla upprättade fältbusssystem via IO-Link

  • Användarvänlig display som roterar automatiskt och anpassar sig till monteringsläget

Picomag har en kompakt utformning vilket innebär att den kan monteras på vilket rör som helst upp till 50 mm, även i trånga utrymmen. Det finns ett flertal processanslutningar som NPT-gänga, R-gänga, innergänga, Tri-Clamp eller Victaulic. Picomag är en kostnadseffektiv lösning för applikationer där fokus ligger på hög upprepningsbarhet (±0,2 % o.f.s.) och tillförlitliga mätvärden, t.ex. för exakt mätning av vattenflöden eller för att minska energikostnader i anläggningsapplikationer.

©Endress+Hauser

Tydlig display med diagnostikfält

På den stora användarvänliga displayen kan du snabbt läsa av flödes- och temperaturvärden, samt totalvärden. Fel som uppstår vid drift, t.ex. om röret bara fylls delvist eller om temperaturgränsen överskrids, visas med hjälp av diagnostiksymboler i enlighet med NAMUR-rekommendationen NE107. Skärmen vrids automatiskt beroende på installationsläge, så att du får optimal läsbarhet. Du kan även anropa och övervaka konfigurationsparametrarna med några enkla fingerrörelser.

Trådlös konfiguration och driftsättning via Bluetooth

Med en Bluetooth-anslutning kan du utföra trådlös konfiguration eller hämta data från 10 meters avstånd, även från svåråtkomliga installationsplatser. SmartBlue-appen från Endress+Hauser är kostnadsfri och ger dig möjlighet att snabbt och enkelt navigera mellan enhets- och diagnostikfunktioner. SmartBlue-appen finns för Android och iOS.device and diagnostic functions. enhet och diagnostiska funktioner. Det går att spara enhetskonfigurationer och ladda upp dem till en annan Picomag-enhet. För arkivering och överföring kan konfigurationer exporteras som PDF-fil.

©Endress+Hauser

Optimal systemintegration med IO-Link-teknik

En av fördelarna är överföringen av digitala data till kontrollsystem via IO-Link. Denna kommunikationsstandard kan kombineras med vanliga fältbusssystem, vilket innebär att den kan integreras i befintliga infrastrukturer. Via IO-Link-masterenheten går det att få åtkomst till omfattande data från kontrollrummet. Andra fördelar är den automatiska parameteröverföringen vid enhetsbyten och de enkla anslutningarna.

Picomag – liten och smidig flödesmätare

Picomag – Initial driftsättning med SmartBlue-appen

Picomag DN 15 till 25 (1/2 till 1'') ©Endress+Hauser

Picomag DN 15 till 25 (1/2 till 1")

Picomag DN 50 (2'') ©Endress+Hauser

Picomag DN 50 (2'')

Ladda ner