Liten, kompakt och användarvänlig flödesmätare

Många företag har förstått att det finns pengar att spara genom att mäta användningen av kemikalietillsatser och därmed begränsa användningen av dessa. Därför har det funnits en ökad efterfrågan på mätinstrument som effektivt kan mäta konsumtionen. Vi lanserar nu vår minsta och mest ekonomiska magnetiska flödesmätare

Flödesteknologi i fickformat

Vår nya flödesmätare Picomag, erbjuder en säker och effektiv flödesmätning för alla ledande vätskor inom alla industrier. Den kompakta designen, med husstorlek på 15, 20, 25 eller 50 DMA, ser till att den kan passa in i alla applikationer. Höljet är utformat av rostfritt stål (IP65/67) och är motståndskraftig mot vibrationer. Picomag är försedd med en 1,4” färgskärm som kan visa både temperatur och flöde, samtidigt som den kan ändra färg i förhållande till typ av information. Displayen kan vridas så att användaren kan se informationen ur ett både tydligt och läsbart perspektiv.

Den perfekta kommunikatören

Att driftsätta nya Picomag är inte svårt. En Bluetooth Smart Blue app, som är tillgänglig för både iOS och Android, navigerar dig igenom hela installationen. Därefter kan relevant processdata visas via en mobil enhet. Picomag erbjuder samtidigt gratis konfigurerbara I/O-portar och IO-link till alla Picomag versioner, vilket möjliggör snabb integrering i eventuellt redan etablerade Fieldbus system.

E-direct, din garanti för snabb leverans

Picomag är en del av vårt E-direct sortiment som består av konkurrenskraftiga produkter med snabb leverans. Detta innebär att Picomag finns på vårt centrallager och kan levereras inom 2-5 dagar.

Picomag ©Endress+Hauser

Picomag kommer i en kompakt design och erbjuder användaren enkel installation via Bluetooth och integration via IO-link

Picomag kan användas inom de flesta industrier ©Endress+Hauser

Picomag kan användas inom de flesta industrier för flödesmätning, t.ex. inom livsmedelsindustrin för att mäta på processvatten vid rengöring av utrustningen.