Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Kristallklart, renat dricksvatten

Kvalitetsövervakning av dricksvatten

Vattenkvalitet och säkerhet som säkerställs av innovativa lösningar inom instrumentering, analys och underhåll

Säkert dricksvatten av hög kvalitet blir allt svårare att upprätthålla eftersom vatten blir mer och mer av en bristvara världen över. Processen att utvinna råvatten från brunnar, källor och floder
måste övervakas för att vi ska undvika permanenta skador på den lokala vattenbalansen. Mikroföroreningar och andra föroreningar gör det allt mer komplicerat
att ta fram säkert dricksvatten, i en tid då säkerhetsstandarderna och riskhanteringssystemen aldrig har varit strängare. Våra innovativa lösningar inom instrumentering, analys och underhåll gör aktiv vattensäkerhet möjlig.

Hur vi kan hjälpa till

Vår portfölj innehåller kompletta mät-, analys- och underhållslösningar som hjälper användaren att uppnå automations- och övervakningsmålen. Lösningarna underlättar avancerad kvalitetsstyrning vid vattenuttag, behandling och distribution, inklusive dokumentationshantering, instrumentverifiering och underhållsstrategier för optimal riskhantering och vattensäkerhet.

  • Kompletta containerlösningar för optimal övervakning av vattenförekomst

  • Omfattande sortiment för exakta mätningar vid de flesta vattenreningsmoment

  • Robusta lösningar för online-analyser och fjärrstyrda lösningar för perifera fabriksdelar

  • Intelligenta tekniker för identifiering och övervakning av kritiska kontrollpunkter, och som en följdeffekt underhållsoptimering, kalibrering och verifiering

Applications

Tillförlitlig övervakning av vattenförekomster

Exakt övervakning av vattenförekomster kan innebära unika utmaningar där till exempel utrustningen utsätts för väder och vind och det är svårt att ta sig till platsen, samtidigt som specifika parametrar och flera olika tekniker ska integreras.

En kvinna övervakar vattenkvaliteten av en å i en skog
Vår fackkunskap inom branschen

Våra mätningscontainerlösningar kombinerar vår världsledande expertis och erfarenhet inom engineering, konstruktion och projekthantering av containrar.

  • Upptäck Endress+Hausers sortiment av automatiska vattenprovtagare med fristående strömförsörjning och fjärrdataförfrågningar. Ta en närmare titt på våra portabla automatiska vattenprovtagare Liquiport CSP44

  • Säker och enkel provtagning med Liquistation CSF48. Den helt automatiska vattenprovtagaren uppfyller globala vattenföreskrifter, är försedd med ett felsäkert kylningssystem och ett vandalsäkert hus

Mätnoggrannhet i övervakning av vattenkvalitet

En hög nivå av mätnoggrannhet är avgörande för säker övervakning av dina kontrollpunkter, för att kunna garantera säkert dricksvatten av hög kvalitet.

Memosens: Sensorteknologi för vätskeanalys
Vår fackkunskap inom branschen

Våra intelligenta sensorer för vätskeanalys bygger på vår Memosens-teknik. De har ett inbyggt datachip som sparar rådata och som enkelt kan bytas och kalibreras om utan att störa processen. Våra moderna och avancerade transmittrar, analysatorer och provtagare är alla kompatibla med vår standardiserade Liquiline-plattform.

  • Bekväm, effektiv och säker drift

  • Sensordatatrender möjliggör förutseende och enkelt underhåll

  • Optimerat reservdelslager medför kostnadsbesparingar

Tillförlitlig flödesmätning

Läcksökning, pumpstyrning och allmän flödesbalansering kan inte utföras i vattenförsörjningsnätverket utan flödesmätning.

Elektromagnetiska flödesmätare i en pumpstation
Vår fackkunskap inom branschen

Vår kompletta produktportfölj med elektromagnetiska flödesmätare är speciellt utformad för vattenbranschen.

  • Tillförlitlig mätning med en konstant noggrannhet med flödesmätarenProline Promag W 400, en sensor med fästa eller överlappande processanslutningar

  • Ökad mättillförlitlighet med vårt avancerade inbyggda koncept för diagnostik, verifiering och övervakning: Heartbeat Technology

  • Maximerad mätprestanda utan förstrypning och därmed utan tryckförlust med våra Promag W 300/400/500-flödesmätare med tillvalet ”0 x DN full hastighet”

Reningsprocessen för dricksvatten i detalj

Behandlingsprocess av dricksvatten ©Endress+Hauser
Utvinnande från grundvatten, havsvatten och dagvatten ©Endress+Hauser
Mätparametrar i marken och utvinnande av brunnsvatten ©Endress+Hauser
Gasutbyte (oxidation) inom behandling av dricksvatten ©Endress+Hauser
Membranfiltrering för behandling av dricksvatten ©Endress+Hauser
Förvaring av dricksvatten ©Endress+Hauser
Dricksvattenutlopp och nätverksstyrning ©Endress+Hauser

Träffa vår expert

"I am very curious to know and understand the processes to be able to optimize water treatment. I spend a lot of time with the customer to challenge each other and to help them improve the processes."

Niek Brink

Area Sales Manager Water, Endress+Hauser

Fördelar

Rent dricksvatten är en nödvändighet. Det är därför som de som driver vattenverk har ett särskilt ansvar. För att leva upp till det ansvaret behöver de en partner som de alltid kan lita på. Endress+Hauser är ett familjeägt företag med mer än 60 år på nacken. Vårt fokus är att skapa hållbara förhållanden med våra kunder över hela världen. Du kan lita på att våra innovativa lösningar för kvalitetsövervakning av dricksvatten skyddar våra vattenkällor och tillgången på dricksvatten.

  • 40 %

    längre livslängd för våra digitala sensorer

  • 250 000

    digitala analyssensorer installerade över hela världen

  • 3 miljoner

    Proline Promag elektromagnetiska flödesmätare

    exemplar av många olika applikationer sålda världen över sedan lanseringen 1977

  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande

Titta igenom vårt sortiment!

Relaterade berättelser

Andra branscher