Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
System med omvänd osmos i ett vattenreningsverk

Membranfiltrering i vattenrening

Optimera regleringen av membranfiltreringen för att säkerställa högsta vattenkvalitet

Membranfiltrering används vid avsaltning av havsvatten, vattenåtervinning och andra moderna vattenreningsprocesser. Olika filtreringsmetoder används beroende på partikelstorlek och applikationens krav. Utmatningen med tryckdrivna metoder är att reglera rengöringscyklerna noggrannare och undvika att membranen utsätts för oåterkalleliga blockeringar eller skador. Endress+Hausers omfattande sortiment av sensorer säkerställer vattenkvaliteten och maximerar anläggningens tillgänglighet.

Hur vi kan hjälpa till

Vårt sortiment optimerar säkerheten och tillförlitligheten vid membranfiltrering i vattenrening. Mekaniskt skydd övervakas huvudsakligen genom tryck och differenstryck. Noggrann kvalitetsövervakning med analyssensorer i inloppet minskar förekomsten av kalkavlagringar och föroreningar betydligt.

Applications

Membranfiltreringsprocess

Membranfiltrering tar bort bakterier, mikroorganismer, partiklar och naturligt organiskt material från vattnet genom att tvinga vattnet igenom ett filter. Storleken på materialet som kan tas bort under filtreringen beror på storleken på filtrens porer. Det finns fyra typer av membranfilter beroende på partikelstorlek.

  • Mikrofiltrering

  • Nanofiltrering

  • Ultrafiltrering

  • Omvänd osmos

Membranfiltreringsprocess i en anläggning
Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hauser har djupgående branschkunskap och kunnande för att erbjuda passade processinstrumentering. Varje membranfilter kräver konstant övervakning av nödvändiga parametrar för att säkerställa vattenkvaliteten, säkerheten och regelefterlevnaden

  • Upptäck vår kraftfulla tryckinstrumentering för dina nödvändiga mätpunkter

  • Använd vårt omfattande produktutbud för alla nödvändiga parametrar för vätskeanalys

Tryckdrivna filtreringsprocesser

I de tryckdrivna membranfiltreringsprocesserna kan filtren skadas av trycktoppar och slitage. Sådana toppar är svåra att förutsäga; därför måste tryckenheterna tåla trycköverbelastning och tillhandahålla tillförlitliga mätningar snabbt och under lång tid.

Optimal tryckmätning
Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hausers robusta differentialtryckenheter hjälper till att förhindra filterskador genom att svara snabbt på trycköverbelastningar. Trycktoppar kan förutsägas genom innovativ sensorteknik. Behovet av filterunderhåll indikeras på ett tillförlitligt sätt.

  • Mer information om vårt sortiment för mätning av processtryck och differentialtryck

  • Ta en närmare titt på vår digitala trycktransmitter Cerabar PMP51B

  • Utnyttja fördelarna med vår smarta transmitter Deltabar PMD55B med metallmembran för övervakning av differentialtryck

Kvalitetsövervakning i inloppet

Kontroll över inloppets kvalitet minimerar biologiska föroreningar och kalkavlagringar, optimerar rengöringscyklerna och säkerställer på så sätt en längre livslängd för membranen. Olika parametrar används för att hantera kvaliteten i inloppet vid omvänd osmos: pH, turbiditet, klor, SAK, konduktivitet och redoxmätning. Kraven på sensorerna för kvaliteten i inloppet är tillförlitlighet, stabilitet, lågt underhållsbehov, enkel kalibrering och dokumentation.

Övervakning av vattenkvaliteten via paneler
Vår fackkunskap inom branschen

De relevanta processensorerna med Memosens-teknik installeras på analytiska paneler som kan anpassas efter applikationens krav. Låt dig övertygas och ta en titt på vårasystem för kvalitetsövervakning av dricksvatten

Membranfiltrering i korthet

Översikt över membranfiltreringsprocessen ©Endress+Hauser

Tillförlitlig reglering av membranfiltreringen kräver övervakning av ett antal mätpunkter i processen

Fördelar

Endress+Hauser förenklar komplicerade applikationer med olika mätparametrar tack vare vårt breda sortiment och innovativa tekniker som t.ex. Memosens som möjliggör första steget mot en digital framtid. På så sätt kan vi hjälpa dig inte bara med att garantera tillgängligheten och kvaliteten på din vattenrening genom membranfiltrering utan även med att minska kostnaderna för underhåll och kalibrering.

  • > 90 %

    patogener

    kan tas bort från vattnet med membranfiltrering

  • ca 20 %

    färre rengöringstillsatser

    används för membranrengöringscykler

  • 40 %

    längre livslängd

    av analyssensorer med Memosens-teknik

  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande

Titta igenom vårt sortiment!

Relaterade berättelser

Andra branscher