Exakt övervakning av ångproduktion och -distribution håller nere drift- och underhållskostnaderna
Målen med hjälpsystemshantering innefattar ofta effektiv hantering av den ångproduktion och -distribution som är viktig för kärnprocesserna. Några av utmaningarna vid drift är att skydda pannutrustning, styrsystem och infrastruktur, samt att minska värmeförlusten i distributionen och optimera bränsleförbrukningen och värmeväxlarna. Noggrann och tillförlitlig mätning och övervakning gör det möjligt att övervinna denna typ av utmaningar och effektivisera både drift och underhåll.
EUR 4.5
million
of missed potential savings through the misunderstanding of boiler efficiency over a typical 10-year operating period.
Hur vi kan hjälpa till
Endress+Hauser kombinerar djupgående kunskap inom energi- och hjälpsystemshantering med ett brett sortiment av instrumentering, servicetjänster och lösningar för att uppnå effektiv och säker ånghantering. Oavsett om det gäller att säkerställa kvaliteten och försörjningen av matarvatten (vilket är avgörande för pannans effektivitet och livslängd), fastställa mätresultatens noggrannhet, eller identifiera och kvantifiera förluster i ångsystemet, hjälper vi er att sänka drift- och underhållskostnaderna.
Dra nytta av ledande kvalitet, tillförlitlighet och direktåtkomst till våra interna experter och vårt branschkunnande
Få stöd på plats med underhållsoptimering för de utmaningar ni möter till vardags
Uppfyll standarder för miljöskydd, energihantering samt standarder för ångpannor och rör
Applications
Matarvattenberedning
Att säkerställa regelbunden tillförsel av matarvatten av högsta kvalitet är inte bara viktigt för att ångpannan ska fungera optimalt utan hjälper också till att undvika tidiga fel på utrustningen, kostsamma nedblåsningar och korrosion.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers flödesmätare Prowirl F 200 och temperaturgivare iTHERM TM131 tillhandahåller all viktig information och de insikter som behövs för att optimera matarvattenberedningen och sänka driftkostnaderna. Vårt analyssystem för ånga och vatten hjälper er att kontrollera kvaliteten på matarvattnet löpande.
Maximera kvaliteten på matarvattnet för effektiv ångproduktion
Optimera förbrukningsartiklarna för vattenberedningen och spara pengar
Skydda infrastrukturen och förläng ångpannans livslängd
Noggrann mätning av hur effektivt bränslets värmeinnehåll omvandlas till användbar energi är avgörande för optimal ångpannefunktion. Det är dock ingen lätt uppgift att styra flöde, tryck, den inkommande luftens förbränningstemperatur samt avgastemperatur.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers sortiment innehåller tillförlitliga, säkra och effektiva lösningar för mätning och övervakning av flöde, tryck och förbränningsluft (temperatur och flöde) som hjälper er att maximera ångpannans funktion.
Övervaka nyckelparametrar för att optimera ångpannans funktion
Upptäck kritiska fel i tid
Uppfyll ASME-testkoder (PTC 4-1998) och regleringsstandarder
Pannan kräver relevanta kontroller som säkerställer effektiv ångtillförsel för effektiv drift av avloppsreningsverk.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder beprövade tekniker som vortexmätning för noggrann mätning av kontinuerliga flöden vid generering av ånga vilket gör det möjligt att öka effektiviteten betydligt. Våra produkter och lösningar för flödesmätning är konstruerade för att förbättra den allmänna tillgängligheten och effektiviteten. Våra lösningar för kontinuerlig vattennivåmätning i ångpannor samt våra nivåvakter hjälper er att uppfylla standarder som IEC 61511 och öka säkerheten.
Säkerställ noggrann pannstyrning för effektiv ånggenerering
Maximera bränslepotentialen och spara pengar
Utöka kalibreringsintervallen för att minimera antalet driftstopp med innovativ Heartbeat Technology
De främsta utmaningarna vid distribution av ånga från pannhuset till de olika punkterna för slutanvändning är att minimera energiförlusterna på vägen och skydda viktig infrastruktur.
Vår fackkunskap inom branschen
För att uppfylla detta behov har Endress+Hauser tagit fram en tjänst för energimätningskontroll. Våra teknikexperter utför kalibrering på plats och verifierar noggrannheten i era ångenergimätningar, så att ni kan öka och upprätthålla effektiviteten i ert ångdistributionssystem.
Se till att era rörledningar är tillräckligt isolerade
Övervaka kondensatfällor och energiförluster
Minska risken för vattenslag för att skydda infrastrukturen
Ångan når värmeväxlaren antingen överhettad eller med olika grad av fuktighet, men för att energiöverföringen ska vara effektiv bör ångan vara 100 % torrmättad. Dessutom kan fuktig ånga leda till en ökad risk för vattenslag och slitage på infrastrukturen.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers instrumentering gör det möjligt att mäta fuktig och torr ånga direkt, och därmed få hjälp att säkerställa de bästa förhållandena för effektiv värmeväxlarfunktion. Vår multivariabla flödesmätare för vortexmätningProwirl F 200 gör det t.o.m. möjligt att kompensera ångan med hjälp av mätning av tryck, temperatur och torrhet samt utgående massa, energi, och ångkvalitet.
Ta del av instrumentering som uppfyller industristandarderna ((IAPWS-IF97/ASME)
Läs om var man bör mäta för en effektivare process
Applikationsparametrar för ånga
Fördelar
Oavsett om ni behöver support för ett enskilt instrument eller ett funktionstjänstavtal som innefattar en kombination av produkter, programvara och lösningar, kan ni lita på oss. Vi strävar efter säker, effektiv och tillgänglig ånga, och vi förstår era dagliga utmaningar inom energi- och hjälpsystemshantering. Vår grundare hade som princip att ”betjäna först, tjäna pengar sedan”, och det har format vårt företag ända sedan dess.
5 till 15 %
är de beräknade besparingarna som kan genereras med energihanteringslösningar
20 000
euro sparas varje år med ekonomiserenheter, vilket motsvarar en årlig bränslekostnad på en miljon euro.
2 %
är den typiska förbättringen av pannans effektivitet för varje 10 °C (50 °F) ökning av matarvattnets temperatur med hjälp av ekonomiserenheter.
Titta igenom vårt sortiment!
Vätskeanalys
Vätskeanalys
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Effektivitet
Optimera panndriften och förläng pannans livslängd
Ni behöver effektiva sätt att minska energiförbrukningen och samtidigt säkerställa att ångpannan har en hög tillgänglighet och effektivitet. Ta en titt på våra noggranna och tillförlitliga lösningar för mätning och övervakning.
Optimerad ångförbrukning för effektivitet och säkerhet
Pannhuset är den plats där pengarna går upp i rök. Det är ångförbrukningen som slukar slantarna! Endress+Hauser är er pålitliga partner för noggrann mätning av ångförbrukning och effektivisering av anläggningen.
Noggrann övervakning av ångdistributionen för en effektivare process
För att hjälpa er med de dagliga utmaningarna har Endress+Hauser tagit fram ett brett sortiment av mät- och övervakningslösningar som förbättrar tillgängligheten och effektiviteten i ert ångdistributionssystem.
Läkemedelsindustrin: Ta pulsen på läkemedelsindustrin
Läkemedelsindustrin: Ta pulsen på läkemedelsindustrin
Lita på en trovärdig partner som hjälper er att uppnå operativ spetskompetens
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att nå dina verksamhetsmål under vattnets hela livscykel genom att kombinera en innovativ portfölj av mätinstrument, experttjänster och branschexpertis.
Kraft och energi: Maximera er anläggning
Kraft och energi: Maximera er anläggning
Ni förser världen med energi – vi förser er med applikationskunskap för ert kraftverk, bland annat ånga (kol, gas och olja), kombigasturbiner, avfallsförbränning, vattenkraft och kärnkraft.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .