Öka effektivitet och säkerhet i gruvvattenprocesser, från anskaffning till behandling och avledning
Gruvvattenrening spelar en viktig roll i gruvdrift, oavsett om det är för att säkerställa en kontinuerlig tillförsel av färskvatten till medarbetare eller för viktiga processer som separering. Däremot är anskaffning och behandling av de nödvändiga vattenvolymerna inte de enda utmaningarna. Hantering av avloppsvatten för säker avledning är lika komplext. Alla dessa utmaningar slås samman vid fjärrmanövrering av verksamheten. Endress+Hausers sortiment innehåller flera lösningar för gruvvattenrening.
10 %
av gruvindustrins kapitalkostnader
läggs på vattenrelaterad infrastruktur enligt ICMM, det internationella rådet för gruv- och metallindustrin, och IFC, det internationella finansieringsbolaget.
Endress+Hauser erbjuder ett brett utbud av sensorinstrumentering för att optimera vattenprocesser, från övervakning av avsaltning av extraherat vatten, till förberedelse av industriellt bruksvatten, till behandling av vatten för avledning.
Övervaka och styra avsaltning för att säkerställa säker förbrukning
Styra viktiga parametrar för att optimera energin och de kemikalier som används i vattenbehandling
Balansera avloppsvattenreningen för att säkerställa att effektivitet uppnås
Applications
Effektiv avsaltning
Avsaltning är allt mer förekommande i gruvdrift för att säkerställa vattentillförseln. En av de vanligaste avsaltningsteknikerna, omvänd osmos, går ut på att filtrera havsvatten genom särskilda membran. Utmaningen för gruvdriftsansvariga är att garantera långa filtreringscyklar utan att skada membranen som är känsliga för blockering, förorening och beläggningar.
Vår fackkunskap inom branschen
Noggrann processövervakning är viktig för att förhindra driftstopp. Endress+Hauser erbjuder ett komplett sortiment som täcker alla nödvändiga parametrar.
Flera parametrar måste övervakas vid förberedningen av gruvvatten, som pH för att säkerställa sedimenteringen effektivitet och turbiditet för att bestämma nivån av kolloider.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers banbrytande, digitala Memosens-sensorer ger möjlighet till noggrann och tillförlitlig övervakning av viktiga parametrar för optimal vattenförberedelse.
Mät och styr vattenkvaliteten på ett noggrant och tillförlitligt
Kalibrera enkelt utan att störa processen genom att använda löstagbara sensorhuvuden
Kombinera upp till åtta Memosens-sensorer med en Liquiline-transmitter för fjärrövervakning av flera parametrar
Den främsta utmaningen för gruvdriftsansvariga vid behandling av avloppsvatten är att hitta balansen mellan att säkerställa en regelefterlevande jäsningsrest och att minimera kostnaderna.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder ett särskilt sortiment av teknik för vattenbearbetning och -hantering för att uppnå den balansen snabbt.
Endress+Hauser har över 60 års erfarenhet inom vatten- och avloppsindustrin. Därför kan vi inte bara hjälpa er med ett brett sortiment av instrument och lösningar som är speciellt framtagna för vattenrelaterade utmaningar utan även med den omfattande kunskapen från våra branschexperter. Deras målsättning är att minska era vattenreningskostnader utan att kompromissa med säkerheten för era medarbetare eller miljön.
30 %
av energikostnaderna kan sparas in med vår lösning för styrning av luftningsprocesser
20 %
kostnadsbesparingar tack vare lägre kemikalieförbrukning för slambehandling
60+
års erfarenhet inom vatten- och avloppsindustrin
Titta igenom vårt sortiment!
Vätskeanalys
Vätskeanalys
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Miljö
Säker, effektiv och anpassad gruvdammshantering
Minska riskerna för miljön genom att övervaka gruvdammar och dagvatten med mätinstrumentering från Endress+Hauser.
Lär er mer om de projektmöjligheter ni behöver för att öka er anläggnings säkerhet och prestation
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Med vårt breda sortiment av instrument, lösningar och tjänster rustar vi kunderna på vägen till nettonoll: från processeffektivisering och säkerhet till hållbarhet och regelefterlevnad.
Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
I en värld av lägre kvalitet, bristande fackkunskaper och utmanande utvinning hjälper vi er att nå era mål: sänkta produktionskostnader, säkra anläggningar samt högre regelefterlevnad och ansvarstagande.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .