Optimera kostnaderna för vatten-/ångkretsens livscykel

Det behövs bara en liten mängd ånga för att transportera mycket energi; och en liten mängd vatten för att skada turbinen

De viktigaste fördelarna med ånga som medium för värmeöverföring är att den inte är giftig, inte brandfarlig, och att utrustningen är billig och kräver litet underhåll. Men man stöter lätt på problem med säkerheten, tidiga fel på utrustningen, ineffektivt ångsystem, frekventa driftstopp av pannan, skadade ångledningar och ventiler på grund av tryckslag, vibrationer, korrosion och erosion, ångvärmare med minskad kapacitet och överbelastade kondensatfällor.

Vårt erbjudande

Vi har som mål att effektivisera driften av er vatten-/ångkrets och lösa utmaningar med vakuum och densitet som saktar ner den. Vi erbjuder ett komplett sortiment av lösningar, teknologier och tjänster som uppfyller dina applikationskrav. Våra mätinstrument för nivå, tryck, flöde, temperatur, vätskeanalys osv. tillverkas enligt de högsta kvalitetsstandarderna för att säkerställa konsekvent funktion och kompatibilitet. Vi erbjuder kompletta bypasslösningar som:

  • Öka effektiviteten och tillgängligheten av kretskort med förbättrade nivåregleringar på panntrumman, kondensorn, förvärmaren och matvattentanken

  • Minska underhållsarbetet och optimera livscykelkostnaderna

  • Minskad planering och upphandlingstid

  • Minimerade lastnings- och monteringskostnader

  • Full överensstämmelse med säkerhetsstandarder för kraftverk (PED)

Öka vatten-/ångkretsens effektivitet

Vattenångkretsprocess med fokus på nivåreglage ©Endress+Hauser

Vattenångkretsprocess med fokus på nivåreglage

Applikationer

Nivåmätning i huvudkondensatorn

Kondens

Ångkondensorns huvudsyfte är att kondensera den uttömda ångan från lågtrycksturbinen och omvandla den till vatten så att den kan återanvändas i pannan som matarvatten. Vakuumet av denna ånga är nyckeln till att generera mer ström men kräver enkel provtagning, underhåll och tillförlitlig nivåmätning hela tiden. Hur hanterar du vakuumproblem och underhåll av nivåmätare? Prova vår Levelflex guidade vågradar, ett alternativ till traditionella dp-nivå sändare och displacer nivåtyp

Nivåmätning i ångtrumman av Endress+Hauser

Ångtrumma och förvärmare

Om nivån är för låg kan överhettning av vattenledningar orsaka olyckor, med personskador, dyrbara reparationer och driftstopp som följd. Om nivån är för hög kan överskottsvattnet från pannan hamna i eftervärmaren eller turbinen och leda till kostsamma underhållsarbeten, driftstopp i turbinen eller pannan eller minskad effektivitet. För att kontrollera nivån krävs sofistikerade tekniker, som guidad radar (GWR), eftersom nivåmätningen måste vara noggrann och överföras till styrsystemet.

Fjärrvärme och kylning

Fjärrvärme och kylning

Oavsett om det är fjärrvärmenät, industriella verktyg eller stora byggnadskomplex - värmekällor, tankar och rörsystem värms eller kyls överallt. Kyl- och värmesystemen som krävs för detta arbetar ofta dygnet runt och förbrukar en enorm mängd energi. Vårt nya energipaket ger nu kunderna full insyn om hur mycket energi som konsumeras i ett system och var.

Titta igenom vårt sortiment!

Fördelar

Med över 60 års erfarenhet och applikationskunnande om vatten-/ångkretsar, kan vi hjälpa våra kunder att optimera deras livscykelkostnader och minska tiden för planering och anskaffning. Vårt mål är att tillhandahålla engineering-lösningar som är enklare, säkrare och noggrannare, och som tillför konstanta fördelar i er anläggnings process.

  • 60 Mio $

    är kostnaden för en 500 MW ångturbin. Om en modernisering av en turbin är nödvändig, kommer kostnaderna att vara lika dyra som de initiala kostnaderna.

  • Helhetslösning

    för en fullständig armatur

  • 100 000

    är antalet installerade Levelflex bypasslösningar runt om i världen