Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Två av Endress+Hausers kunder i ett kraftverk

Kopplingsschema för mätutrustning vid instrumentinstallation

Mätteknik, tillbehör och förmonterade mekaniska komponenter som passar varandra

Rigorösa åtgärder för kostnads- och effektoptimering tvingar många anläggningschefer att minska personalstyrkan. Men att skära ner på kostnader för underhåll kan medföra avsevärda risker om det inte görs med modern och avancerad teknik. Trots att vi har våra rötter inom instrumenttillverkning sträcker sig vårt ansvar naturligtvis till att säkerställa korrekt installation av instrument och rätt mätprestanda. Vi samarbetar med mekaniker för att erbjuda de bäst lämpade lösningarna när och där du behöver dem som mest.

Hur vi kan hjälpa till

Vi fokuserar på att leverera produkter, lösningar och servicetjänster för kraftverk av varierande slag, från de största högeffektiva överkritiska kraftverken och gaskombikraftverken till de allra senaste förnyelsebara lösningarna inom vattenkraft, geotermisk energi, solkraft, energiåtervinning och biomassa. Vi eftersträvar exemplarisk kvalitet i vårt utbud och vi söker samarbeten med leverantörer som tillämpar samma principer för kvalitetssäkring som vi gör. Våra mätningslösningar omfattar:

  • En leverans från en enskild integrerad leverantör

  • Alla komponenter kvalificeras, testas och förmonteras

  • Ingen tid går förlorad på delar som inte passar eller osynkade leveranser

  • Minimal insats vid installation

  • Rådgivning på plats, planering och hantering av projekt, leverans, montering, driftsättning, dokumentation

Applications

Bevara vattenångcykelns integritet

Den konstanta kontakten med vatten och ånga i ångpannornas rör, ånggeneratorer med värmeåtervinning (HRSGs), kondensorer och turbinblad kan orsaka avlagringar/pannsten och korrosion på utrustningen, vilket påverkar vatten- och ångsystemets tillgänglighet.

Bevara vattenångcykelns integritet
Vår fackkunskap inom branschen

Vi erbjuder en standardiserad och modulär lösning för kontroll av ång-/vattenkvalitet (SWAS) som gör det möjligt att mäta kritiska parametrar som specifik och katjonisk konduktivitet, pH, kiseldioxid, löst syre (DO) och natrium.

  • Paneler utrustas med den avancerade kostnadseffektiva sensor-/transmittertekniken /.

  • Engineeringstjänster och leverans av system för provtagning och analys av vattenångcykeln

  • Servicetjänster över hela världen för leverantörer av nyckelfärdiga helhetslösningar (EPC), samt kraftverksföretag

Slipp rättstvister om ångmätning

Om ett nytt kraftverk inte genererar den värmeeffektivitet som anges i avtalet kan pannleverantören och turbintillverkaren vara oense om mängden ånga som levereras. Genom att använda en överenskommen standard (ISO 5167) och ett primärelement (t.ex. en strypskiva, ett venturirör och -munstycke) för differentialtrycksflödet kan tredjepartsexperter enkelt kontrollera mätaren, installationen och konstruktionsberäkningarna för ångvolymen/ångmassan.

Slipp rättstvister om ångmätning
Vår fackkunskap inom branschen

Vår arbetsgrupp med specialkompetens för differentialtrycksflöde (DP Flow) finns tillgänglig för alla förfrågningar.

  • Vi erbjuder konstruktionsberäkningar för ångvolym/ångmassa

  • Vi hjälper dig att välja det optimala primärelementet, framförallt när det gäller permanent tryckförlust

  • Vi hjälper till och ger råd kring korrekt installation, tillbehör, inneslutning och driftsättning

Automatisera mätningar av pH-värden i rökgasavsvavling (FGD)

pH-värdet är mycket viktigt för att rökgasrengöringssystemet ska fungera korrekt. Det används för att reglera sorbenternas matningshastighet, så som kalciumhydroxid (Ca[OH]2) och kalksten (CaCO3). Gastvättarens effektivitet beror i hög grad på pH-värdet. Det måste vara tillräckligt högt för att svaveldioxiden (SO2) ska kunna binda ordentligt. Men om det är för högt går det åt för mycket kalk och gipset förorenas.

Automatisera mätningar av pH-värden i rökgasavsvavling (FGD)
Vår fackkunskap inom branschen

Vi rekommenderar därför att automatisera rengöringen och kalibreringen av pH-sensorerna.

  • Minska underhållskostnader och förbrukningsmaterial

  • Fjärrstyr mätpunkter med Liquiline Control CDC90

  • Undvik oplanerade driftstörningar och minska driftstoppen för manuellt underhåll

Sluta tvivla på dina ångmätningar

För att mäta ångmassa och -energi behövs rätt kompensering och tillräckliga inloppssträckor för att få de bästa resultaten. Trots att ånga inte ingår i internationella custody transfer-standarder som OIML finns ett behov för exakt och tillförlitlig mätning.

Sluta tvivla på dina ångmätningar
Vår fackkunskap inom branschen

Våra kompletta flödesmätningslösningar för ångmätning (tryckluft, naturgas etc.) är fabrikskonfigurerade för energimätning eller massflöde. De mäter ånga exakt över hela mätområdet och gör det möjligt att upprätta faktureringsrelevanta mätpunkter och ”custody transfer”-mätning.

  • Upplev fördelarna med en fullständigt förmonterad, testad och kundanpassad enhet

  • Undvik vanliga fel under planering, driftsättning och drift

  • Mät energi transparent och rapportera verkets effektivitet

Spara kostnader för planering, anskaffning, installation och underhåll

Flottörgivare har tidigare använts för nivåmätning i kondensorer/kondenstankar, HP/LP-matarvattenvärmare, expansionskärl och svalltorn. Resultaten varierar ofta beroende på noggrannhet, densitetsvariationer och avvikelser i installationen.

Spara kostnader för planering, anskaffning, installation och underhåll
Vår fackkunskap inom branschen

Vi erbjuder enheter med guidad radar (GWR) monterade i en shuntkammare som erbjuder en optimal lösning för sådana mätarbehållare och ger flera övertygande fördelar.

  • Snabb och enkel driftsättning på plats

  • Förkonfigurerade och testade lösningar med shuntkammare som kommer i en leverans

  • Garanterad och certifierad kvalitet

Öka prestandan i ditt avfallseldade kraftvärmeverk

Temperaturmätningen i pannans tak, överhettningszonen och utbränningszonen i ett avfallseldat kraftvärmeverk kräver en hög grad av exakthet och styrning. Det kräver också specifika och innovativa material i dykficka och skyddsrör som motstår exponering för aggressiv förbränningsrök och höga temperaturer som oxiderar miljön.

Öka prestandan i ditt avfallseldade kraftvärmeverk
Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hausers dykfickor och skyddsrör är tillverkade av rätt material för sådana applikationer.

  • Längre livslängd för mätpunkterna under extrema förhållanden ger ökad tillgänglighet

  • Minskat underhåll och därmed lägre livscykelkostnader

  • Ändringar i temperaturmätningen kan göras i händelse av planerade driftstopp

Hur fungerar det? Alla kombinationer är möjliga

Endress+Hausers förmåga att skapa kopplingsscheman för instrumentinstallation ©Endress+Hauser

Fördelar

Alla våra innovationer hjälper våra kunder att optimera sin verksamhet. Vi arbetar kontinuerligt med våra kunder för att garantera att de verkligen är rustade för att leva upp till branschkraven. I slutändan är våra kunders framgång vår framgång.

  • > ett års

    livslängd för våra temperatursensorer. Bara genom att använda rätt material för temperatursensorerna ökar en energiåtervinningsanläggning sin drifttid och effektivitet.

  • 60+

    års erfarenhet av mätinstrumentering

  • 9 månader

    innan investeringskostnaden för hela pH-rengöringsmätpunkten har tjänats in, vid användning av automatiserade elektroder

Titta igenom vårt sortiment!

Andra branscher