Förlita dig på en kompetent samarbetspartner som hjälper dig från planering till driftsättning
Samtidigt som energibehovet i världen ökar har branschen märkt av att allt färre söker sig till energisektorn. Fram till rätt nyligen var situationen hanterbar. Men under det senaste decenniet har det uppstått en allvarlig brist på ingenjörer och tekniskt kunnig personal. Bidragande faktorer är ökande global efterfrågan och en arbetskraft som närmar sig pensionsåldern. Bristen märks i alla led i ett kraftverk.
50%
schedule overrun
is the average estimate for completed EPC projects.
Vårt erbjudande
Oavsett om ni är verksamma på den inhemska eller internationella marknaden är vi en partner ni kan lita på när det kommer till ert kraftverk och/eller er termiska avloppsvattenrening. Som driftansvarig för ett kraftverk, som anläggningsbyggare, som leverantör av utrustning eller som EPC-entrepenör vill ni öka produktiviteten och kapaciteten. Vi kan hjälpa er att göra era projekt mindre komplexa. I leveransomfattningen ingår följande oavsett vilken typ av kraftverk det handlar om (t.ex. gasturbiner med kombinerad cykel, energiåtervinning, biomassa, vattenkraft, gasmotorer, kärnkraft och kol):
Projekthantering av all instrumentering för fältmontage
Instrumenteringstjänster: engineering/ombyggnad, installation, driftsättning, underhåll och processoptimering
Utbildning och andra tjänster som legalisering hos lokala myndigheter
Dokumentation på ert språk
Applications
Utmaningen med att förenkla globala och lokala projekt
EPC-projekt får en alltmer internationell prägel. Ägare och entreprenörer måste samordna kraftprojekt i länder där de kanske saknar egen representation, och ibland på avlägsna platser. Projekten måste följa nationell lagstiftning och uppfylla diverse miljökrav, samtidigt som inköpen sker på internationell nivå. Globala organisationer är komplexa på sitt sätt och vikten av att förenkla är avgörande när det gäller att reducera kostnaderna.
Vår fackkunskap inom branschen
Vi är en betrodd global partner. Vi finns representerade både där våra kunder finns och där deras projekt finns. Oavsett vilken typ av kraftverk det handlar om så har vi ett komplett utbud av instrumentering för fältmontage – en partner för all instrumentering och alla servicetjänster. Som din huvudsakliga instrumentleverantör har vi det bredaste produktsortimentet och kan ta fram skräddarsydda lösningar anpassade till enskilda projekt. Vi tar hand om allt, från råd om specifikationer till dokumentation på ert språk.
All instrumentering från en och samma expertpartner, som finns representerad både lokalt och globalt
Komplett utbud av intelligent instrumentering för noggrann styrning av kraftverksprocesser
Skräddarsydda lösningar och dokumentation med automatisk efterlevnad av lagar och miljökrav
Hitta rätt experter och produkter för att täppa till kompetensluckor
Efter att kraftverket har byggts måste man hitta personer med rätt kompetens för att sköta och underhålla kraftverket inom varje område. Det kan vara svårt att hitta rätt personer in-house, och rekrytering lokalt, där det kan råda brist på kompetent personal, kan i sig vara en utmaning. Utkontraktering av underhållstjänster kan vara fördelaktigt, men det kan också skapa frustration när personal som går i pension inte ersätts, vilket gör att man går miste om kompetens och specialutbildad personal på plats.
Vår fackkunskap inom branschen
Om ni bestämmer er för att testa utkontraktering har vi ett internationellt nätverk med kompetenta servicetekniker som finns där för er på lång sikt. Dessa instrumenteringsexperter kan erbjuda den servicenivå ni önskar, oavsett var kraftverket ligger. Om ni väljer in-house-alternativet underlättar vi för er med vårt sortiment av intelligent utrustning som gör driftsättning och byten enklare. Vår Heartbeat Technology tillhandahåller användarvänliga sensorer för avancerad processdiagnostik.
Globalt nätverk med kunniga tekniker som utför service och underhåll
Intelligent instrumentering som kräver minimal expertis på plats
Enkla instruktioner på instrumenten för att enkelt kunna åtgärda problem
Vi bistår inte bara med applikationskunnande utan är även en flexibel partner som ni kan lita på. Som ett globalt företag tror vi på vikten av att vara nära kunderna och finnas där på plats när vi behövs. Genom att förenkla och ta över ansvaret för era projekt frigör vi resurser hos er så att ni kan fokusera på det allra viktigaste.
> 65
års erfarenhet inom processautomationsindustrin
> 14 000
engagerade medarbetare världen över
> 200
länder representeras av företagets egna försäljningscenter och representanter
Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH (HKWZS) har byggt en ny biomassaanläggning som förser staden Zwickau med energi. Anläggningen utrustades med den toppmoderna analyslösningen SWAS.
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Expertis
Vattenkemin i kraftverk – ett viktigt hälsomått
Vatten är den viktigaste beståndsdelen i ett ångkraftverk, och hög vattenkvalitet kräver noggrann övervakning.
Kopplingsschema för mätutrustning vid instrumentinstallation
Att skära ner på kostnader för underhåll kan medföra avsevärda risker om det inte görs med modern och avancerad teknik. Se till att era enheter fungerar korrekt med vår förmåga att skapa kopplingsscheman för instrumentinstallation.
Läkemedelsindustrin: Ta pulsen på läkemedelsindustrin
Läkemedelsindustrin: Ta pulsen på läkemedelsindustrin
Lita på en trovärdig partner som hjälper er att uppnå operativ spetskompetens
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Med vårt breda sortiment av instrument, lösningar och tjänster rustar vi kunderna på vägen till nettonoll: från processeffektivisering och säkerhet till hållbarhet och regelefterlevnad.
Kemisk: Konkurrenskraftig och säker
Kemisk: Konkurrenskraftig och säker
Lär er mer om de projektmöjligheter ni behöver för att öka er anläggnings säkerhet och prestation
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .