Öka tillförlitligheten för era naturgaskondenseringsprocesser
Minimera oförutsedda avbrott och driftstopp i processerna för gasbearbetning och kondensering
Kondenserad naturgas (LNG) är en naturgas som har kylts ner till -162 °C (-260 °F). Att omvandla naturgas till flytande form i en kondenseringsfabrik innebär generellt fyra huvudsakliga processer: förbehandling, avlägsnande av sur gas och dehydrering, fraktionering för att avlägsna tunga kolväten och slutligen kondensering. Alla dessa LNG-processteg kräver exakt, tillförlitlig processtyrning för att säkerställa fortsatt oavbruten drift, för att den kondenserade naturgasen ska kunna lastas och skickas iväg på avsatt tid.
>USD 200K
Potential cost of a 2-day shutdown of the molecular sieve in a natural gas plant. For an LNG plant, depending on the capacity, this could climb to over $1 million.
Hur vi kan hjälpa till
Vi samarbetar med er för att välja rätt fältinstrumentering för kritiska mätningar och tillförlitlig processtyrning för era LNG-processteg från förbehandling av gasen till kondensering. Det inkluderar flödesmätning i applikationer för gashalt och låga flöden, övervakning för att säkerställa avlägsnande av föroreningar ner till spårhalter från gas som bearbetas till kondenserad naturgas, samt tillförlitliga temperatursensorer och smarta fältenheter som säkerställer att systemet är tillgängligt.
Coriolis-tekniken ger möjlighet till multivariabel mätning med optimerad prestanda för gashaltiga vätskor – MFT (multifrekvensteknik)
Multivariabel vortexflödesmätning med utmärkt mätnoggrannhet vid låga flödeshastigheter
Säkerställ att gasen uppfyller specifikationerna för kryogen LNG-kondensering : TDLAS-analysatorer (absorptionsspektroskopi med hjälp av en avstämbar laserdiod) ger snabb onlinemätning av vatten(H2O) och koldioxid (CO2) i enheter för aminbehandling
Högsta möjliga tillgänglighet och säkerhet i anläggningen med tillförlitlig temperatursensorteknik
Heartbeat Technology: diagnostik-, verifierings- och övervakningsfunktioner säkerställer hög systemtillgänglighet och säkerhet med minimal ansträngning
Applications
Precisionsflödesmätning i applikationer för gashalt
Kryogena flödesapplikationer i en LNG-kondenseringsanläggning innebär mätutmaningar på grund av tvåfasflöden. Temperaturvariationer och tryckfall leder till förångning och gashalt som orsakar för låga eller höga resultat, eller som avbryter mätningen helt.
Vår fackkunskap inom branschen
Våra innovativa Coriolis-massflödesmätare erbjuder en unik lösning i applikationer för gashalt. Patenterad multifrekvensteknik säkerställer tillförlitlig och kontinuerlig mätning, realtidsdata och hög tillgänglighet.
Noggrann mätning av densitet, massa och volymflöde även vid gashalt
LNG Custody transfer-godkännanden OIML R117 och MI-005
Inget underhållsbehov och en kompakt design ger möjlighet till flexibel installation
Heartbeat Technology för integrerad verifiering utan processavbrott
Vortexflödesmätare har blivit en viktig del i LNG-fabriker för både vätske- och gasapplikationer, men de flesta vortexflödesmätarna förlorar signalen vid låga flöden och mäter onoggrant vid reynoldstal under 20 000.
Vår fackkunskap inom branschen
Vi hjälper er att övervinna dessa utmaningar och mycket mer. Endress+Hausers vortexflödesmätare är ett mycket bra val tack vare sin prestanda även vid låga flöden, sin tålighet mot temperaturchocker och vibrationer, samt sina multivariabla (tryck och temperatur) tillval. För gas, vätskor och flöden.
Förbättrad signalbehandling leder till optimala flödesområden: börjar mäta vid 16 % lägre reynoldstal än alla andra vortexflödesmätare på marknaden och versioner med integrerad strypning med två rörstorlekar mäter vid 76 % lägre
Den mest linjära vortexmätaren med plan noggrannhet ner till reynoldstal på 10 000
PremiumCal garanterar utmärkt mätnoggrannhet +/- 0,65 % (vätska) / +/- 0,9 % (gas) vilket ger högsta möjliga tillgänglighet för er LNG-fabrik vid låga flöden
Noggrann temperaturmätning är viktigt i anläggningar för gasbehandling. Temperaturavvikelser som är större än de föreskrivna gränserna mellan naturgasen och den amin/glykol som kommer in i enheterna för borttagning av sura föroreningar och dehydrering kan orsaka gaskondensering, -skumning och -förluster. Dessutom behövs tillförlitlig övervakning av temperaturen längs värmeväxlarens väggar för att detektera föroreningar.
Avsyrningsprocesser avlägsnar sura gaser (H2S och CO2) från sur gas för att uppfylla specifikationerna för kryogen kondensering. Att mäta koncentrationen av H2S och CO2 i sur gas vid inloppet och avsyrad gas vid utloppet på enheter för aminbehandling är viktigt för att kontrollera och optimera behandlingsprocesserna för att säkerställa kvaliteten för LNG-matningsgasen och förhindra potentiella skador på fabrikens utrustning vid kondensering.
Vår fackkunskap inom branschen
TDLAS-analysatorer (absorptionsspektroskopi med hjälp av en avstämbar laserdiod) har visat sig vara mycket effektiva vid dessa kritiska mätningar.
De svarar särskilt snabbt på förändringar i koncentrationen av H2S och CO2, en viktig prestandaparameter för styrning av aminbehandlingsenheter
Patenterad differentialspekstroskopiteknik mäter H2S vid låga ppm-nivåer
Låga OPEX- och underhållskostnader eftersom inga cylindrar för bär- eller förbränningsgaser, eller blyacetatpapper behövs för att utföra mätningarna
Kontaktfria lasermätningar förhindrar förorening och korrosion för tillförlitlig och lång drift i er LNG-fabrik
Diagnostik, verifiering och övervakning av enheten
Olje- och gasindustrin jobbar i tuffa förhållanden. Ni behöver bättra överblick över tillståndet för er processutrustning för att undvika dyra och oplanerade underhålls- och driftstopp, reducera underhållskostnader och öka systemtillgängligheten.
Vår fackkunskap inom branschen
Många av våra smarta fältenheter är utrustade med Heartbeat Technology som ökar fabrikens tillgänglighet och säkerställer hög processäkerhet med sin unika, integrerade funktioner för diagnostik, verifiering och övervakning.
Kontinuerlig självdiagnostik för en konstant statusöversikt över era enheter och processer. Om något händer kan ni få tydliga instruktioner för hur ni ska gå till väga
Verifiera att era enheter fungerar som de ska när som helst och var som helst, utan att behöva avbryta processen
Heartbeats övervakningsfunktion ger detaljerade instrument- och processdata, vilket möjliggör trendanalyser som kan användas för förebyggande underhåll
Netilion, vårt IIoT-ekosystem och vårt sortiment av smarta appar baseras på Heartbeat-data för att erbjuda er ännu bättre översikt och fördelar
Våra instrument ger den mätnoggrannhet och ökade processtyrning som behöv för att säkerställa kontinuerlig, oavbruten drift för era naturgaskondenseringsprocesser. Fältinstrumentering med modern och avancerad teknik reducerar starttiden, förhindrar oförutsedda avbrott och säkerställer högsta möjliga fabrikstillgänglighet. Smarta fältenheten med avancerade funktioner för diagnostik, verifiering och övervakning ger er den information ni behöver för att fatta rätt underhållsbeslut.
Mer än 30 miljoner
fältinstrument har installerats världen över
Mer än 800 000
Coriolis-flödesmätare har installerats världen över inom många olika industrier
Mer än 40 länder
har lokala Endress+Hauser försäljnings- och servicecenter. Vi har över 1 000 experter världen över som hjälper er att optimera era naturgaskondenseringsprocesser
Titta igenom vårt sortiment!
Vätskeanalys
Vätskeanalys
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Tillgänglighet
Rätt förutsättningar för förebyggande underhåll inom olja och gas
Skapa förutsättningar för förebyggande underhåll i olje- och gasindustrin genom att använda fältinstrumenteringsdata för att minska oplanerade driftstopp, öka tillgängligheten och reducera underhållskostnaderna.
Lär er mer om de projektmöjligheter ni behöver för att öka er anläggnings säkerhet och prestation
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Er partner i att möta globala hälsoföreskrifter, försäkra konsekvent produktkvalitet och anläggningstillgänglighet samtidigt som vi skyddar resurser och sänker kostnader.
Läkemedelsindustrin: Ta pulsen på läkemedelsindustrin
Läkemedelsindustrin: Ta pulsen på läkemedelsindustrin
Lita på en trovärdig partner som hjälper er att uppnå operativ spetskompetens
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .