Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
LNG-terminal i Polen

Säkerställ processäkerhet över hela naturgasens värdekedja

Minimera processriskerna med den bäst anpassade instrumenteringen och lösningar för naturgas och LNG

Branscherna för naturgas och kondenserad naturgas (LNG) har strikta säkerhetsprotokoll världen över. Men inom de komplexa infrastrukturerna och processerna över naturgasens värdekedja finns det också många potentiella faror som innebär att säkerheten inte kan tas för givet. Den snabba tillväxten inom gasbranschen och den integrerade gasmarknaden som växer globalt utmanar branschen när den försöker att balansera tillväxt och produktivitet samtidigt som säkerheten måste bibehållas och förbättras.

Hur vi kan hjälpa till

Vi förstår vad som är väsentligt för optimal, säker drift genom hela gasens värdekedja. Noggrann, tillförlitlig mätning av kritiska processparametrar utgör grunden för säker och effektiv drift. Vårt breda sortiment av instrument och lösningar ger dig tillförlitliga realtidsdata och processkontrollen du behöver för att överkomma dina utmaningar inom säkerhet, produktivitet och miljö.

  • Övervaka kontamination som O2, (spår) H2O och H2S för att skydda naturgaspipeliner och säkerställa kvalitetsspecifikationer

  • Motverka korrosion och hydratbildning i pipeliner med effektiva kemiska injekteringssystem

  • Noggrann mätning och kontroll av nivå, temperatur, densitet, samt rollover-förutsägelse, tillsammans med ett avancerat lagerhanteringssystem för högsta LNG-lagringssäkerhet och lagerinsyn

  • Instrumentsäkerhet genom utformningen: robusta sensorer som står emot extrema processförhållanden på ett säkert sätt. Ett brett SIL-certifierat utbud för säkerhetsmätning, utvecklat och utformat för säkerhetsrelaterade funktioner enligt IEC 61508

  • Smarta fältenheter med Heartbeat Technology med kontinuerliga självdiagnostiska möjligheter för den bästa processäkerheten och tillgängligheten

Applications

Mätning av H2O, H2S, CO2 och O2 för pipeline-integritet

Mätning av H2O, H2S, CO2 och O2 i naturgaspipeliner på produktions- och materialsamlingsställen, custody transfer-punkter, kompressionsstationer, förvaringsutrymmen och i distributionssystemen är otroligt viktigt för att skydda pipeliner från korrosion och uppfylla gaskvalitetsspecifikationerna.

korrosion i en pipeline för naturgas
Vår fackkunskap inom branschen

Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS)- och quenchad fluorescens (QF)-analysatorer har visat sig vara mycket effektiva för kontinuerlig onlineövervakning av dessa kontamineringsämnen i naturgaspipeliner.

  • Högupplösningslaser erbjuder selektiv och specifik mätning av H2O, H2S, CO2 i naturgasflöden med olika sammansättning

  • Ingen fältkalibrering behövs: komponenter för halvledarlaser och detektorer, och fabrikskalibrering med en gasblandning som simulerar processgas

  • Mycket noggrann mätning med spårbar fabrikskalibrering från National Institute of Standards and Technology (NIST)

  • Noggranna O2-mätningar även när H2S är närvarande med hjälp av quenchad fluorescens-teknik

Kemiska injekteringsskiddar för gaspipeliner

Kemisk injektering spelar en viktig roll i säker och effektiv produktion och transport av naturgas. Korrosionsinhibitorer injekteras in i pipeliner för att bibehålla och öka gaspipelinernas livslängd, medan kinetiska hydratinhibitorer (KHI) och metanol används för att motverka att kristalliska isliknande strukturer (hydrater) bildas eftersom dessa kan plugga igen pipeliner och störa gasflödet. Hur effektivt dessa inhibitorer fungerar är beroende av att injektera rätt mängd kemikalier.

Endress+Hauser kemiska injekteringsskid
Vår fackkunskap inom branschen

Exakta mätning av injekteringshastigheter i utmanande miljöer: noggrann 2-trådsteknik Proline Promass A Coriolismätare för massflöde har en mycket hög stabilitet vid mycket låga flödeshastigheter, med ett mycket litet utrymmesbehov.

  • Coriolissensorn är resistent mot invändig igensättning tack vare sin självdränerande mätslang

  • Motverka över- eller undertryck för att säkerställa en effektiv injektering med noggrann tryckmätning med snabbrespons

  • Tillförlitlig nivåmätning med guidad radar med multieko-tracking och Heartbeat Technology

LNG-tank gauging och driftsäkerhet

I en tank för kondenserad naturgas krävs i regel ett stort antal instrument för att mäta vätskenivå och densitet, vätske- och ångtemperatur och tryck, skaltemperatur och så vidare. För säker drift måste du också se till att två lager av olika LNG-densitet inte snabbt blandas med resultatet att stora mängder gas frigörs – känt som rollover.

LNG-förvaringstankar på en terminal i Polen
Vår fackkunskap inom branschen

Säkerställ säker drift för din anläggning och en mycket tydlig lagerhantering med den bäst anpassade instrumenteringen för LNG-förvaringstankar, inklusive konstant primärnivåmätning eller redundant drift med en Proservo-nivåmätare med hög precision.

  • Fabrikssäkerhet dygnet runt med självständiga servo- eller radarmätare högnivålarm. SIL 2/3-certifierad

  • Övervaka densitetsförändringar i olika LNG-skikt med LTD-mätare (Level Temperature Density, nivå/temperatur/densitet)

  • Hantera förångningsförlust av LNG med mycket noggranna trycktransmittrar. Multipunkt-temperaturmätning används för att kyla ner och för att upptäcka läckor

Öppna och redundanta lösningar för LNG-lagerhantering

Säker och effektiv lagerhantering handlar inte bara om att välja rätt sensorer. De rätta mättekniska lösningarna, systemkomponenterna och skalbar programvara som övervakar ditt lager är också nödvändiga.

Programvara för LNG-rollover-förutsägelse
Vår fackkunskap inom branschen

Tankvision LMS-lagerhanteringssystem säkerställer tillförlitlig LNG-hantering i realtid. Det har ett öppet och redundant datasystem som kan användas av flera användare och där det finns möjlighet att använda fjärråtkomst

  • Programvara som förutsäger rollover låter dig se förändringar i temperatur, densitet och lagrad skikttjocklek i en tank. Programvaran förutsäger rollover och möjliggör direkta motåtgärder

  • Nedkylnings- och läckdetekteringsprogramvaran, tillsammans med sensorer som placeras runt basen, på sidorna och i taket på LNG-tanken används för att detektera avvikelser i skalisoleringen som kan resultera i en produktläcka

Funktionssäkerhet genom design – instrument du kan lita på

Industriella processer innebär risker som man vanligtvis inte helt kan eliminera, men som kan reduceras till en tolererbar nivå. För att lyckas behöver du en säker grund. Tillförlitlig mätning av kritiska processparametrar utgör grunden för säkra processer. Processkontroll och funktionssäkerhet i riskklassade områden och säkerhetsapplikationer är endast så säkra som enheterna du använder.

SIL-funktionssäkerhet genom design
Vår fackkunskap inom branschen

Vårt utbud av instrumentering och säkerhetsrelaterad maskinvara och programvara är strikt utformad för att uppfylla kraven för säker och tillförlitlig drift. Endress+Hauser har en av de mest omfattande SIL-utbuden av IEC 61508-certifierade instrument för riskklassade områden, samt säkerhetsapplikationer som är utformade enligt säkerhetsstandarder.

  • Dokumenterad erfarenhet med mer än 10 miljoner enheter installerade i säkerhetsrelaterade applikationer

  • Över 65 års erfarenhet inom säkerhetskritiska applikationer

  • 18+ år av IEC 61508 funktionssäkerhetsstandarderna för kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet tillämpad i applikationer

Enhets- och processdiagnostik för tillförlitlighet och säkerhet

Den funktionella prestandan och tillförlitligheten till din mätinstrumentering är nyckeln till din anläggnings tillgänglighet, processäkerhet och för att minska dina underhållskostnader. Det är bra om du alltid känner till din anläggnings status så att du kan vara säker på att mätenheter fungerar som de ska. Och om de inte gör det, kan du snabbt se vad som behöver åtgärdas.

Heartbeats enhets- och processdiagnostikmöjligheter säkerställer hög processäkerhet och tillgänglighet
Vår fackkunskap inom branschen

Ett urval av våra smarta instrument för branscherna naturgas och kondenserad naturgas har Heartbeat Technology som ger hög processäkerhet och tillgänglighet med minimal ansträngning. Heartbeats självdiagnostiskmöjligheter gör att fältenheterna kontinuerligt kan kontrollera sig själva så att du hela tiden kan hålla koll på hur instrument och processer mår. Tydliga felmeddelanden och vägledning för åtgärder ger kostnadseffektivt, förenklat och tillståndsbaserat underhåll.

  • Hög säkerhet från utförlig enhets- och processdiagnostik med en diagnostiktäckning på upp till 98 %

  • Diagnostik enligt NE107: Larm vid defekter på enheten och varningar när processförhållandena påverkar enheten.

  • Tillförlitlig detektering av farliga enhetsfel reducerar sannolikheten för ett driftstopp i ett Säkerhetsinstrumenterat System (SIS)

Förbättra säkerheten och effektiviteten i dina processer

Värdekedjan för naturgas/kondenserad naturgas ©Endress+Hauser

Värdekedjan för naturgas/kondenserad naturgas

Bild på en LNG-förvaringstank med instrumentering för tank gauging ©Endress+Hauser

Bild på en förvaringstank för kondenserad naturgas med instrument för nivå-, temperatur- och densitetsmätning i olika LNG-lager

Process på station för kompression av naturgas ©Endress+Hauser

Naturgas kompressionsstation med mätpunkter

Enhets- och processdiagnostik med Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Ett urval av våra instrument har Heartbeat Technology med betydande enhets- och processdiagnostikmöjligheter för att säkerställa hög processäkerhet och tillgänglighet

Fördelar

Säkerhet handlar om att förebygga. Att hantera brandfarliga och giftiga substanser över naturgasens värdekedja, inklusive förvaringen av LNG vid kryogena temperaturer, utgör risker och skapar utmaningar som måste hanteras på rätt sätt för att säkerställa säker och effektiv drift. För att skydda dina anställda, din utrustning och miljön erbjuder vi rätt mätenheter, programvara, lösningar och servicetjänster för att säkerställa tillförlitlig riskreducering i dina applikationer och processer för naturgas och LNG.

  • > 10

    miljoner enheter installerade i säkerhetsrelaterade applikationer de senaste 65 åren

  • >100

    SIL 2/3-certifierade produktionsserier som ger den bästa lösningen för din naturgas- och LNG-applikation

  • > 10 000

    TDLAS-enheter har installerats över hela världen.

Titta igenom vårt sortiment!

Relaterade berättelser

Andra branscher