Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Instrumentering och mätning vid gasavvattning: kontroll över prestandan från inlopp till utlopp

Övervaka tryck, temperatur, flöde och fukthalt med hög tillförlitlighet och noggrannhet genom hela avvattningsprocessen

Vy över ett gasraffinaderi upplyst i solnedgången

Berätta så detaljerat som möjligt hur vi skulle kunna hjälpa dig. På så sätt får vi det bästa svaret.

Introduktion

Effektiv gasavvattning med glykol kräver noggrann instrumentering för att styra avskiljningen av fukt, förhindra att glykol följer med gasen och säkerställa att gaskvalitetsspecifikationerna uppfylls. Genom att upptäcka processavvikelser i ett tidigt skede kan driftansvariga vidta korrigerande åtgärder innan skador uppstår. En alltför stor temperaturökning i återkokaren kan leda till snabbare nedbrytning av glykolen och högre driftskostnader, medan förorening av utrustning nedströms till följd av att glykol följer med gasen äventyrar både driftseffektiviteten och infrastrukturen. Från att säkerställa effektiv kontakt mellan våt gas och vattenfattig glykol till säker avlägsning av absorberat vatten under regenereringen, varje processteg kräver noggrann övervakning och tillförlitliga insikter.

Vårt sortiment omfattar gasanalysatorer för fuktdetektering samt lösningar för mätning av flöde, tryck och temperatur som bidrar till tillförlitlig gasavvattning, optimerad genomströmning och en gasbearbetning som uppfyller gällande krav.

J22 TDLAS-gasanalysator: beprövad teknik för noggrann och tillförlitlig mätning av H2O ©Endress+Hauser
Insikter

Fuktmätning vid gasavvattning: verifiera gaskvalitet och prestanda

Du kan styra temperatur, tryck och flöde, men endast fuktmätning bekräftar resultatet. Noggrann övervakning i realtid gör gasavvattningen till en verifierad och optimerad process i stället för en process som bygger på antaganden, vilket skyddar både efterlevnaden av gällande krav och utrustning nedströms.

Absorptionsspektroskopi med avstämbara laserdioder (TDLAS) används för realtidsdetektering av fukt i naturgas. Genom att direkt övervaka vattenhalten i gasen får driftansvariga och ingenjörer en tydlig insyn i realtid om systemet uppfyller specifikationerna och fungerar effektivt. Beröringsfri optisk mätning eliminerar risken för föroreningar och minskar risken för sensoravdrift till följd av föroreningar i gasen. TDLAS-baserade gasanalysatorer, såsom , säkerställer högsta noggrannhet och tillförlitlighet även under krävande miljöförhållanden. Samtidigt som dessa analysatorer ger snabb respons på förändringar i koncentrationen påverkas de inte av förändringar i gasströmmens sammansättning.

Proline Prosonic Flow G 300 Robust integrerad flödesmätare för krävande gasflödesmätning ©Endress+Hauser
Insikter

Flöde under kontroll: från inlopp för våt gas till utlopp för torr gas

Noggrann ultraljudsflödesmätning är avgörande för att styra och säkerställa prestandan i gasavvattningsenheter. Vid inloppet bidrar den till att säkerställa att gashastigheten hålls inom glykolkontaktorns konstruktionsgränser, vilket främjar en stabil kontakt mellan gas och glykol samt minskar risken för skumbildning, översvämning eller att glykol följer med gasen . Vid utloppet bidrar noggranna flödesdata till en stabil drift och hjälper till att upptäcka onormala tryckfall eller flödesbegränsningar som orsakas av föroreningar eller effekter av att glykol följer med gasen. Ultraljudsflödesmätare för gas, såsom vår Prosonic Flow G 300, erbjuder flera viktiga fördelar jämfört med mekaniska mätare: de är icke-invasiva, mycket robusta och lämpar sig för våt gas samt fluktuerande sammansättning hos den inkommande gasen. Ultraljudsflödesmätare säkerställer dessutom hög noggrannhet och erbjuder integrerade funktioner för avancerad gasanalys.

Tekniker som konfigurerar iTHERM ModuLine TM131-data med FieldXpert-datorplatta ©Endress+Hauser
Insikter

Tillförlitlig tryck- och temperaturmätning: säkerställ en stabil avvattningsprocess

Tryck- och temperaturtransmittrar ger avgörande insyn i absorbatorns prestanda, glykolregenereringen, gasflödets beteende och därmed den övergripande processtabiliteten. I kontaktorn påverkar tryck och temperatur direkt effektiviteten i vattenabsorptionen och gaskvaliteten. Övervakning av dessa variabler, tillsammans med differenstrycket, bidrar till att tidigtupptäcka skumbildning, översvämning, beläggningsbildning och turbulens samt bristfällig kontakt mellan gas och vätska. iTHERM ModuLine TM131 säkerställer snabba svarstider och registrerar dynamiska processförändringar på ett tillförlitligt sätt tack vare iTHERM . Det breda mätområdet gör den lämplig för användning i absorbatorer, flashtankar och regenereringsenheter. Deltabar PMD78B erbjuder noggrann tryckmätning och tillståndsövervakning med Heartbeat Technology samt långsiktig mätstabilitet och hög robusthet.

Proline Promass Q 300 erbjuder högsta noggrannhet under krävande processförhållanden ©Endress+Hauser
Insyn

Förbättrad styrning av glykolcirkulationen med coriolisteknik

Coriolis-flödesmätare ger direkt massflödesmätning oberoende av förändringar i temperatur, tryck eller densitet. Detta är särskilt värdefullt i avvattningsprocesser där glykolens egenskaper kan variera under regenereringen eller till följd av föroreningar.

Den höga noggrannheten vid både låga och varierande flöden gör dessa instrument väl lämpade för övervakning av cirkulationen av vattenfattig och vattenrik glykol.Stabil flödesmätning hjälper operatörer att upprätthålla rätt förhållande mellan glykol och gas, förbättra absorbatorns effektivitet och minska risken för att glykol följer med gasen eller att gasen inte uppfyller specifikationerna. En annan viktig fördel är möjligheten att mäta flera processvariabler samtidigt. Densitetsmätning är särskilt värdefull eftersom den gör det möjligt för driftansvariga att övervaka glykolkoncentrationen och regenereringsprocessens prestanda i realtid. Förändringar i glykolens densitet kan tyda på vattenföroreningar, låg regenereringseffektivitet eller processinstabilitet. Dessutom erbjuder coriolismätare, såsom Proline Promass Q 300, utmärkt långtidsstabilitet och litet installationsutrymme.

Produktöversikt

Upptäck våra produkter för gasavvattning

/
Vanliga frågor och svar

Allt du behöver veta om din avvattningsprocess

Berätta så detaljerat som möjligt hur vi skulle kunna hjälpa dig. På så sätt får vi det bästa svaret.

Slutnoter

Detta kanske också intresserar dig