Ökad säkerhet i gruvindustrin med bibehållna prestanda
Säker gruvdrift med höga prestanda genom användning av SIL-certifierad och digital instrumentering
Säkerhet vid gruvdrift är av allra högsta vikt. Konsekvenserna av långvarig exponering för vissa ämnen, för att inte nämna risken för incidenter, kan vara mycket allvarliga för medarbetare, miljön, samhället och rent ekonomiskt. Att balansera avgörande säkerhetsåtgärder och konkurrenstryck kan vara mycket tufft för gruvdriftsansvariga. Övervakningen kan dessutom försvåras genom svåra arbetsförhållanden. I Endress+Hausers sortiment finns lösningar för ökad säkerhet vid gruvarbeten med optimal drifteffektivitet.
7,751
injuries caused by accidents
were recorded in 2018 by the members of the International Council on Mining & Metals
Hur vi kan hjälpa till
Endress+Hauser erbjuder ett komplett SIL-certifierat sortiment av analog och digital instrumentering för att både öka hanteringssäkerheten för och optimera förbrukningen av farliga ämnen som bränsle, kemikalier, syror och explosiva ämnen som behövs vid gruvdrift. Alla tekniska lösningar är robusta och framtagna för att tåla tuffa miljöer, vilket ger möjlighet till tillförlitlig automation.
Lagerövervakning för optimerad materialförbrukning och kostnadshantering
Fjärrövervakning för minskad utsättning för risker
Robust instrumentering för funktionssäkerhet i alla miljöer
Applications
Förbättrad lagerövervakning
Effektiv lagerhantering är lika relevant inom gruvindustrin som i alla andra industrier. Men övervakning av farliga ämnen som kemikalier, explosiva ämnen eller syror när de förvaras, transporteras och används i produktionen är en krävande uppgift. Mätning av flera parametrar som nivå, flöde, tryck och temperatur är viktigt för att kunna detektera eventuella förluster och svinn.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder ett omfattande sortiment som täcker flera parametrar.
Övervaka alla kritiska parametrar för att förhindra förluster
Minska riskerna för inkonsekvenser som kan orsakas av olika gränssnitt
Effektivisera mättekniken för att minska kostnader
Att övervaka farliga processer noga och att samtidigt skydda sina medarbetare mot risker är en svår uppgift.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder ett brett utbud av digitala sensorer och kommunikationsenheter för att ge möjlighet till tillförlitlig fjärrstyrning av kritiska parametrar, minska risker för medarbetare och samtidigt bibehålla produktionseffektiviteten.
Använd tillförlitliga kommunikationsprotokoll som WirelessHart
Automation kan vara en stor fördel i den konkurrensdrivna, globala gruvindustrin. Men för att automatiserade processer ska fungera på ett tillförlitligt sätt krävs pålitlig och noggrann instrumentering.
När det gäller säkerhet måste det finnas förtroende. Förtroende för utrustningen, förtroende i processerna och förtroende till alla berörda parter. Endress+Hauser har arbetat med gruvindustrin i över 60 år. Tack vare den kunskap vi har byggt upp tillsammans med våra kunder har vi utvecklat ett sortiment av instrument, produkter och tjänster som är särskilt framtagna för de tuffa förhållanden som kännetecknar gruvindustrin.
90 %
av vårt instrumenteringssortiment är digitalt eller har digitala egenskaper
SIL 3
är den högsta nivån våra instrument kan uppfylla
ca 1 600
tillgångs-, process- och diagnostikdatapunkter är tillgängliga
Titta igenom vårt sortiment!
Vätskeanalys
Vätskeanalys
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Säkerhet
Säker och tillförlitlig ståltillverkning
Exakt mätning och smarta lösningar kan hjälpa dig att förbättra fabrikssäkerheten och tillgängligheten inom stålproduktion.
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gör din hantering av gas, vatten och el effektivare, säkrare och pålitligare. Låt Endress+Hauser hjälpa dig att förbättra dina ångdrivna energisystem och behandlingen av industriellt bruksvatten. Läs mer om vad vi erbjuder här.
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Er partner i att möta globala hälsoföreskrifter, försäkra konsekvent produktkvalitet och anläggningstillgänglighet samtidigt som vi skyddar resurser och sänker kostnader.
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Med vårt breda sortiment av instrument, lösningar och tjänster rustar vi kunderna på vägen till nettonoll: från processeffektivisering och säkerhet till hållbarhet och regelefterlevnad.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .