Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Flödesmätare i blandningsprocessen vid läsktillverkning

Kvalitetskontroll i läskindustrin

Övervaka kritiska parametrar i läskproduktionen för att säkerställa en hög produktkvalitet

Att säkerställa en jämn produktkvalitet är högsta prioritet inom dryckesindustrin. I det sammanhanget är produktsäkerhet, exakt dosering av råmaterial, övervakning av alla kritiska processparametrar, fullständig dataregistrering samt även kostnadsmedvetenhet viktiga faktorer. Innovativ processinstrumentering hjälper till att klara utmaningarna, från tillsats och dosering av råmaterial till blandning och tappning.

Vårt erbjudande

Endress+Hauser förstår de krav och utmaningar som läsktillverkare står inför. Vi erbjuder ett komplett sortiment med hygieniska flödes-, nivå-, temperatur-, tryck- och analyssensorer som har utformats, tillverkats och optimerats särskilt för livsmedels- och dryckesindustrin. Vårt gemensamma mål: Att säkerställa en hög och jämn produktkvalitet, vilket i längden innebär ökad konsumentsäkerhet.

  • Exakt och tillförlitlig mätteknik som har optimerats för dryckesindustrins specifika krav.

  • Absolut täta sensorer som är lätta att rengöra. Finns i versioner med kapslingsklass upp till IP69K för att klara högt tryck och ångrengöring.

  • De hygieniska sensorerna uppfyller globala hygienstandarder och har certifierats enligt EHEDG:s testprocedur.

  • Material för livsmedelskontakt som uppfyller FDA ”GRAS”, EC 1935/2004 och Kina GB4806.

  • Sömlös integrering med valfritt kontrollsystem.

Applications

Rätt sockerkoncentration

Sockerkoncentrationen är en viktig parameter när man vill ta fram läsk och juice som håller jämn kvalitet. Koncentrationen beräknas enklast genom att man mäter produktens densitet. Integrerad mätteknik skapar förutsättningar för konstant kvalitetsövervakning baserat på produktdata i realtid. Man slipper lägga onödig tid på manuell provtagning som medför driftstopp i produktionen.

Koncentrationsmätning vid läsktillverkning med Proline Promass F
Vår fackkunskap inom branschen

Hos Endress+Hauser finns flera tekniker för integrerad precisionsmätning av densitet i läsktillverkning.

  • Fastställ vätskedensiteten i rör med Proline Promass Coriolis-flödesmätare som t.ex. Promass Q.

  • Använd Vibronic-densitetsdatorn FML621 för medieavkänning, beräkning av referensdensitet, beräkning av vätskekoncentration och konvertering av värden till olika enheter som °Brix, °Baumé och °API.

Dosering av tillsatser

Korrekt konvertering av ett läskrecept är beroende av noggrann dosering av ingredienser och tillsatser. Å ena sidan har detta direkt påverkan på produktkvaliteten och å andra sidan garanterar det effektiv hantering av kostnadsintensiva råvaror.

Coriolis-massflödesmätare i läskindustrin
Vår fackkunskap inom branschen

På grund av den låga ledningsförmågan måste flödesmätare med hög noggrannhet användas för dosering av tillsatser som sötningsmedel, smakämnen och färg.

  • Använd Proline Promass F 100, flödesmätaren med mycket hög noggrannhet och ultrakompakt transmitter.

Tillförlitlig datahantering

Nyckeln till produktspårbarhet ligger i sömlös dataregistrering. Det möjliggör målinriktad övervakning och optimering av din dryckesproduktionsprocess.

Datahanteraren Memosens i dryckestillverkningsindustrin
Vår fackkunskap inom branschen

Med hjälp av datahanterare från Endress+Hauser visas de registrerade processvärdena tydligt och lagras. Data skyddas av personliga åtkomsträttigheter med elektroniska signaturer (enligt kraven i FDA 21 CFR Part 11).

  • Välj rätt datahanterare från ett brett utbud enligt specifika processkrav och applikationer.

Effektiv fasseparation

Inga fler gissningar – från och med nu vet du exakt vad som finns i ledningarna. Sensorer för fasseparation möjliggör exakt avkänning av fasövergångarna mellan slutprodukter, spolnings- och rengöringsmedier eller graden av föroreningar i respektive medium.

En kvinna övervakar fasseparationen med optiska sensorer
Vår fackkunskap inom branschen

Våra optiska sensorer för noggrann integrerad färgmätning i vätskor detekterar minsta färgskiftning. Du kan se om produkt, rengöringsmedel eller sköljvatten finns i ledningen och i så fall av vilken kvalitet.

  • Använd OUSAF22, en optisk sensor för exakt integrerad färgmätning av vätskor inom den synliga delen av det elektromagnetiska spektrumet.

Smart kalibreringshantering

Strikta krav och regler inom livsmedels- och dryckesindustrin med avseende på säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet gör regelbunden kalibrering till ett måste. Fokus ligger på mätinstrument som är integrerade i ett system för kvalitetsstyrning (t.ex. ISO 9001, HACCP, IFS).

Två medarbetare i produktionen kalibrerar mätinstrument
Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hausers sömlöst spårbara kalibrering – lokalt hos er eller i våra kalibreringslaboratorier – säkerställer långsiktig produktkvalitet, ökar anläggningens tillgänglighet och ökar processernas kostnadseffektivitet.

  • Läs mer om våra servicetjänster och håll alla kritiska processer inom specifikationerna.

Applikations- och processkunskap för läsktillverkning

The flowmeter with premium accuracy, robustness and an ultra-compact transmitter

Picture of Proline Promass F 100 / 8F1B with highest measurement performance for liquids and gases
  • Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • Space-saving transmitter – full functionality on smallest footprint

  • Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

The flowmeter with premium accuracy, robustness and an ultra-compact transmitter

Picture of Proline Promass F 100 / 8F1B with highest measurement performance for liquids and gases
  • Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • Space-saving transmitter – full functionality on smallest footprint

  • Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Measurement of density, reference density, concentration of liquids in conjunction with a Liquiphant

Density Computer FML621 - Vibronic measurement
  • Measurement used in tanks and pipes without the need for additional pipework

  • Large number of process connections to choose from: universal usage

  • Integration of existing temperature measurements for temperature compensation

  • No mechanically moving parts: no maintenance, no wear, long operating life

  • pump dry-run protector can be provided with the same process connection

  • Additional calculations, such as the mass of the product, can be performed in the Density Computer FML621

  • The integrated data logger supports users during operation and servicing

NIR/VIS absorption sensor for color and purity monitoring

The OUSAF22 NIR/VIS absorption sensor monitors color and purity in Ex areas and hygienic processes.
  • Accurate color and purity monitoring for better product quality

  • Fast and direct inline measurement avoids expensive sampling and laboratory measurements

  • Values according to standard color scales (APHA/Hazen, etc.)

  • Low-maintenance sensor with long service life and stable operation

  • Outstanding filter performance provides highest linearity

  • Suitable for cleaning-in-place (CIP) and sterilization-in-place (SIP)

  • Approved for hazardous area use

Mätpunkter i syrupberedning och blandningsprocess

Med integrerad mätning av sockerkoncentrationen hanterar processer i realtid.

Fördelar

Vi har ett starkt fokus på att erbjuda de bästa lösningarna med garanterat konsekvent produktkvalitet samt hög produkt- och processäkerhet. Vårt erfarna team med branschexperter hjälper er att välja och utforma rätt mätinstrument för era kritiska processparametrar. Vi fokuserar på hållbara kundrelationer och vill finnas där för dig på lång sikt.

  • 100 %

    produktsäkerhet tack vare integrerad kvalitetsmätning

  • 30 %

    besparade förbrukningsartiklar tack vare optiska mättekniker för fasseparation

  • > 10 %

    av Endress+Hausers medarbetare världen över jobbar med serviceuppgifter

  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande

Titta igenom vårt sortiment!

Relaterade berättelser

Andra branscher