Snabbare tillverkningsprocess av kosmetika med rätt expertis
Innovativ instrumentering och mobil kalibrering möjliggör effektiv kosmetikatillverkning som uppfyller kraven
Kosmetikatillverkningsprocessen är mycket utmanande och konkurrensen är intensiv världen över. Förändring är det enda som är konstant när det gäller kundtrender, och regionala specifikationer, höga råvarukostnader och oräkneliga föreskrifter gör det extra komplext. För att få en marknadsandel är time-to-market och flexibilitet i tillverkningen avgörande. Vår expertis inom produktionsautomation och smart, tillförlitlig instrumentering tar effektiv och säker tillverkning till en konkurrenskraftig toppnivå.
806
billion USD
expected global market value cosmetics products by 2023 Source: Global Cosmetics Products Market Analysis of Growth, Trends and Forecasts (2018-2023), Orbis Research.
Hur vi kan hjälpa till
Med vårt kompletta utbud av instrumentering för alla tillverkningsprocesser av kosmetiska kan Endress+Hauser hjälpa dig att uppfylla kundernas förväntningar och säkerhetsstandarder samtidigt som du minskar riskerna, samt att uppnå effektivitets- och hållbarhetsmål.
Mobil kalibrering för full regelefterlevnad och förbättrad produktivitet
Innovativ instrumentering för minimal energiförbrukning och råvaruspill
Integrerade mätning med kvalitetsparametrar för optimal kontroll av viskositet och densitet
Flödesmätare för noggrann och kontinuerlig dosering och påfyllning
Applications
Förbättrad lagerkontroll
Aktiva ingredienser inom kosmetikatillverkningen är kostsamma och måste förvaras och övervakas ordentligt för att minimera svinn. Många olika tekniker krävs för att mäta det som finns i lager, som t.ex. hydrostatiska trycksensorer, radarnivå- och kapacitansmätning.
Vår fackkunskap inom branschen
Vår integrerade teknik erbjuder moderna och tillförlitliga lösningar för hantering av lagerinventering och minskning av svinn, med enkelt underhåll och realtidsövervakning.
Optimera mätningen med instrumentering för varje applikation
Skydda förvaringsprocesserna mot överfyllnad och läckor med vår Liquiphant FTL50H
Minska svinnet och skär ner på kostnaderna med smart instrumentering
Att blanda ingredienserna är det mest krävande arbetsmomentet i kosmetikatillverkning och det är nyckeln till att avgöra kvaliteten på slutprodukten. Noggrann tillsättning och blandning av råmaterial, samt effektiv användning av energi och vatten, är avgörande för att minimera svinn och minska kostnaderna. Hanteringen av oljebaserade och klibbiga produkter med olika viskositet och densitet kan också vara mycket utmanande.
Vår fackkunskap inom branschen
Våra teknikprocesser och smarta, tillförlitliga instrumentering möjliggör noggrann och optimal blandning för att säkerställa bäst produktkvalitet.
Lita på Promass I för noggrann flödes- och viskositetsmätning
Använd Liquiphant och Liquipoint FTW33 för säkra och friktionsfria processer med klibbiga produkter
Minimera energiförluster med lösningar för energiövervakning och energihantering
Att säkerställa att precis rätt mängd av produkten fylls på varje gång, både noggrant och kontinuerligt, är oumbärligt i kosmetikatillverkningsprocessen. Dessutom kan mekaniska komponenter för fyllning och dosering ha höga underhållskostnader och vara opålitliga, vilket medför långa processavbrott.
Vår fackkunskap inom branschen
Vår Coriolisflödesmätare ger dig tillförlitlighet och hög noggrannhet i dina batch- och fyllningsprocesser.
Integrera digitala kommunikationsprotokoll
Ta kontroll över hela fyllningsprocessen
Undvik kostnader genom att undvika mekaniska instrumentkomponenter
Kalibrerings- och underhållsaktiviteter kan resultera i tidskrävande och kostsamma driftstopp i produktionen. Avbrotten måste reduceras till ett minimum om produktivitets-KPI:erna ska uppfyllas.
Vår fackkunskap inom branschen
På Endress+Hauser är kalibrering en av våra huvudkompetenser. Vi erbjuder ett komplett utbud av mobila kalibreringstjänster för optimerad drift, full regelefterlevnad och minimerat driftstopp.
För att identifiera problem som kan påverka kvaliteten på dina kosmetikaprodukter är det nödvändigt att överensstämma med standarder som t.ex. ISO 17025 och FDA:s GMP för kosmetika. Föreskrifterna säger att utrustningen ska kalibreras regelbundet eller kontrolleras enligt en standardprocedur med dokumenterade resultat där det är lämpligt.
Vår fackkunskap inom branschen
Våra produkter, tjänster och lösningar kommer med rätt certifiering och dokumentation för GMP-reglerade anläggningar.
Efterlev alla nödvändiga standarder för god tillverkningssed (GMP)
Läs mer om vad vi kan hjälpa dig med i tillverkningsprocessen
Fördelar
Kosmetikavärlden snurrar snabbt. Endress+Hauser har över 65 års erfarenhet av att förbättra kunders processer med vår processkunskap och branschexpertis. Vi förstår dina utmaningar och är engagerade i att hitta den bästa lösningen för dina applikationsbehov, så att du kan hålla kostnaderna under kontroll och uppnå snabbast möjliga time-to-market.
100 %
av parametrarna i din process täcks av oss
100 %
produktionsefterlevnad till kvalitetsstandarder
10 %
minskning av energikostnader inom 18 månader i industriella anläggningar vilket uppnår ISO 50001-certifiering
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Time-to-market
Projektstyrning i läkemedelsindustrin, expertstöd
En ingenjör som stationeras på företaget bygger in standardisering för optimal projektleverans och låga driftskostnader.
Lär er mer om de projektmöjligheter ni behöver för att öka er anläggnings säkerhet och prestation
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Er partner i att möta globala hälsoföreskrifter, försäkra konsekvent produktkvalitet och anläggningstillgänglighet samtidigt som vi skyddar resurser och sänker kostnader.
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att nå dina verksamhetsmål under vattnets hela livscykel genom att kombinera en innovativ portfölj av mätinstrument, experttjänster och branschexpertis.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .