En pålitlig, djupt kunnig servicepartner kan bidra till att hålla produktionen i gång och göra underhållet effektivt
Tjänster inom läkemedelstillverkning måste göra det möjligt för anläggningsoperatören att hitta balansen mellan optimalt underhåll och maximal produktivitet. Oförutsedda stillestånd på grund av otillräckligt underhåll leder inte bara till kostsamma driftstopp, utan kan även skapa läkemedelsbrist som påverkar den allmänna hälsan på ett olyckligt sätt. Å andra sidan kan onödigt underhåll orsaka extra kostnader. Våra läkemedelstillverkningstjänster möjliggör riskbaserade underhållsstrategier för riktad kalibrering och maximal tillgänglighet.
90 %
färre avvikelser per år
tack vare optimal kalibreringshantering (på en läkemedelsanläggning i Frankrike)
Hur vi kan hjälpa till
Ett nära, långsiktigt servicepartnerskap med Endress+Hausers experter möjliggör optimala anläggningsprestanda och tillgänglighet för maximalt affärsvärde. Våra riskbaserade underhållsstrategier gör det möjligt för våra kunder att rikta in sig på mätpunktsbaserade underhålls- och kalibreringsåtgärder. Dessa bygger på instrumentens kritikalitet, så att kostnaderna optimeras mot produktiviteten.
Basanalys av kritisk utrustning, installerad för att möjliggöra en riktad underhållsstrategi
Långsiktigt och tillförlitligt servicepartnerskap, med expertrådgivning för kontinuerlig tillverkning
Optimerade kalibreringsintervall för kostnadseffektiv tillgänglighet, med full regelefterlevnad
Styrda tjänster med detaljerad rapportering och transparens för att möjliggöra kontinuerlig förbättring
Helt transparenta underhålls- och kalibreringsåtgärder för optimal produktionsstyrning
Applications
Installerad basanalys
Instrument är avgörande för tillförlitlig drift av anläggningen och är ändå ofta inte inkluderade i anläggningens underhållsplaner. Ålder och inkurans kan leda till minskad anläggningsprestanda och tillgänglighet, och eftersom tillverkningskomplexiteten ökar inom läkemedelsindustrin blir det en ständig utmaning för anläggningsoperatörerna att balansera underhållsinsatserna.
Vår fackkunskap inom branschen
Vår installerade basanalys lägger grunden för ditt företags återkommande underhåll, identifierar kritisk utrustning och tillhandahåller den viktigaste informationen för optimalt beslutsfattande. Vidare visar den hur du kan förbättra processtillgängligheten och minimera riskerna för driftstopp.
Utnyttja optimalt underhållna instrument
Upprätthåll driftkapaciteten
Hitta den bästa balansen mellan underhållsinsatser och produktivitet
Mätinstrument blir alltmer tillförlitliga. Detta avspeglas dock sällan i specifikationerna för kalibreringsintervallen, vilket leder både till ineffektivitet och till en ökad risk på grund av de återkommande, manuella ingreppen.
Vår fackkunskap inom branschen
Genom att fastställa kalibreringsintervallen dynamiskt, utifrån resultaten vid tidigare kalibreringar och statistiska metoder, kan Endress+Hauser förlänga intervallen, förutsäga fel och öka tillförlitligheten.
Att hantera kalibreringen kan vara en utmaning för anläggningsoperatören, särskilt när olika kalibreringsleverantörer och mättekniker är inblandade.
Vår fackkunskap inom branschen
Med sina styrda kalibreringstjänster tar Endress+Hauser bort det komplicerade ur kalibreringen och erbjuder i stället en enda kontaktpunkt och enhetliga tekniker.
Flytta ut kalibreringstjänsterna till en enda kontaktpunkt
Förbättra arbetets schemaläggning och kalibreringsintervallen för bästa tillgänglighet
Visa de dolda kalibreringskostnaderna för att visa hur kostnaderna kan sänkas betydligt
Läs om hur servicetjänsterna kan supportera farmaceutisk tillverkning
Träffa vår expert
"My work involves bringing together industry experts from customers and Endress+Hauser to figure out what exactly customers want and need and to develop solutions and offerings to address the needs."
Fördelar
Uppnå effektivitet och kontinuitet inom farmaceutisk tillverkning tillsammans med våra medarbetare. De supporterar er med specialanpassade servicetjänster för att förbättra era processer.
> 60
länder där kunderna har tillgång till Endress+Hausers kalibreringsservicetekniker
3.000
kalibreringar per år hanteras av Endress+Hauser som gemensam kontaktpunkt på en farmaceutisk tillverkningsanläggning
31 miljoner
Endress+Hauser-enheter är registrerade i Endress+Hausers databas för att säkerställa fullständig transparens för användarna
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Produktivitet
Resurshantering för maximal produktivitet
Optimera din resurshantering inom den biologiska läkemedelsindustrin med våra förebyggande underhållslösningar och molnbaserade lösningar.
Er partner i att möta globala hälsoföreskrifter, försäkra konsekvent produktkvalitet och anläggningstillgänglighet samtidigt som vi skyddar resurser och sänker kostnader.
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Med vårt breda sortiment av instrument, lösningar och tjänster rustar vi kunderna på vägen till nettonoll: från processeffektivisering och säkerhet till hållbarhet och regelefterlevnad.
Kemisk: Konkurrenskraftig och säker
Kemisk: Konkurrenskraftig och säker
Lär er mer om de projektmöjligheter ni behöver för att öka er anläggnings säkerhet och prestation
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .