Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

Processäkerhet inom kemibranschen – stor tillgänglighet

Bibehåll produktiviteten och effektiviteten med processäkerhet som uppfyller kraven och som drivs av pålitliga mätningar

Processäkerhet inom kemibranschen, processäkerhetshantering, förebyggande åtgärder, farliga kemikalier

Processäkerhet inom kemibranschen är livsviktigt, speciellt när man jobbar med material som är farliga för människor, miljön och infrastrukturen. Att upprätthålla säkerhetskraven och samtidigt säkerställa konsekvent produktion, hög produktivitet och kostnadseffektivitet, är den största utmaningen dagens kemitillverkare står inför.

Viktiga fakta

234 miljoner

ton ammoniak

är prognosen för global efterfrågan på ammoniak år 2021 enligt sammanfattningsrapporten ”Fertilizer Outlook” från IFA:s (International Fertilizer Association) årskonferens 2017.

Noggranna mätningar för rena produktbatcher ©Endress+Hauser
Insikter

Noggranna mätningar för rena produktbatcher

Konsekvent produktkvalitet och produktrenhet kräver pålitlig, transparent och noggrann mätning av kritiska processparametrar, liksom att säkerställa en säker och effektiv produktionsprocess.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hauser utrustar din batch-reaktor med tvåtrådsenheter för flöde och nivå, vilka säkerställer den nödvändiga mätnoggrannheten samtidigt som det möjliggör kostnadsbesparingar för kablar, och ger mer plats i kabelkanalerna:

  • Öka säkerheten tack vare egensäker utgång
  • Förbättra skyddet med det omfattande Ex ia-konceptet med godkännande i hela världen
  • Undvik nedstängningar av anläggningen med snabb beslutshjälp vid fel (enligt NE 107)
  • Förenkla proof test-procedurer med Heartbeat Technology
Detektering av ammoniaknivån i separatorn ©Fotolia/Strandperle
Insikter

Detektering av ammoniaknivån i separatorn

Ångbildning av flytande kemikalier som ammoniak eller alkohol från vatten skapar risker vid uppvärmning av kärlet. Att upprätthålla de lämpliga nivåerna är kritiskt, men att kontrollera dessa nivåer kräver mycket sofistikerad och noggrann instrumentering och tekniker.

Vår fackkunskap inom branschen

Den innovativa Endress+Hauser Levelflex FMP54 erbjuder gasfaskompensering, en fulländad lösning för exakt nivåmätning i applikationer med högdensitetsgas:

  • Påskynda driftsättning, underhåll och diagnostik med HistoROM datahanteringskoncept
  • Spara körtid och kostnader med ett enkelt proof test-koncept enligt SIL/WHG
  • Förbättra processäkerheten med dubbla keramiska kopplingar och gastät genommatning
  • Utnyttja realtidsdata och diagnostikmöjligheter med HART-protokollet
Detektering av ammoniaktemperaturen i förvaringstanken ©Strandperle
Insikter

Detektering av ammoniaktemperaturen i förvaringstanken

Ammoniak blir giftig i rumstemperatur, vilket förklarar varför det är bäst att förvara den i sin flytande form i -33 °C (-27,4 F). Det är nödvändigt att mäta temperaturen av både vätskan och tankväggarna för att undvika värmepunkter, och eftersom det är svårt att komma åt den fyllda tanken krävs det en mycket robust och noggrann sensorteknologi.

Vår fackkunskap inom branschen

Genom att kombinera Endress+Hauser StrongSens-teknik med vår MultiSens TMS01 får du optimal övervakning för säker förvaring av flytande ammoniak:

  • Öka säkerheten med komplett tanköversikt (upp till 100 m lång) via en enda processanslutning
  • Minska underhållskostnaderna med sensorer som håller länge

Fördelar

En säker kemisk process och miljö är det allra viktigaste i vårt samhälle. Därför är det viktigt personalen på dessa anläggningar ser till att deras processer är både säkra och skonsamma mot miljön. Och för att kunna göra detta behövs en partner man kan lita på. Vi erbjuder support för personal på kemiska anläggningar, samt tekniker och chefer, genom att svara på frågor om våra instrument och lösningar som hjälper dem att göra processerna säkrare och effektivare.

Viktiga fakta

Upp till 40 %

färre driftstopp tack vare HistoROM-datahantering för snabb och enkel driftsättning, underhåll och diagnostik.

Viktiga fakta

50 %

snabbare tack vare enkel proof testing enligt SIL/WHG.

Viktiga fakta

Upp till 30 %

av mätpunkterna kan omfattas av en och samma temperaturutrustning med MultiSens Flex TMS01 och TMS02 (uppfyller kraven i internationella tryckbestämmelser som PED och ASME VIII).

I korthet

Hur vi kan hjälpa till

Endress+Hausers utbud av teknik för säkerhetsåtgärder, som uppfyller alla aktuella säkerhetsstandarder, omfattar de kritiska parametrarna som finns inom komplexa kemiska processer så som extraktion, reaktion, separation och filtrering, för att säkerställa maximal processkontroll med bibehållen tillgänglighet och säkerhet på anläggningen.

  • Det bredaste säkerhetsmätningsutbudet som skapats enligt säker utformning och som uppfyller standarderna för riskklassade områden: till exempel ATEX, FM, TIIS
  • Smarta givare med funktionssäkerhet som uppfyller kraven i IEC61508, upp till SIL 3 för dokumenterade provmetoder
  • Ett stödnätverk av säkerhetsexpertis över hela världen
  • Seminarier i säkerhet och standarder (t.ex. ATEX. SIL, WHG) och utbildning för anläggningspersonal

Slutnoter

Relaterade artiklar

Upptäck fler intressanta artiklar