Lägre malmkvalitet utgör en särskilt stor utmaning inom gruvdrift. Självklart finns det olika bearbetningstekniker för att få ut så mycket som möjligt av råmaterialet, till exempel urlakning, förtjockning och flotation. Men samtliga kräver energi, kemikalier och vatten. Det innebär att utvinningsprocesserna måste utföras med precision för att en balans mellan intäkter och kostnader ska kunna uppnås. Särskilt i tider som dessa med rörliga marknader och priser.
Viktiga fakta
35%
productivity loss in mining
That is the result of a study done by the international consulting group McKinsey. They state that mines worldwide lost roughly one third of their productivity in the years 2004-2014.
Läs mer om optimering av gruvdrift och utvinning
Urlakning
Lakning är en utvinningsmetod som använder syralösningar som sprutas på krossad malm för att få en lösning som är full av den önskade metallen. Vilka syror som används beror på vilken malmtyp som används för lakningen.
Vår fackkunskap inom branschen
Det har visat sig att syralösningens koncentration och irrigationsflöde har en avgörande påverkan på avkastningen och syraförbrukningen. Endress+Hauser erbjuder mätinstrument för parametrar som tål de aggressiva syrorna och ger tillförlitliga data.
- Våra digitala analyssensorer ger möjlighet till kontaktfri, digital dataöverföring och enkla sensorbyten genom förkalibrerade sensorer som reducerar driftstopp och regelbunden omgenerering förlänger sensorernas livslängd.
- Våra elektromagnetiska flödesmätare finns som kompakt eller separerad version.
Flotation
Flotation används i olika gruvprocesser, som guld- och kopparbrytning, för att samla in mineralpartiklar som är finare än 500 mikrometer eller 35 ”mesh”. Olika parametrar påverkar denna process och i förlängningen er avkastning. De viktigaste parametrarna för processeffektivitet är: flödes- och densitetsmätning av råmaterial, skumhöjd, ett noggrant fastställande av gränssnittet mellan skum och slurry, vätskans pH och Eh, dosering och kvalitet av kemiska reagenser och luftflöde.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser har inte bara instrument för alla dessa uppgifter utan erbjuder även ett utbud av mätteknik för att säkerställa att ni använder de optimala instrumenten för era processer – från en och samma källa.
- För mätning av råmaterial rekommenderar vi användning av en elektromagnetisk flödesmätare med inbyggd fastämneshaltsberäkning.
- Den optimala lösningen för att fastställa skumhöjd och gränssnittet mellan skum och slurry är att använda två sensorer med ultraljud. En mäter avståndet till skummet och den andra sensorn mäter avståndet till en målplatta som är ansluten till en stav och en konformad flottör.
- Våra digitala, analyssensorer för mätning av pH och Eh mäter tillförlitligt även i tuffa förhållanden.
- Torrhalten och matningshastigheten samt skummets höjd kan användas som en matningssignal för styrkretsen för dosering av xantat, skumbildare och pH-regulator. Våra Coriolis-flödesmätare kan registrera dessa parametrar och aktivera korrekt dosering.
- I flotation används luft för omröring. Genom att mäta luftflödet kan kostnaderna för att generera tryckluft optimeras. Våra vortexflödesmätare påverkas inte av vibrationer i anläggningen eller lufthammare och ger hög noggrannhet och ett brett mätområde.
Förtjockare
Förtjockning är en mineralkoncentrationsprocess som baseras på gravitationssedimentering. Fasta ämnen sjunker till botten av tanken i en process som påskyndas genom tillsats av flockningsmedel.
Vår fackkunskap inom branschen
Viktiga indikatorer är bäddnivå, bäddmassa, underflödets densitet och flöde för att beräkna den totala slurryvolymen och klarhet på överfyllnaden för slutlig kvalitetssäkring. Genom att mäta alla dessa parametrar kan driftansvariga göra hela processen mer effektiv och säker genom att minska risken för tanköverfyllnad.
- Mätning av bäddnivå är en av de viktigaste parametrarna för denna process. Det bästa sättet att genomföra mätningen på är genom att använda dränkbar sonarteknik. Beroende på bäddnivå kan doseringen av flockningsmedlet som mäts med en flödesmätare optimeras.
- Bäddmassan i förtjockaren mäts med en slitstark tryckenhet,
- För att mäta underflödets densitet rekommenderar vi användning av en radiometrisk densitetsmätare eller en elektromagnetisk flödessensor med integrerad beräkning av fastämneshalt.
- Men en turbiditetssensor kan klarheten i överfyllnaden och därmed den övergripande kvaliteten av förtjockningen mätas.
Fördelar
Oavsett vilka utmaningar ni möter i era utvinningsprocesser – låg avkastning, höga driftskostnader eller kostsamt underhåll – har våra konsulter djupgående kunskaper om branschen och vet exakt hur de kan förbättra era processer. Tillsammans med våra kunder har de uppnått enastående resultat de senaste 60 åren – också tack vare vår industrianpassade instrumenteringsportfölj.
Viktiga fakta
50 %
minskning av mängden kemikalier som används.
Viktiga fakta
90 %
möjlig minskning av antal underhållstimmar.
Viktiga fakta
10 miljoner
enheter installerade i världen
Hur vi kan hjälpa till
Urlakning, flotation och förtjockning är grundläggande steg i moderna separeringsprocesser. Att uppnå en optimal separering är dock en komplex uppgift på grund av de många sammanlänkade variablerna. I alla tre processer används kemikalier, som också utgör en av de största kostnaderna. De förbrukar också mycket vatten, som är en väldigt knapp resurs i vissa gruvregioner. Det innebär att anläggningarna först måste producera vatten genom processer som avsaltning av saltvatten.
- Urlakning
- Flotation
- Förtjockning