Cementtillverkning: Fokusera på det som verkligen räknas
Möt dina kunders specifika och komplexa krav på ett enkelt sätt
Behovet av optimerade processer inom cementindustrin har aldrig varit större för att möta fluktuerande råvarupriser och komplexa krav från kunderna. Tänk bara på energikostnaderna för klinkertillverkningen som motsvarar upp till 75 % av de variabla kostnaderna. Men för att sänka utgifterna utan att kompromissa med produktkvaliteten krävs noggranna processdata från tillförlitliga instrument.
65-75 %
energy cost
of the overall costs are not uncommon within cement manufacturing. But there are ways to optimize the process.
Oavsett om du leder ett projekt, automatiserar ett bränslehanteringssystem, väljer instrument för en klinkerprocess eller söker en lösning för rening av kväveoxidgas för att uppfylla miljöföreskrifter, kan våra erfarna konsulter inom processautomation hantera alla krav på mätning och styrning som kan förekomma i helintegrerade cementfabriker:
Övervakning av råmjöl och klinker i silo
Paketlösning för styrning av brännugn och bränsledosering
Övervakning av klinkerkylning
Instrumentering av cyklonförvärmare
Förvaring och dosering av tillsatser
Applications
Övervakning av råmjöl och klinker i silo
För att hålla produktionen igång är det nödvändigt med kontinuerlig övervakning av nivån på råmjöl och klinker i silorna. Eftersom lagringssilor kan ha olika former och storlekar kan nivåövervakning vara en utmaning.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder många olika tekniker och lösningar för nivåmätning som utformats för krävande miljöer som damm och avnötning.
Vår 80 Ghz radarnivåsensor passar bäst för mätningar i höga silor. Den har en liten strålvinkel och flerekoutvärdering.
Pyroprocessen betraktas vanligtvis som hjärtat i cementtillverkningen. Det är vid det momentet cementtillverkningens största kostnader uppstår, men det är också där det finns flest möjligheter för processförbättring.
Vår fackkunskap inom branschen
Den viktigaste parametern för dessa processer är naturligtvis temperaturen. Genom att övervaka den kan man säkerställa en jämn produktkvalitet och optimera bränsleförbrukningen.
För temperaturmätning i de övre cyklonerna i förvärmaren, använd ett termoelement med en avancerad keramisk dykficka av kiselnitrid.
För de nedre cyklonerna rekommenderar vi temperaturgivare med en stångdykficka av nickel-kobolt-legering som ger ett oöverträffat motstånd mot aggressiva gaser.
Coriolis-flödesmätare optimerar brännugnen genom att reglera massflödet av olja till ugnen och tillhandahålla oljevärmesystemet med temperatur- och viskositetsmätningar i ledningarna
Klinkerkylaren är en av de viktigaste applikationerna i cementtillverkningen eftersom kylningsgraden kan vara avgörande för klinkerkvaliteten och cementens övergripande prestanda.
Vår fackkunskap inom branschen
Tack vare vårt omfattande sortiment kan vi erbjuda en paketlösning för övervakning av klinkerkylningen från en enda leverantör. Den består av:
Beröringsfri radiometrisk våg för massflödet i klinkerskruvtransportörer eller bandtransportörer (indikerar klinkerdensiteten och antyder nivåerna av fri kalk)
Cyklonförvärmare måste övervakas så att man kan reglera råmjölsblandningen och förhindra tilltäppningar som kan leda till kostsamma driftstopp.
Vår fackkunskap inom branschen
Förutom temperaturen som en grundparameter för den övergripande effektiviteten kan mätning av trycket och faktiska avlagringar göra det enklare att upptäcka tilltäppningar.
Högteknologiska termoelement av nötningssäker legering med vibrationstålig elektronik för hållbar temperaturövervakning
Termiska stöttåliga sensorer med hög noggrannhet för reglering av trycket i cyklonkammaren
Klicka på dessa scheman för mer information om hur produktionskostnaderna kan sänkas
Fördelar
Industrikonsulterna från E+H har åstadkommit enastående resultat tillsammans med kunderna och optimerat anläggningarna ytterligare och samtidigt upprätthållit hög driftsäkerhet inom många tillverkningsbranscher såsom ädelmetaller, cement och stål. Förutom vårt tekniska expertkunnande och det branschoptimerade produktsortimentet utgör våra affärsprinciper grunden för vår framgång. Vi tror på att bygga långsiktiga relationer med kunderna och inte bara eftertrakta kortsiktiga vinster.
Den totala energikostnaden kan vara 65–75 % av de rörliga kostnaderna i processen. För att spara energi hjälper vi till att förbättra klinkertillverkningen med integrerad övervakning online och optimerad bränslehushållning.
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Effektivitet
Förbättra era separeringsprocesser
Förbättra gruvprocesser som skumflotation och förtjockning för en effektivare utvinning.
Lär er mer om de projektmöjligheter ni behöver för att öka er anläggnings säkerhet och prestation
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Med vårt breda sortiment av instrument, lösningar och tjänster rustar vi kunderna på vägen till nettonoll: från processeffektivisering och säkerhet till hållbarhet och regelefterlevnad.
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gör din hantering av gas, vatten och el effektivare, säkrare och pålitligare. Låt Endress+Hauser hjälpa dig att förbättra dina ångdrivna energisystem och behandlingen av industriellt bruksvatten. Läs mer om vad vi erbjuder här.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .