Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Gruvdammar måste övervakas noga för att säkerställa säkerhet och regelefterlevnad

Säker, effektiv och anpassad gruvdammshantering

Optimera hanteringen av gruvdammar för att skydda samhällen och miljön på ett kostnadseffektivt sätt

Hanteringen av gruvdammar är ett utmanande krav inom gruvdrift. Det gråberg som pumpas ut i dammarna kräver konstant övervakning för att skydda omgivningen och lokala samhällen. Övervakningen av flera viktiga parametrar som inlopp, grundvattennivå, närliggande vattenförekomst och dammnivå sker i regel på plats och kan vara en tidskrävande process som lätt kan gå fel. Endress+Hauser erbjuder ett omfattande sortiment för noggrann och effektiv gruvdammhantering.

Hur vi kan hjälpa till

Den smarta instrumenteringen från Endress+Hauser täcker flera parametrar och kan kontinuerligt skicka noggranna och tillförlitliga data till ett övervaknings- eller styrsystem. Det innebär att Endress+Hauser ger möjlighet till effektivare gruvdammshantering.

  • Övervakning av vattenkvaliteten vid inloppet och i dammen för att skydda lokala samhällen och miljön

  • Extremt noggrann och robust instrumentering för drift i tuffa miljöer

  • Fjärrövervakning i realtid för säkra och effektiva ingripanden

Applications

Omfattande inloppsövervakning

Noggrann gruvdammshantering börjar vid dammens inlopp. Den sträcker sig även förbi övervakning av grundläggande inloppsparametrar som malmslurryflöden. Fastämneshalten för malmslurry måste mätas för att övervaka gruvdammens kapacitet.

Omfattande inloppsövervakning
Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hausers teknik ger en omfattande inloppsövervakning.

Noggrann nivåmätning

En av de mest kritiska parametrarna för säker drift av gruvdammar är nivå. Inte bara för dagvattnet, utan för grundvattennivån under dammen. Övervakning av dagvattennivån kan ge tidiga indikeringar på plötsligt höjda vattennivåer till följd av översvämningar, regn eller smältvatten.

Noggrann nivåmätning
Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hauser erbjuder ett brett sortiment för noggrann och säker övervakning av gruvdammar.

  • Skydda lokala samhällen och miljön genom tillförlitlig dammövervakning

  • Mät dagvattennivån i gruvdammen med en radarnivåtransmitter

  • Övervaka grundvattennivån med hydrostatiska nivåsensorer

Praktisk och konform övervakning av vattenkvalitet

Ansvarsfull hantering av gruvdammsvatten innebär även övervakning av kvaliteten av närliggande vattenförekomster för att säkerställa att lokala samhällen och miljön är skyddade.

Praktisk och konform övervakning av vattenkvalitet
Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hauser underlättar denna uppgift genom att erbjuda både fasta och mobila provtagningsstationer som överensstämmer med alla relevanta nationella och internationella standarder som ISO 5667.

  • Anpassa provtagningsstationen efter era specifika behov

  • Upptäck fördelarna med portabla vattenprovtagningsstationer för praktisk och noggrann övervakning på plats

  • Extrahera vatten bekvämt och automatiserat med en fast vattenprovtagningsstation

  • Anslut upp till fyra digitala Memosens-analyssensorer för att skapa en komplett mätinstallation

  • Använd ytterligare potential för händelseprovtagning och ytterligare integration av PLC

Tillförlitlig fjärrövervakning

Att övervaka gruvdammar manuellt är både tids- och arbetskrävande.

Tillförlitlig fjärrövervakning
Vår fackkunskap inom branschen

Genom att kombinera sladdlösa, smarta enheter med ett brett utbud av digitala nätverk ger Endress+Hauser möjlighet till fjärrövervakning. Det är ett kostnadseffektivt och tillförlitligt alternativ, utan att kompromissa med säkerhet eller regelefterlevnad.

  • Fråga våra experter för att hitta de optimala lösningarna för era behov

  • Integrera extremt noggranna och tillförlitliga, smarta övervakningsenheter

  • Anslut till standardiserade protokoll som WirelessHART eller den patentskyddade IIoT-molnlösningen Netilion från Endress+Hauser

  • Byt till fjärrövervakning för kostnadseffektiv gruvdammshantering

Läs mer om fjärrövervakning

WirelessHART-nätverk ©Endress+Hauser

Fördelar

I samband med varje gruvdammsrelaterade incident ökar medvetenheten om stramare kontroller och lagstiftningen skärps. Med vår expertkunskap inom både gruvindustrin och vattenindustrin kan vi hjälpa er att skapa ett tillförlitligt övervakningssystem för era gruvdammar. Vårt omfattande sortiment täcker inte bara alla relevanta mätpunkter, utan erbjuder även digital anslutbarhet för fjärrövervakning. Övervakningen av era gruvdammar blir då effektivare och mindre tidskrävande.

  • 80 %

    max. fastämneshalt kan fastställas genom mätning med våra elektromagnetiska flödesmätare

  • +/- 2 mm

    noggrannhet gäller för vår rekommenderade nivåmätenhet för mätning av vattennivån

  • 90 %

    av vårt mätinstrumenteringssortiment är digitalt

Titta igenom vårt sortiment!

Relaterade berättelser

Andra branscher