Säker och effektiv förvaring och transport av kemikalier
Reducera riskerna för hälsa, tillgångar och miljö utan att kompromissa med tillgänglighet och effektivitet
Förvaring och transport av kemikalier och andra farliga ämnen medför oundvikligen risker. Och historien har visat oss att olyckor inte bara får ekonomiska effekter, utan även oreparerbara följder för människor och miljön. Att begränsa sådana risker genom rigorösa säkerhetssystem och samtidigt säkerställa effektivitet och tillgänglighet är en stor utmaning för dagens kemiska industri världen över.
1 500
farliga transporter per år
kan undvikas genom att ta hjälp av vår expertis och med vårt produktutbud minskar du risken betydligt och bidrar till säkerheten.
Från tillverkning till förvaring av farliga ämnen hjälper Endress+Hausers omfattande sortiment er i alla led i säkerhetskretssystemet för att lösa konflikten mellan anläggningseffektivitet och miljösäkerhet.
Certifierade säkerhetstekniker och hanteringssystem
Modern och avancerad teknik med funktionssäkerhet enligt IEC 61508 (upp till SIL 3)
Enhetlig driftsäkerhet tack vare designkoncept för enkel och säker användning
Applications
Tanknivåmätning
Överfyllnad av en tank kan bli kostsamt, men kan även äventyra förtroende och anseende. Noggrann övervakning av tanknivåer är avgörande och det kräver sofistikerade mättekniker.
Vår fackkunskap inom branschen
Vårt sortiment av mätinstrument för noggrann och tillförlitlig nivåövervakning möjliggör full kontroll över farliga ämnen och minskar risken för spill:
Förhindra överfyllnad och säkerställ noggrann fluidnivåmätning med Liquiphant Failsafe nivåvakt som kompletterar installerade mätsystem
Förbättra säkerheten och effektiviteten med kontinuerlig självövervakning inklusive smart proof-testing via tryckknapp utan demontering, och proof test-intervaller upp till 12 år
En felaktig nivåmätare kan misslyckas med att varna operatörerna på lagringsanläggningar när en lagringstank fylls till en farlig nivå. Ett oberoende, automatiserat överfyllnadsskyddssystem kan detektera, indikera och förebygga farlig överfyllnad av kemiska eller petrokemiska lagringssystem på ett tillförlitligt sätt.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder intelligenta och tillförlitliga system för övervakning av lagringstankar och behållare:
Spara tid med flera samtidigt pågående fyllningsförlopp av flera tankar på ett säkert sätt
Öka tankkapaciteten med kortare reaktionstider till avstängning
Spara tid och arbete för samtidiga fyllningsförlopp med automatiserad proof testing på avstånd (16 tankar på mindre än 5 minuter)
Lastning och urlastning av petroleum, metanol och andra farliga ämnen är ett avancerat och riskfyllt arbete med brand- och explosionsrisk i det omedelbara området.
Vår fackkunskap inom branschen
Vår coriolismätprincip möjliggör säker lastning och urlastning av farliga ämnen genom att ge noggrannare och säkrare mätning jämfört med volymflödesmätare.
Garanterad överensstämmelse med lagstiftning om handelstransaktioner med våra mätarskids för utlastning (LMS) som utformats och certifierats enligt mätinstrumentdirektivet (MID)
Högpresterande Coriolis Promass-mätare ger färre faktureringsfel
Klicka på dessa flödesscheman för mer information om hur man kan öka säkerheten för kemikaliebehållare i förvaringsområden.
Fördelar
Anläggningssäkerhet och produktivitet är viktiga ämnen som kräver en partner som ni kan lita på; en som inte är intresserad av kortsiktiga vinster men som vill utveckla hållbara relationer. Vi har vuxit med branschen med över 60 års erfarenhet och har en lång historia som branschledande. Våra instrument och lösningar har utvecklats enligt gällande säkerhetsstandarder och säkerställer säker förvaring och transport av kemikalier.
Över 17 års
överensstämmelse med funktionssäkerhetsstandarden IEC 61508 (kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet).
> 90 %
sparad tid vid proof testing av säkerhetssystem med automatiserat överfyllnadsskyddssystem. Beräknat på 4 timmar per tank vid konventionell användning.
>4,8 miljoner
stämgaffelnivåvakter installerade i vätskor världen över.
The maintenance costs and metering errors generated by the volume flowmeters rose to unacceptable levels. Arkema replaced these volume flowmeters now for their filling stations with mass flowmeters.
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Säkerhet
Processäkerhet inom kemibranschen – stor tillgänglighet
Bibehåll produktiviteten och effektiviteten med processäkerhet som uppfyller kraven och som drivs av tillförlitliga mätningar.
Läkemedelsindustrin: Ta pulsen på läkemedelsindustrin
Läkemedelsindustrin: Ta pulsen på läkemedelsindustrin
Lita på en trovärdig partner som hjälper er att uppnå operativ spetskompetens
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Er partner i att möta globala hälsoföreskrifter, försäkra konsekvent produktkvalitet och anläggningstillgänglighet samtidigt som vi skyddar resurser och sänker kostnader.
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att nå dina verksamhetsmål under vattnets hela livscykel genom att kombinera en innovativ portfölj av mätinstrument, experttjänster och branschexpertis.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .